TOUT CE QU’UN TRACTEUR A DE MIEUX A VOUS OFFRIR
Relevez de nouveaux défis !
Ecrit par Caterpillar | Posté: 16 janvier 2023
Il y a les tracteurs. Puis il y a les tracteurs Cat®. Connus pour leur efficacité, ces engins vous garantissent performances et valeur ajoutée sur tous les chantiers, n’importe où dans le monde.
Qu’il s’agisse de déplacer des matériaux ou d’achever un nivellement, il y a forcément un tracteur Cat® adapté à la situation. Intéressons-nous de plus près à nos tracteurs intermédiaires.
Ces machines, dont la gamme a récemment évolué, sont désormais référencées sous les noms D5, D6, D7 et D8. Le poids de nos engins varie entre 17 180 et 40 233 kilos et leur puissance entre 127 et 264 kW/170 à 354 hp.
Dotés d’un train de roulement à entraînement élevé et à forme triangulaire, ces tracteurs sont visuellement impressionnants. Leur design singulier renforce la productivité tout en réduisant les risques de dégradations liées à l’accumulation de poussière ou de roches.
Prêt à trouver votre futur tracteur Cat ? Contactez votre concessionnaire local Cat pour trouver la machine la plus adaptée à vos besoins.
D7 & D8
The D7 and D8 are the machines for those who prioritize productivity in their earthmoving operations. They’re heavier, have greater horsepower and more blade capacity than previous models. They’re also built with advanced powertrains. These improvements allow operators to move more material per hour with exceptional fuel efficiency
D6 GC, D8 GC & D6R2
Dans les pays moins réglementés, la gamme de tracteurs Cat est essentiellement composée de trois engins « bourreaux de travail ». Le D6 GC et le D8 GC sont équipés de systèmes de transmission entièrement motorisés. Ces modèles sont extrêmement simples à entretenir et peuvent effectuer tous types de travaux de construction ou forestiers, y compris dans des zones difficiles d’accès. Enfin, avec son moteur électronique et son système de transmission à trois vitesses avec circuit de direction différentiel, le D6R2 offre un excellent rendement énergétique et une ergonomie renforcée.
RECEVEZ LES DERNIÈRES NOUVELLES DIRECTEMENT DANS VOTRE BOÎTE EMAIL.
Communiquez avec nous