Niveleuses
Niveleuses Cat® pour la construction routière, la préparation de sites et le déplacement de matériaux - Les niveleuses Cat® sont conçues pour offrir précision et performances dans les projets de construction routière, d'entretien routier, de préparation de sites et de déplacement de matériaux. S'appuyant sur plusieurs décennies d'expertise Caterpillar en matière de conception, ces machines offrent une précision de nivellement et une longue durée de vie exceptionnelles dans une large gamme d'applications, de la construction d'autoroutes et d'infrastructures urbaines à l'exploitation minière à grande échelle et au terrassement lourd. Disponibles en plusieurs tailles pour répondre aux besoins spécifiques de votre chantier, les niveleuses Cat sont dotées d'une technologie avancée qui améliore la productivité du conducteur et l'efficacité du nivellement. Améliorez le rendement de la machine grâce aux accessoires pour niveleuses Cat® conçus pour creuser, épandre, labourer et respecter avec précision les spécifications de nivellement sur différents types de terrains et de matériaux.
Filtrer par
Tout supprimerType d'équipement
Poids
Type de contenu
Secteurs d'activité
Puissance du moteur
Largeur de la lame
Applications
Le prix indiqué est le prix de vente conseillé par le fabricant. Ce prix n'inclut pas le transport et la manutention, les frais d'expédition, les taxes, les coûts d'installation par le concessionnaire ou autres frais du concessionnaire. Les concessionnaires fixent les prix réels, y compris la devise de facturation. Le prix de vente conseillé affiché correspond à la région sélectionnée.