ALIMENTATION CONTINUE, INSTALLATIONS SÉCURISÉES

cumberland
cumberland

Une alimentation de secours fiable nécessaire à la sécurité

Localisation : Crossville, Tennessee, États-Unis

Besoin commercial du client : une alimentation de secours fiable pour la prison afin d’assurer la sécurité des détenus et du personnel

Solution : Groupe électrogène diesel Cat® GC D300

Concessionnaire Cat : Stowers Machinery

de

La prison de Cumberland County peut compter jusqu’à 212 détenus en attente de jugement ou condamnés et dessert les municipalités environnantes.

de

« La partie la plus importante de ce complexe est la prison elle-même. À l’intérieur se trouvent les détenus et une partie du personnel, donc si nous n’avons plus de courant, cela pose un risque pour tous ces gens. » – Capitaine Tim Claflin

de

Le groupe électrogène diesel Cat® GC D300 occupe le même espace que l’ancien groupe et utilise les cuves de diesel déjà installées dans la prison.

de

Un membre du personnel de maintenance de Cumberland County démarre le groupe électrogène chaque semaine dans le cadre d’une inspection de routine

de

Le groupe électrogène a fonctionné à de nombreuses reprises lors de coupures programmées ou de pannes de réseau dues à des tempêtes, assurant ainsi la sécurité des détenus et du personnel en continuant à fournir de l’électricité.

BESOIN EN ALIMENTATION

La prison de Cumberland County est un centre de détention de moyenne sécurité qui se situe à Crossville dans le Tennessee. Géré par le bureau du shérif de Cumberland County, l’établissement peut compter jusqu’à 212 détenus en attente de jugement ou condamnés et dessert les municipalités environnantes qui ne disposent pas de leurs propres infrastructures de détention longue. La prison dispose de systèmes de surveillance et de contrôle électroniques, ainsi que de bureaux administratifs.

Étant donné la nature critique du lieu, l’administration pénitentiaire du Tennessee exige de la prison qu’elle possède une source d’alimentation de secours.

« La partie la plus importante de ce complexe est la prison », explique le capitaine Tim Clafin, administrateur principal de la prison de Cumberland County. « À l’intérieur se trouvent les détenus et une partie du personnel, donc si nous n’avons plus de courant, cela pose un risque pour tous ces gens. »

En octobre 2019, un groupe électrogène qui fournissait une alimentation de secours à la prison et aux bureaux administratifs depuis 28 ans est tombé en panne, ce qui a nécessité une solution immédiate. La réparation de la machine s’est avérée trop coûteuse, ce qui a poussé les responsables de Cumberland County à rechercher une solution compatible avec l’encombrement de la machine d’origine et les cuves de diesel déjà installées sur place.

SOLUTION

Les responsables ont choisi Stowers Machinery, le concessionnaire Cat® local, pour fournir à la prison un groupe électrogène diesel Cat GC D300 de 300 kW. Stowers Machinery a fourni un groupe électrogène mobile pendant l’installation du nouveau système, et apportera son assistance continue dans le cadre d’un Customer value agreement (CVA).

Pour acquérir le groupe électrogène, le comté de Cumberland est passé par Sourcewell, un organisme contractant municipal qui propose aux organisations gouvernementales, éducatives et à but non lucratif un programme d’achat coopératif, gère les démarches et donne accès à un réseau de contrats adjugés.

« Le coût a été un facteur décisif, et je pense que nous aurons la preuve au fil du temps que nous avons pris la bonne décision, » ajoute M. Clafin.

Les groupes électrogènes diesel Cat GC sont configurés avec un ensemble optimal de caractéristiques communes offrant une excellente valeur ajoutée au client grâce à des performances fiables et un encombrement minimal. Ils sont conçus selon les normes élevées de fiabilité et de productivité de Caterpillar et incluent l’excellente assistance du réseau de concessionnaires Cat.

« Le bureau du shérif de Cumberland County a besoin d’une alimentation électrique fiable pour la sécurité de ses détenus et de son personnel », affirme Jason Kaiser, directeur général de Caterpillar Retail Electric Power Solutions. « Le groupe électrogène Cat GC destiné au bureau du shérif de Cumberland County montre que nous pouvons offrir à nos clients les performances dont ils ont besoin dans un format adapté qui minimise les coûts d’achat et d’installation. »

RÉSULTATS 

Installé au printemps 2020, le groupe électrogène a démarré à de nombreuses reprises lors de coupures de courant planifiées ou pendant des tempêtes.

« Il s’allume et on s’aperçoit à peine qu’il est en marche », s’enthousiasme Clafin. « Il fait exactement ce pour quoi nous l’avons installé, nous sommes satisfaits de notre choix. »

Un membre du personnel de maintenance de Cumberland County démarre le groupe électrogène chaque semaine dans le cadre d’une inspection de routine, tandis que des techniciens de Stowers effectuent des inspections et une maintenance préventive deux fois par an. 

« La relation de travail que nous entretenons avec Stowers est formidable. Nous sommes très contents d’eux, mais aussi de Caterpillar pour la qualité du produit », conclut M. Clafin. « Nous sommes bien sûrs ravis d’avoir un bon produit, fait pour durer, et qui fournira une alimentation fiable dans les années à venir. »

Télécharger le profil d’alimentation

Produits présentés

  • GC D300
    Puissance nominale maximale
    300ekW
    300ekW
    Puissance nominale minimale
    300ekW
    300ekW
    Stratégie antipollution/d'économie de carburant
    EPA pour utilisation d'urgence fixe
    EPA pour utilisation d'urgence fixe

    GC D300

    Produisant une puissance fiable de 300ekW à 60Hz, nos groupes électrogènes diesel GC D300 sont conçus pour être conformes aux exigences en matière de réponse transitoire de la norme ISO 8528-5. Tous les groupes électrogènes GC D300 sont conçus conformément aux normes sur les émissions relatives aux applications d'urgence fixes (Tier3) selon l'EPA.

    En savoir plus

Produits de production électrique

Quelle que soit la taille ou la configuration. Quel que soit l’environnement réglementaire. Caterpillar est à la hauteur de vos besoins de puissance. Nos groupes électrogènes sont utilisés dans de nombreuses applications.

Voir les produits de production électrique
Produits de production électrique
Produits de production électrique

Outils de dimensionnement des groupes électrogènes

Caterpillar Electric Power dispose désormais de deux outils pour le dimensionnement des groupes électrogènes dans n’importe quelle application. 

Dimensionner maintenant
Outils de dimensionnement des groupes électrogènes
Outils de dimensionnement des groupes électrogènes

Municipalité

Vous avez la responsabilité de fournir l’énergie avec laquelle vos concitoyens vivent et gagnent leur vie. Qu’il s’agisse d’une alimentation de secours en cas d’urgence ou de systèmes supplémentaires pour gérer les pics de consommation, soyez présent lorsque les personnes que vous servez en ont le plus besoin.

Afficher la page Municipalité
Municipalité
Municipalité

Les concessionnaires Cat font la différence

Votre concessionnaire Cat s’engage à maximiser votre réussite en vous aidant à tirer le meilleur parti de vos opérations avec des solutions, des services et une assistance sur site.

En savoir plus
Les concessionnaires Cat font la différence
Les concessionnaires Cat font la différence