Les serres ont besoin d'énergie pour se développer ; elles ont besoin de temps et de ressources. Nous contribuons au dynamisme de l'activité avec une énergie conçue pour réduire les coûts et renforcer le site. Les systèmes de cogénération chaleur-force Cat® sont conçus pour produire de l'électricité pour vos activités tout en chauffant votre site. Alimentés au gaz naturel, nos groupes électrogènes de cogénération ont un rendement supérieur à 90 %. Un système de post-traitement Cat filtre les gaz d'échappement, riches en dioxyde de carbone, afin de les utiliser comme engrais pour les racines des plantes.
Vous pourrez même vendre le surplus d'énergie à votre réseau local grâce à notre tableau électrique de mise en parallèle et nos commandes.
Que ce soit pour un devis, une installation ou une assistance sur site, nous nous engageons à vous faire bénéficier de la grande qualité de nos systèmes et de l'expertise de notre équipe Cat.
Les systèmes de cogénération chaleur-force offrent aux serres une solution rentable et durable. En générant simultanément de l'énergie thermique et électrique, un système de cogénération permet d'obtenir un rendement énergétique supérieur à 90 %, alors que le rendement d'une chaudière classique est de 40 à 50 %. Le retour sur investissement de ces systèmes est généralement inférieur à 3-4 ans.