PELLES MINIÈRES HYDRAULIQUES CAT® NOUVELLE GÉNÉRATION
Les pelles minières hydrauliques Cat® nouvelle génération offriront des avantages significatifs en termes de confort et de sécurité pour l’opérateur, de productivité et d’efficacité, de maintenance et d’assistance, de technologie et de connectivité. Mais l’élément commun de toutes ces améliorations est la philosophie qui sous-tend leur conception : l’accent mis sur la valeur ajoutée qu’elles apportent à l’exploitation minière.
La fiabilité est un facteur clé pour atteindre cette rentabilité à la tonne. Le principal atout de ces pelles est le temps de disponibilité dont les mines ont besoin aujourd’hui et à l’avenir. Les pelles Cat nouvelle génération intègrent de nombreuses nouvelles fonctionnalités et caractéristiques conçues pour ajouter de la valeur et renforcer la sécurité tout au long de l’opération de chargement.
Ces évolutions se déclinent en six catégories principales, chacune comprenant un certain nombre de nouvelles fonctionnalités et d’avantages.
-
Cabine ultramoderne
Les pelles nouvelle génération sont conçues par les opérateurs, pour les opérateurs. La cabine est plus silencieuse et plus confortable et offre 40 % de visibilité en plus à celle des cabines précédentes, pour une sécurité et une productivité accrues.
En savoir plus -
Conçues pour l’avenir
Même si de nombreuses innovations de nouvelle génération sont disponibles aujourd’hui, il est essentiel de se concentrer sur l’avenir. Le développement suit une démarche basée sur l’optimisation des points communs et l’innovation continue, étroitement liée aux objectifs de transition énergétique des sociétés minières.
En savoir plus -
La technologie au service de l’innovation
Les améliorations apportées aux pelles de nouvelle génération sont axées sur la sécurité, la productivité et la fiabilité – et nombre d’entre elles sont rendues possibles par la technologie.
En savoir plus -
Totalement intégrée
Chaque machine de nouvelle génération est conçue, fabriquée, intégrée et soutenue à 100 % par Cat, avec des conceptions et des composants communs, moins de pièces spécifiques, des manuels d’entretien faciles à comprendre et des pièces facilement disponibles.
En savoir plus -
Architecture électronique
Une architecture électronique optimisée (OEA) intègre des composants électroniques Cat éprouvés et validés pour améliorer aujourd’hui la productivité, la sécurité et la fiabilité et fournir une plate-forme qui intégrera de manière transparente les technologies futures.
En savoir plus -
Centres d’excellence
Chaque pelle minière hydraulique de nouvelle génération est testée et éprouvée dans nos installations de validation fixes et par le biais de programmes de suivi sur le terrain, ce qui permet d’obtenir une machine de qualité qui bénéficie d’un service et d’une assistance.
En savoir plus