Pour diffusion en Amérique du Sud, en Afrique, au Moyen-Orient, au Japon, en Asie du Sud-Est : avril 2024
 Numéro de communiqué : 98PR24
Les améliorations apportées à la conception des nouveaux Marteaux H110 GC et H120 GC Cat® contribuent à accroître la fiabilité de fonctionnement et à offrir une solution à faible coût horaire pour le concassage des roches et la démolition du béton. L'efficacité du circuit hydraulique permet d'augmenter la productivité globale dans les applications de construction routière, de creusement de tranchées et de démolition, tandis que l'accès rapide aux zones d'entretien permet de réduire les coûts et d'augmenter la disponibilité des marteaux.
Fabriquées à partir d'un acier spécial de haute qualité, les cellules d'alimentation des H110 GC et H120 GC sont soumises à un procédé de traitement thermique en deux étapes afin d'accroître leur durée de vie et de réduire les coûts d'entretien. Les composants hydrauliques sont protégés des dommages par des plaques latérales robustes. Pour accroître la durée de vie et la productivité du marteau, le H120 GC Cat est équipé de série d'un adaptateur pour vibrations élevées, qui permet au marteau de résister à de fortes vibrations soutenues.
Les outils pour marteau de grand diamètre – 3,9 in (100 mm) et 5,5 in (140 mm) pour le H110 GC et le H120 GC respectivement – se caractérisent par leur haute fréquence et leur puissance d'impact pour briser rapidement les roches et le béton les plus durs. La puissance s'associe à des fréquences d'impact rapides – de 350 à 700 coups par minute (BPM) pour le H110 GC et de 350 à 550 BPM pour le H120 GC – afin de briser rapidement les matériaux, ce qui permet d'augmenter la production et l'efficacité sur le chantier.
Les deux marteaux sont équipés d'une bague inférieure à ajustement coulissant qui pivote à 90 degrés, ce qui facilite le remplacement sur le terrain et permet de prolonger la durée de vie afin de réduire les fréquences et les coûts d'entretien. Les points quotidiens d'inspection et de graissage des outils sont accessibles depuis le sol, le marteau étant monté sur la machine pour renforcer la sécurité, tandis que les zones d'entretien sont rapidement accessibles pour simplifier l'entretien. La durée de vie accrue du marteau, la visserie de fixation renforcée et le serrage facile des boulons contribuent à la solidité et à la durabilité des articulations.
Les Marteaux H110 GC et H120 GC Cat sont entièrement testés et validés avec des machines adaptées pour de meilleures performances et une meilleure compatibilité. Le poids recommandé de la chargeuse pour le H110 GC est compris entre 22 046 et 39 680 lb (entre 10 et 18 tonnes) et entre 39 680 et 66 140 lb (entre 18 et 30 tonnes) pour le H120 GC.
Pour obtenir de plus amples informations à propos des nouveaux Marteaux H110 GC et H120 GC Cat, contactez votre concessionnaire Cat local ou consultez le site : https://www.cat.com
| Modèle | H110 GC | H120 GC | 
| Poids en ordre de marche minimal avec montage supérieur, lb (kg)* | 2 022 (917) | 4,418 (2004) | 
| Poids en ordre de marche minimal avec montage latéral, lb (kg) | 1,766 (801) | 4,028 (1827) | 
| Débit nominal minimal, gpm (lpm) | 21 (80) | 32 (120) | 
| Pression en ordre de marche minimale, psi (kPa) | 2,132 (14 700) | 2,277 (15 700) | 
| Diamètre de l'outil, in (mm) | 3,9 (100) | 5.5 (140) | 
| Coups par minute, mini/maxi | 350/700 | 350/550 | 
| Poids minimal recommandé de la chargeuse, lb (tonnes) | 22,046 (10) | 39,680 (18) | 
| Poids maximal recommandé de la chargeuse, lb (tonnes) | 39 680 (18) | 66 140 (30) | 
*Le poids en ordre de marche du marteau à montage supérieur peut varier en fonction de la configuration du support et de la timonerie.
# # #
 
Note à l'attention des rédacteurs : Les produits et services Caterpillar sont commercialisés à différentes dates sur chacun des marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires indépendants, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs caractéristiques auprès d'un concessionnaire Cat.
 CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, VisionLink, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.
©2024 Caterpillar. Tous droits réservés 
 
| Contact presse | Représentants Caterpillar de la presse professionnelle Continent américain Kate Kenny : Kenny_Kate@cat.com Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com Europe, Afrique, Moyen-Orient |