Se connecter
Bienvenue ! Connectez-vous pour personnaliser votre expérience Cat.com
Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Inscrivez-vous dès maintenant
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Pour diffusion mondiale : mars 2024
Numéro de communiqué : 152PR23
Une chargeuse à chaînes est la machine à tout faire : défricher, charger, creuser, transporter, remblayer et déplacer, même sur des sols difficiles ou glissants. La nouvelle Chargeuse à chaînes 973 Cat® associe une polyvalence inégalée à un rendement énergétique jusqu'à 10 % supérieur, une productivité accrue, une cabine optimisée et la technologie Payload. La chargeuse à chaînes de 275 HP (205 kW) présente un poids en ordre de marche de 65 901 lb (29 892 kg) et remplace la 973K dans le monde entier. Elle vient rejoindre la 953 (160 HP/119 kW) et la 963 (202 HP/151 kW) dans la gamme des chargeuses à chaînes Cat.
Simplicité d'utilisation
La 973 est la plus grosse chargeuse à chaînes du secteur, mais se distingue néanmoins par sa maniabilité et sa facilité d'utilisation. La cabine optimisée intègre un siège à suspension et des accoudoirs/commandes réglables. L'affichage à écran tactile intuitif de 10 in (254 mm) placé sur le tableau de bord, est facile à utiliser et intègre une caméra de recul haute définition. L'indicateur de pente facilite l'utilisation en affichant les pentes longitudinale et transversale directement à l'écran.
Direction au choix par manipulateur ou levier en V et pédale pour les commandes de transmission et par manipulateur ou 2 leviers pour les commandes de l'équipement. L'option du manipulateur offre des commandes bien connues des conducteurs habitués aux chargeurs compacts rigides et aux chargeuses à chaînes compactes. Quel que soit le choix des commandes, la réponse de l'équipement peut être réglée sur différents réglages (fin, normal ou brut), en fonction des préférences du conducteur ou de l'application. Les fonctions répétitives de levage, d'abaissement, de cavage, de vidage et de position libre peuvent être prédéfinies pour réaliser plus facilement des tâches comme le chargement de tombereau. La réponse plus souple de l'hydraulique ainsi qu'une direction plus performante permettent un meilleur contrôle.
Plus de productivité + Moins de carburant = De plus grands bénéfices
La 973 est alimentée par le Moteur C9.3B Cat. Réduction de la consommation de carburant pouvant atteindre 10 % grâce au mode Automatique qui adapte le régime moteur à la charge. Le Mode Éco utilise un régime encore plus bas pour une plus grande réduction de la consommation de carburant dans des applications plus légères. Le Mode Puissance maintient le régime moteur élevé pour offrir une puissance immédiatement disponible à tout moment.
Un godet Série Performance permettant une augmentation de la productivité jusqu'à 20 % supérieure est disponible en option. Une attache rapide Fusion™ permettant des changements d'équipement rapides est disponible en option. De nombreux godets, fourches et autres outils de travail peuvent être partagés entre les chargeuses à chaînes, les chargeuses sur pneus et d'autres machines compatibles Fusion. Les godets sont livrés d'usine avec des embouts de godet, un adaptateur et un système de verrouillage Advansys™. Les pointes Advansys sont conçues pour une productivité maximale et le plus faible coût de cycle de vie du godet. Le système de rétention sans marteau permet un retrait et une installation sûrs et rapides sans outils spéciaux.
Les versions spécifiques au traitement des déchets ou à la démolition et aux cales de navire, à faible pression au sol (LGP), sont équipées en usine de trains de roulement spéciaux, de protections et d’autres fonctionnalités spécialement conçues pour les tâches les plus difficiles. L'ensemble pour aciéries de la 973 comprend une cabine spéciale, un réservoir de carburant en acier isolé, un train de roulement pour hautes températures et une isolation intégrée à toute la machine, ce qui la rend adaptée à la manutention des scories.
Cat Payload
La technologie Cat Payload* fournit des données de chargement de godet précises grâce à la pesée à la volée, ce qui permet d'éviter tout chargement excessif ou insuffisant. Un chargement plus précis réduit les temps de cycle pour aider à économiser du temps, de la main d'œuvre et des coûts de carburant.
Connect pour une plus grande efficacité
La technologie télématique de gestion des équipements Cat simplifie la gestion des chantiers en collectant les données générées par les équipements, les matériaux et les personnes et en les restituant dans des formats personnalisables.
Pour toute information complémentaire sur la 973 et la famille complète de chargeuses à chaînes Cat, consultez le concessionnaire Cat local ou le site www.cat.com.
*Non légal pour usage commercial.
Toutes les comparaisons sont réalisées par rapport aux modèles de la famille K.
Modèle |
953 |
963 |
973 |
|||
Modèle de moteur |
C7.1 Cat® |
C7.1 Cat |
C9.3B Cat |
|||
Émissions |
Conformes aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis, Stage V pour l'Union européenne, Stage V pour la Corée, Stage IV pour moteurs non routiers pour la Chine, 2014 pour le Japon ou Stage IIIA pour l'Union économique eurasiatique, R96 Stage IIIA CEE ONU, équivalentes aux normes Tier 3 de l'EPA pour les États-Unis/Stage IIIA pour l'Union européenne. |
|||||
Puissance nette (1 800 tr/min) |
|
|
|
|
|
|
ISO 9249/SAEJ1349 |
119 kW |
160 HP |
151 kW |
202 HP |
205 kW |
275 HP |
ISO 9249 (DIN) |
162 mhp |
|
204 mhp |
|
279 mhp |
|
Poids en ordre de marche1 |
|
|||||
Standard |
15 958 kg |
35 181 lb |
20 355 kg |
44,881 lb |
29 892 kg |
65,901 lb |
Pression au sol – patin standard |
66 kPa |
10 psi |
63 kPa |
9,1 psi |
65,8 kPa |
9,5 psi |
Capacité du godet2 |
|
|||||
Normal GP |
1,8 m3 |
2,4 yd3 |
2,5 m3 |
3,2 yd3 |
3,2 m3 |
4,2 yd3 |
Série hautes performances |
2,1 m3 |
2,7 yd3 |
2,8 m3 |
3,7 yd3 |
3,8 m3 |
5,0 yd3 |
Attache rapide Fusion |
1,8 m3 |
2,4 yd3 |
2,5 m3 |
3,2 yd3 |
3,2 m3 |
4,2 yd3 |
1Pour les machines sans système de post-traitement, soustraire 287 kg/632 lb.
2Pour connaître la gamme complète des godets et des équipements d'outils de travail disponibles pour les chargeuses à chaînes, veuillez consulter le concessionnaire Cat.
La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un alternateur, d'un filtre à air, d'un post-traitement et d'un ventilateur fonctionnant à vitesse minimale. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication.
# # #
Note à l'attention des rédacteurs : Les produits et services Caterpillar sont commercialisés à différentes dates sur chacun des marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires indépendants, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs caractéristiques auprès d'un concessionnaire Cat.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, VisionLink, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.
©2023 Caterpillar. Tous droits réservés
Contact presse |
Représentants Caterpillar de la presse professionnelle Continent américain Kate Kenny : Kenny_Kate@cat.com Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com Europe, Afrique, Moyen-Orient Amy Doughty : Amy.Doughty@cat.com |