Pour diffusion en Europe, Afrique et Moyen-Orient : juin 2021
Numéro de communiqué : 319PR21
 Amélioration de l'efficacité opérationnelle, facilité d'entretien et confort du conducteur... Les nouvelles minipelles hydrauliques Cat® 302.7 CR, 303 CR et 303.5 CR comportent des fonctionnalités inédites dans le secteur des machines de 2,7 à 3,5 tonnes. Élaboré sur la plate-forme de nouvelle génération qui procure une expérience de conduite cohérente sur toute la gamme des 1,5 à 10 tonnes, chaque nouveau modèle est doté d'une direction assistée exclusive, d'un régulateur de vitesse, de commandes réglables par le conducteur et d'un toit ou d'une cabine inclinable, entre autres équipements standard.
L'utilisation accrue de pièces communes dans toute la gamme et la conception extérieure robuste permettent de réduire l'investissement dans les stocks de pièces et les coûts de réparation. Les contrôles d'entretien quotidien s'effectuent rapidement au niveau du sol par les portes latérales, tandis que la conception de la cabine basculante offre un accès inégalé aux composants pour l'entretien. Grâce à la prolongation des intervalles d'entretien, ces pelles hydrauliques passent plus de temps en production et moins à l'atelier. La combinaison de ces caractéristiques permet de réduire les coûts totaux de propriété de jusqu'à 5 % par rapport aux modèles précédents.
 
En plus de cela, les améliorations apportées à la conception des nouvelles 302.7 CR, 303 CR et 303.5 CR offrent jusqu'à 10 % de performances supplémentaires en matière de déplacement et de creusement de tranchées. Les mises à niveau du circuit hydraulique améliorent les performances de levage et les temps de cycle, tandis que les réglages personnalisables de l'utilisateur améliorent l'efficacité.
 
Le moteur à turbocompresseur C1.1 Turbo Cat équipe les modèles 302.7 CR et 303 CR, tandis que le C1.7 Cat constitue le groupe motopropulseur du 303.5 CR. Les deux moteurs sont conformes aux normes d'émissions européennes Stage V et offrent une puissance nette de 17,6 kW. Proposés de série, le ralenti automatique et l'arrêt automatique du moteur permettent d'économiser du carburant sur le site pour rendre l'exploitation plus économique.
 
La flexibilité augmente les performances
 
Ces minipelles hydrauliques de nouvelle génération présentent un rayon d'encombrement compact qui réduit le porte-à-faux lors des travaux latéraux, ce qui permet d'optimiser les performances des machines dans les espaces confinés. Les largeurs fixes du train de roulement des 302.7 CR, 303 CR et 303.5 CR (de 1 500, 1 550 et 1 780 mm, respectivement) offrent le bon équilibre entre accessibilité au chantier et stabilité pour les performances de levage. La 302.7 CR propose un train de roulement extensible en option permettant à l'utilisateur de rétracter hydrauliquement la largeur des chenilles à 1 355 mm pour s'adapter aux espaces confinés, puis de l'étendre à 1 780 mm pour une meilleure stabilité de creusement et de levage.
Les ensembles de contrepoids interchangeables permettent aux clients d'adapter le poids de la machine aux exigences du chantier, offrant un parfait compromis entre faible pression au sol et performances de levage. L'option de contrepoids « light » ajoute 100 kg au poids de la machine, tandis que l'option « extra » ajoute 250 kg.
 
Les trois modèles de nouvelle génération offrent des configurations à bras standard et à bras long pour accroître la polyvalence de la machine. Les profondeurs de creusement standard vont de 2 450 à 2 810 mm, tandis que la configuration à bras long permet aux machines d'atteindre des profondeurs de 2 650 à 3 110 mm. La lame de refoulement de série augmente davantage la flexibilité de la machine pour les travaux de remblayage et de nivellement. Elle offre une grande capacité de déplacement au-dessus et au-dessous du niveau du sol et dispose d'une fonction de position libre standard pour un nettoyage facile. Une lame d'angle en option sur la 303.5 CR offre une plus grande flexibilité dans les applications de remblayage pour une productivité accrue.
 
Le circuit hydraulique efficace à détection de charge avec pompe à cylindrée variable fournit un débit d'huile atteignant 100 L/min tout en économisant du carburant. Des pressions de décharge principales élevées, associées aux débits, génèrent la capacité hydraulique nécessaire pour des forces de creusement et de levage élevées et une utilisation plus efficace d'une gamme d'équipements. Complété par des lignes à débranchement rapide, le système auxiliaire standard offre le choix d'un débit unidirectionnel, bidirectionnel ou continu.
 
Expérience confortable
 
Les nouvelles 302.7 CR, 303 CR et 303.5 CR offrent des options de sécurité améliorées pour la machine, avec un code d'accès et une clé Bluetooth®. Doté d'un écran tactile avancé, le grand écran de nouvelle génération permet de contrôler intuitivement les fonctions de la machine et de surveiller facilement les paramètres de fonctionnement essentiels, tels que le niveau de carburant, la température du liquide de refroidissement et les enregistrements d'entretien.
Le système de direction de bras Cat, une exclusivité dans le secteur, simplifie la commande de la machine et, par simple pression sur un bouton, le conducteur passe des commandes de direction classiques à levier/pédale à une commande par manipulateur facile à utiliser. Deux plages de déplacement avec des vitesses atteignant 4,5 km/h facilitent les déplacements sur le chantier, et le régulateur de vitesse de série minimise l'interaction du conducteur lors des déplacements sur de longues distances entre les lieux de travail.
 
Uniques dans leurs catégories respectives, ces pelles de nouvelle génération offrent le choix entre un toit ou une cabine fermée. La cabine étanche et pressurisée offre un environnement propre et silencieux à l'utilisateur et peut être équipée du chauffage et/ou de la climatisation pour assurer un contrôle de la température par tous les temps. La cabine est dotée d'une vitre avant qui coulisse verticalement pour être rangée en hauteur. Les grandes surfaces vitrées et le toit plein-ciel de la cabine offrent une visibilité panoramique.
 
Pour plus d'informations sur les nouvelles minipelles hydrauliques 302.7 CR, 303 CR et 303.5 CR, contactez votre concessionnaire Cat local ou visitez le site https://www.cat.com.
| Modèle | 302.7 CR | 303 CR | 303.5 CR | 
| Moteur | Cat® C1.1 Turbo | Cat® C1.1 Turbo | Cat® C1.7 | 
| Puissance nette en kW | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 
| Poids minimal avec cabine en kg | 2 670 | 3 140 | 3 620 | 
| Poids maximal avec cabine en kg | 3 040 | 3 545 | 4 190 | 
| Encombrement arrière | Compact | Compact | Compact | 
| Profondeur d'excavation standard en mm | 2 510 | 2 650 | 2 810 | 
| Profondeur d'excavation en longueur, en mm | 2 710 | 2 950 | 3 110 | 
La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un alternateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un ventilateur fonctionnant à vitesse minimale.
# # #
Note à l'attention des rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires locaux.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.
 
VisionLink est une marque commerciale de Trimble Navigation Limited, déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.
 
©2021 Caterpillar Tous droits réservés
 
| Contact presse | Représentants Caterpillar de la presse professionnelle Continent américain Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com Europe, Afrique, Moyen-Orient Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com | 
| Pour toute demande d'informations | 
| 
 | 
 |