VOUS SAVEZ CE QU’IL VOUS FAUT ?
CONSULTEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE CAT POUR OBTENIR DES CONSEILS SUR LES OUTILS D’ATTAQUE DU SOL
Aperçu
Prolongez la durée de vie de votre godet et réduisez les coûts totaux d'exploitation et d'entretien en l'équipant d'outils d'attaque du sol (GET) Cat®. En fonction des besoins de votre chantier, vous pouvez choisir entre un godet standard pour la roche, un godet à forte abrasion, un godet à usage intensif pour le granit ou un godet à usage général.
Systèmes de pointes et d’adaptateurs pour applications spécifiques
Nous proposons une gamme d'options de pointes et d'adaptateurs pour répondre aux besoins de votre application, à savoir : notre système Cat Advansys™ sans marteau, les options de la série J™ à goupille latérale et General Duty™ comprenant des pointes pour une usure et une pénétration améliorées.
Variété d’options de bords d’attaque
Choisissez parmi une gamme d'options de bords d’attaque pour répondre à vos besoins, à savoir : des bords d’attaque réversibles, demi-flèches continues avec couvercles supérieurs en option, options de carénage pour protéger l'avant inférieur et le haut de notre bord d’attaque, et options A.R.M. (matériau résistant à l’usure) pour une résistance accrue à l’usure.
Protection de barre latérale
Contribuez à prolonger la durée de vie de votre godet grâce à nos options de protection de barre latérale, notamment : le système de retenue Cat CapSure™ à goupille latérale, et le système MAWPS pour les options sans marteau/sans boulon.
 
La garantie limitée de 12 mois Caterpillar couvre les pièces Cat endommagées dans le cas d’une panne couverte par les conditions de la garantie.*
* La garantie peut varier selon le modèle et l'application ; des restrictions peuvent s'appliquer. Pour plus d’informations sur la garantie limitée Caterpillar applicable, contactez un concessionnaire Cat agréé.