Comment tester et charger votre batterie Cat®
Temps de lecture estimé : 2 minutes
Vous souhaitez anticiper les défaillances de batterie inattendues de votre équipement ? Nous souhaitons vous donner les moyens de prendre soin vous-même de vos batteries Cat® grâce à ces étapes simples et rapides.
Si vous avez besoin d'un chargeur ou d'une nouvelle batterie, vous pouvez les trouver sur Parts.Cat.com. Il vous suffit de saisir le numéro de série de votre équipement pour découvrir les pièces conçues pour votre machine spécifique.
Avant d'effectuer un entretien, n'oubliez pas de consulter votre Guide d'utilisation et d'entretien (OMM) pour connaître les procédures de sécurité appropriées. De même, portez toujours les équipements de protection individuelle (EPI).
Regardez cette vidéo pour découvrir comment tester et charger votre batterie Cat, puis poursuivez votre lecture pour consulter les instructions :
Préparation de l'intervention
Veillez à vous trouver dans un environnement propre, sur un sol sec et plat, lorsque vous effectuez des opérations d'entretien. De même, abaissez les équipements au sol, verrouillez le circuit hydraulique et coupez le moteur.
Avant de charger une batterie, testez-la d’abord. Voici les étapes que vous pouvez suivre pour tester une batterie de 12 V, puis la charger si nécessaire.
Tests de batterie
Un test de charge vous permet de déterminer si une batterie est en bon état ou non.
Commencez par vérifier la tension en circuit ouvert (OCV, Open Circuit Voltage) pour vous assurer que la batterie est chargée. Pour une batterie de 12 V, la tension en circuit ouvert doit être de 12,45 ou plus.
Et notez la valeur de la capacité de démarrage à froid (CCA, Cold Cranking Amps) indiquée sur l'étiquette de votre batterie. À présent :
- Branchez le collier de testeur positif sur la borne positive et le collier négatif sur la borne négative.
- Appliquez une charge correspondant à la moitié de la capacité de démarrage à froid de la batterie pendant 15 s.
- La batterie étant toujours sous charge, vérifiez la valeur affichée sur le testeur.
Une valeur constante de 9,5 V ou plus pour une batterie de 12 V signifie que la batterie est en bon état.
Charge de batterie
Si la tension en circuit ouvert de votre batterie est inférieure à 12,45 V, il est temps de la recharger.
- Vérifiez que le chargeur est éteint et que la batterie est débranchée.
- Branchez le collier positif du chargeur sur la borne positive de la batterie. Puis, le collier négatif sur la borne négative.
Si votre batterie ne se recharge pas dans les 30 min, il se peut qu'elle doive être remplacée.
Notez qu’une charge lente est préférable, car une charge rapide augmente le risque de surchauffe de la batterie. N’essayez jamais de charger une batterie gelée.
Maintenant que vous avez testé et chargé votre batterie, vous voudrez peut-être découvrir comment inspecter et nettoyer vos batteries. Nous proposons également des instructions indiquant comment monter une nouvelle batterie et comment trouver son code de date.
Pour plus d'informations et d'assistance, contactez votre concessionnaire. De même, consultez toujours votre Guide d'utilisation et d'entretien pour connaître les instructions spécifiques et les procédures de sécurité.