Technologiques">Solutions Technologiques
Alors que la technologie ne cesse d'améliorer notre monde, Caterpillar développe et perfectionne constamment des technologies avancées pour améliorer la productivité et le rendement de votre équipement et contribuer à une gestion plus efficace des parcs d'équipements et des opérations.
Des technologies avancées de moteur à la surveillance en cabine (de la gestion de l'état de la machine aux systèmes d'information sur l'ensemble du parc) les technologies Cat bouleversent l'utilisation, la gestion et les implications liées à la propriété d'équipements lourds.
-
Assist
La technologie embarquée Cat® vous donne l'avantage. Quel que soit leur niveau d'expérience, les conducteurs creuseront, chargeront et nivelleront avec une confiance, une vitesse et une précision supérieures. Le résultat ? Une meilleure productivité et des coûts inférieurs.
En savoir plus -
Charge utile
Maintenez des objectifs de production à un niveau optimal avec les technologies Cat® Payload. La pesée du chargement «à la volée» sur les pelles hydrauliques, les chargeuses et les camions vous aide à atteindre des charges précises tout en réduisant les temps de chargement. Suivez la production directement depuis la cabine ou à distance en cas de combinaison du système avec les technologies Cat Link.
En savoir plus -
Command
Profitez d'améliorations inégalées pour favoriser la sécurité des utilisateurs, la disponibilité des équipements et la productivité du chantier en implémentant des systèmes d'équipements miniers commandés à distance, semi-autonomes ou entièrement autonomes, grâce aux technologies Cat® Command.
En savoir plus -
Compaction
Les technologies Cat® Compaction associent des fonctions de mesure avancées du compactage, de guidage en cabine et de création de rapports pour atteindre les objectifs de compactage de façon plus rapide, plus uniforme et avec moins de passages. Des économies de carburant et une réduction des coûts des matériaux et de remise en état sont ainsi réalisables dans les applications de compactage des sols comme de l'asphalte.
En savoir plus -
Detect
La sécurité du chantier exige une attention constante. Les technologies Cat® Detect vous aident à rester vigilants. Les technologies Detect utilisent des caméras et autres capteurs pour mieux sensibiliser les conducteurs à l'environnement de travail, réduire les risques d'accident et empêcher l'utilisation non autorisée des équipements.
En savoir plus -
Fleet
Fleet est un système de surveillance et de gestion entièrement intégré qui utilise la technologie pour améliorer la productivité et optimiser la valeur des marchandises. Une interaction en temps réel avec les équipements mobiles sur le terrain permet à la gestion de la mine d'améliorer le taux d'utilisation des machines, de suivre les mouvements de matériau et de surveiller la production journalière par comparaison à un plan. Fleet est entièrement évolutif afin de pouvoir être compatible avec un parc de machines plus grand ou le besoin de capacités et de fonctionnalités supplémentaires.
En savoir plus -
Grade
La technologie Cat® Grade vous permet d'améliorer la précision, de limiter les retouches et de réduire les coûts dans les applications de nivellement brut et de finition soignée. Qu'ils soient 2D ou 3D, autonomes ou dotés d'un guidage laser ou GPS, les systèmes de commande Cat Grade augmentent l'efficacité du nivellement.
En savoir plus -
Health
Health enregistre des informations sur les paramètres vitaux de machine pour l'ensemble du parc. Les données sont disponibles en temps réel ou dans une base de données historique. Lorsqu'il est relié aux centrales de surveillance embarquées, Health procède à un transfert sans fil ou câblé de ces données vitales au centre d'entretien aux fins de leur traitement et examen. Health peut également être intégré dans une base de données de production pour une analyse encore plus détaillée.
En savoir plus -
Terrain
Terrain permet une gestion très précise des opérations de forage, d'excavation, de nivellement et de chargement grâce à une technologie avancée de guidage. Il optimise la productivité de la machine et renvoie des informations en temps réel pour un meilleur rendement. Terrain offre une multitude de données de gestion, notamment des informations sur la localisation et l'état de fonctionnement des machines ainsi que sur l'avancement de l'exécution des plans de travail, etc. Grâce à ses outils ultra-performants, capables de planifier aussi bien les opérations de forage et d'abattage que le traitement des minerais et l'exploitation de la mine, Terrain assure une gestion précise et en temps réel des opérations de forage, d'excavation, de nivellement et de chargement.
En savoir plus
Remise à zéro des heures du GPS (Global Positioning System)
Vous avez peut-être entendu parler récemment d'un problème de remise à zéro des heures du système GPS affectant les dispositifs GPS. Nous souhaitons publier certaines informations importantes sur cet incident, sur l'incidence qu'il pourrait avoir sur les ressources connectées, ainsi que sur les mesures prises par Caterpillar et son réseau de concessionnaires Cat à travers le monde pour résoudre efficacement ce problème afin d'aider nos clients dotés des dispositifs concernés.