Des solutions spécialisées pour votre entreprise
Les solutions Caterpillar pour les clients de constructeurs d'origine comprennent des systèmes et des composants innovants pouvant être intégrés à la conception du constructeur d'origine ou encore des machines incomplètes sur lesquelles le produit du constructeur d'origine peut être installé. De même, une machine incomplète de Caterpillar peut être la partie tracteur d'une décapeuse automotrice sur pneus ou un châssis rigide sans benne, ou encore se situer entre les deux. Cela permet aux constructeurs d'origine de concentrer leurs ressources sur la conception, le développement et la fabrication de leur produit et de compter sur Caterpillar pour l'intégration des systèmes.
Caterpillar propose des groupes moteurs pour décapeuses automotrices sur pneus (tracteur uniquement) spécialement conçus pour des machines spécialisées.
Les groupes moteurs pour décapeuses automotrices sur pneus (tracteur uniquement) peuvent être avantageusement utilisés pour de nombreuses machines complètes, notamment pour des groupes moteurs d'extraction d'eau, de décapeuse élévatrice de 34 yard, de remorque surbaissée et bien plus encore.
CONFORT
SUPÉRIEUR
Des commandes
ergonomiques et un intérieur
de cabine remodelé
procurent un environnement
de travail plus confortable
et plus efficace.
SÉCURITÉ
AMÉLIORÉE
Les améliorations du rendement
énergétique et les nouvelles
commandes de transmission APECS
garantissent une hausse de la
productivité dans la plupart
des applications.
ASSISTANCE DES CONCESSIONNAIRES
Les machines incomplètes
bénéficient de l'assistance
du système de distribution
de pièces détachées
Caterpillar et du réseau
de concessionnaires Cat.
FAITES UN ESSAI
Les pelles chargeuses hydrauliques et les pelles hydrauliques sans équipement avant Cat vous offrent l'opportunité d'élargir vos solutions client au-delà de la gamme complète de machines Cat. Une fois encore, nous pouvons vous aider à améliorer la valeur ajoutée pour vos clients, tout en augmentant votre chiffre d'affaires avec des machines spécialisées.
La pelle chargeuse hydraulique peut être sélectionnée dans le cadre d'un groupe moteur hydraulique mobile(MHPU, Mobile Hydraulic Power Unit) qu'un constructeur d'origine peut personnaliser en tant que transporteur ou véhicule essentiel de son application de machine spécialisée. Plusieurs versions différentes sont disponibles, notamment des groupes moteurs diesel ou CA pour une souplesse d’utilisation encore plus importante.
Grâce aux différentes versions de pelles chargeuses hydrauliques sans équipement avant Cat, vous bénéficiez des avantages suivants :
- Optimisation des solutions en commandant uniquement les composants requis
- Compatibilité avec un plus large éventail de type et de taille d'outils de travail
- Ainsi qu'une plus grande similitude de conception du parc avec des machines d’un poids supérieur à 100 tonnes métriques
Si vous êtes un fournisseur d'équipements avant intéressé par les pelles hydrauliques sans équipement avant Cat, veuillez nous contacter à l'adresse oem_solutions@cat.com pour obtenir de plus amples informations.
Veuillez contacter votre concessionnaire local Cat pour acheter des machines spécialisées, basées sur le concept des pelles hydrauliques, auprès de notre réseau mondial de constructeurs d'équipement auxiliaires (AEM, Auxiliary Equipment Manufacturer).
ÉQUIPÉES
D'OPTIONS
Les pelles chargeuses hydrauliques sans équipement avant Cat intègrent les options et la puissance conformes à vos exigences. La plage des groupes moteurs s'étend de 813 à 4 500 HP
(606 à 3 360 kW).
EXPÈRIENCE OPTIMISÉE
Résultat de décennies d’expérience acquise dans l'exploitation minière, l’excavation et la manutention, les pelles chargeuses hydrauliques sans équipement avant garantissent une productivité élevée, une longue durée de vie et une grande fiabilité.
ASSISTANCE DES CONCESSIONNAIRES
Les pelles chargeuses hydrauliques sans équipement avant sont prises en charge dans le monde entier par le système de distribution de pièces hors pair Caterpillar et le réseau de concessionnaires Cat inégalé.
VERSIONS DE CHÂSSIS NUS
Caterpillar OEM Solutions s'engage à vous aider à trouver la meilleure solution pour votre chantier. Notre gamme de châssis nus pour tombereaux articulés ou tombereaux de chantier, offre de nombreuses options pour votre application.