Ikhtisar
Desain yang efisien menghilangkan salju sekaligus meminimalkan lintasan serta mengurangi penumpukan garam.
Spesifikasi Utama
Desain yang efisien menghilangkan salju sekaligus meminimalkan lintasan serta mengurangi penumpukan garam.
| Tipe | Back Drag Bar Back Drag Bar |
| Lebar Keseluruhan | 98.5 in 2501 mm |
| Lebar Kerja | 96 in 2438 mm |
| Bobot | 350.1 lb 158.8 kg |
| Panjang | 33.2 in 844 mm |
| Tinggi Keseluruhan | 16 in 406 mm |
| Tipe Antarmuka | Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler |
| Tipe Pinggiran Trip | Karet Dengan Pinggiran Trip Karet Dengan Pinggiran Trip |
| Tinggi Pinggiran Trip | 6 in 153 mm |
| Jumlah Pinggiran Trip | 2 2 |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan