3,66 m (12 ft)

3,66 m (12 ft) Penyeret Belakang

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Tipe
Back Drag Bar
Back Drag Bar
Lebar Keseluruhan
146.4 in
3718.5 mm
Lebar Kerja
144 in
3658 mm

Sekilas Fitur

Opsi Pinggiran Tajam

Opsi Pinggiran Tajam

Pinggiran tajam karet atau baja yang dibautkan dan dapat diganti, tersedia untuk back drag semua ukuran. Pinggiran karet meminimalkan kerusakan permukaan yang digaru sedangkan pinggiran baja memotong atau membuang gumpalan salju atau es yang padat.
Selongsong Torsi Besar

Selongsong Torsi Besar

Selongsong torsi besar memastikan masa pakai dan kapasitas pembersihan salju yang besar.
Penopang Struktur Tengah

Penopang Struktur Tengah

Penopang struktur tengah memberikan kekukuhan dan daya topang pada pinggiran depan.

Spesifikasi Produk untuk 3,66 m (12 ft)

Tipe Back Drag Bar Back Drag Bar
Lebar Keseluruhan 146.4 in 3718.5 mm
Lebar Kerja 144 in 3658 mm
Bobot 509.9 lb 231.3 kg
Panjang 33.2 in 844 mm
Tinggi Keseluruhan 16 in 406 mm
Tipe Antarmuka Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler
Tipe Pinggiran Trip Karet Dengan Pinggiran Trip Karet Dengan Pinggiran Trip
Tinggi Pinggiran Trip 6 in 153 mm
Jumlah Pinggiran Trip 2 2

Lihat bagaimana 3,66 m (12 ft) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.