Bucket-Telehandler

Bucket - Telehandler 1 m3 (1,3 yd3)

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Kapasitas Bucket Tetapan
1.3 yd³
1 m³
Lebar
95 in
2418 mm
Bobot Bucket
1007 lb
457 kg

Ikhtisar

Bucket Serbaguna 1,0 m3 (1,3 yd3)

Spesifikasi Produk untuk 1 m3 (1,3 yd3)

Kapasitas Bucket Tetapan 1.3 yd³ 1 m³
Lebar 95 in 2418 mm
Bobot Bucket 1007 lb 457 kg

Lihat bagaimana 1 m3 (1,3 yd3) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Bucket-Telehandler

Bucket-Telehandler