Bucket-Telehandler

Bucket - Telehandler 0,76 m3 (1 yd3)

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Kapasitas Bucket Tetapan
1 yd³
0.76 m³
Lebar
73 in
1854 mm
Bobot Bucket
710 lb
332 kg

Ikhtisar

Bucket Serbaguna 0,76 m3 (1 yd3)

Spesifikasi Produk untuk 0,76 m3 (1 yd3)

Kapasitas Bucket Tetapan 1 yd³ 0.76 m³
Lebar 73 in 1854 mm
Bobot Bucket 710 lb 332 kg

Lihat bagaimana 0,76 m3 (1 yd3) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Bucket-Telehandler

Bucket-Telehandler