TH255C

Telehandler TH255C

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Kapasitas Beban Tetapan
5512 lb
2500 kg
Tinggi Pengangkatan Maksimum
18.37 ft
5600 mm
Model Engine
TD 2.9L L4*
TD 2.9L L4*

Ikhtisar

DIKONFIGURASI UNTUK BERHASIL

Telehandler TH255C

Spesifikasi Produk untuk TH255C

Kapasitas Beban Tetapan 5512 lb 2500 kg
Tinggi Pengangkatan Maksimum 18.37 ft 5600 mm
Jangkauan ke Depan Maksimum 10.83 ft 3300 mm
Kecepatan Travel Tertinggi - Ban 12 × 16,5 15 mile/h 24 km/h
Kapasitas di Ketinggian Maksimum 2998 lb 1360 kg
Radius Belok - Terhadap Ban - Ban 14 × 17,5 122 in 3100 mm
Kecepatan Travel Tertinggi - Ban 14 × 17,5 17 mile/h 27 km/h
Radius Belok - Terhadap Ban - Ban 12 × 16,5 126 in 3200 mm
Kapasitas pada Jangkauan Maksimum 1720 lb 780 kg
Model Engine TD 2.9L L4* TD 2.9L L4*
Daya Kotor 74 hp 55 kW
Kapasitas Silinder 177 in³ 2.9 l
Torsi Maksimum - 1800 rpm 192 lb/ft 260 N·m
Catatan *Memenuhi Standar Emisi EEC Stage IIIA dan EPA Tier 3. *Memenuhi Standar Emisi EEC Stage IIIA dan EPA Tier 3.
Standar 12.00 × 16.5 12.00 × 16.5
Opsional 14.00 × 17.5; 10.5 × 18.0 14.00 × 17.5; 10.5 × 18.0
Tangki Bahan Bakar 24 gal (AS) 91 l
Sistem Hidraulik 24 gal (AS) 91 l
Boom Naik 6.6 s 6.6 s
Boom Turun 8.2 s 8.2 s
Tele Masuk 3.5 s 3.5 s
Tele Keluar 6.7 s 6.7 s
Crowd Bucket 1.8 s 1.8 s
Gaya Tarik Drawbar - Bermuatan 8902 lb 39.6 kN
Pembuangan Bucket 2.3 s 2.3 s
Bobot Kerja - Dengan Carriage dan Fork 11045 lb 5010 kg
Rem Parkir Pelepas hidraulik cakram basah yang diaktifkan pegas Pelepas hidraulik cakram basah yang diaktifkan pegas
Rem Servis Rem cakram basah inboard pada gandar depan Rem cakram basah inboard pada gandar depan
Tipe (1) Diferensial selip terbatas bias tinggi pada gandar depan. Diferensial selip terbatas bias tinggi pada gandar depan.
Tipe (2) Planetary pada gandar depan dan belakang. Planetary pada gandar depan dan belakang.
Mundur Kecepatan Variabel Kecepatan Variabel
Maju Kecepatan Variabel Kecepatan Variabel
Transmisi Hidrostatik Hidrostatik
Tipe (3) Indikator untuk pengisian baterai, temperatur cairan pendingin, rem parkir, dan pra-pemanasan engine. Indikator untuk pengisian baterai, temperatur cairan pendingin, rem parkir, dan pra-pemanasan engine.
Tipe (4) Panel dan sakelar diterangi lampu untuk operasi malam. Panel dan sakelar diterangi lampu untuk operasi malam.
Tipe (5) Alarm gerak mundur. Alarm gerak mundur.
Tipe (2) Lampu pada dasbor menunjukkan apakah rem aktif. Lampu pada dasbor menunjukkan apakah rem aktif.
Tipe (1) Indikator untuk jam alat berat, ketinggian bahan bakar, mode kemudi, dan tekanan pengemudian. Indikator untuk jam alat berat, ketinggian bahan bakar, mode kemudi, dan tekanan pengemudian.
Tekanan Sistem Maksimum 3495 psi 241 bar
Aliran Pompa Maksimum 19.1 gal/min 72.3 l/min
Tipe Pompa Pompa roda-gigi Pompa roda-gigi
Sirkuit Hidraulik Bantu Digunakan untuk semua attachment yang dilengkapi dengan silinder atau komponen hidraulik lainnya. Terdiri dari katup, kontrol & saluran hidraulik. Digunakan untuk semua attachment yang dilengkapi dengan silinder atau komponen hidraulik lainnya. Terdiri dari katup, kontrol & saluran hidraulik.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Telehandler TH255C

Telehandler TH255C

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ menghubungkan Anda secara nirkabel ke peralatan, agar Anda mendapatkan wawasan yang berharga tentang kinerja alat berat atau armada Anda. Informasi seperti lokasi, jam, penggunaan bahan bakar, produktivitas, waktu idle, dan kode diagnostik disediakan melalui aplikasi web online agar Anda dapat mengambil keputusan secara tepat waktu berdasarkan fakta untuk memaksimalkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya kepemilikan serta pengoperasian armada Anda. Tersedia dengan konektivitas satelit atau seluler.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® Product Link™ menghubungkan Anda secara nirkabel ke peralatan, agar Anda mendapatkan wawasan yang berharga tentang kinerja alat berat atau armada Anda. Informasi seperti lokasi, jam, penggunaan bahan bakar, produktivitas, waktu idle, dan kode diagnostik disediakan melalui aplikasi web online agar Anda dapat mengambil keputusan secara tepat waktu berdasarkan fakta untuk memaksimalkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya kepemilikan serta pengoperasian armada Anda. Tersedia dengan konektivitas satelit atau seluler.

Jelajahi Teknologi