Hidraulik Backhoe Loader 415-444

Hidraulik Backhoe Loader 415-444 Pin Grabber Coupler Dual Lock™

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Bobot
200.6 lb
91 kg
Lebar
14.1 in
359 mm
Panjang
24.2 in
615 mm

Sekilas Fitur

Kunci Silinder Hidraulik

Kunci Silinder Hidraulik

Pengunci silinder hidraulik menjaga tekanan positif pada pin bucket, memastikan koneksi yang konsisten dan andal untuk attachment Anda.
Pengunci Sekunder

Pengunci Sekunder

Pengunci sekunder ini tidak berhubungan dengan silinder dan memastikan attachment tersambung ke alat berat.
Tab Verifikasi Visual

Tab Verifikasi Visual

Tab verifikasi visual memungkinkan operator mengonfirmasikan secara visual dari kabin bahwa coupler telah berhasil mengunci attachment pada tempatnya dengan benar.

Spesifikasi Produk untuk Hidraulik Backhoe Loader 415-444

Bobot 200.6 lb 91 kg
Lebar 14.1 in 359 mm
Panjang 24.2 in 615 mm
Tinggi Keseluruhan 10.9 in 276 mm
Diameter Pin 45/50 mm (1,8/2 in) 45/50 mm (1,8/2 in)
Kelas Alat Berat Backhoe Loader 450 Backhoe Loader 450
Tipe Antarmuka Pin On Pin On
Hidraulik yang Diperlukan Pabrik Khusus Terpasang Pabrik Khusus Terpasang

Lihat bagaimana Hidraulik Backhoe Loader 415-444 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.