Backhoe Loader 415-444
BARU

Coupler Alat Penarik Pin Backhoe Loader 415-444

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Bobot
224.9 lb
102 kg
Lebar
14.1 in
357 mm
Panjang
24.2 in
615 mm

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 4

Dirancang untuk Mempertimbangkan Penyewaan

Dirancang untuk Mempertimbangkan Penyewaan

Dirancang untuk pasar rental, coupler ini menawarkan biaya yang hemat dan kemudahan untuk mengganti alat dengan cepat. Coupler backhoe loader adalah platform silang yang memungkinkan backhoe loader menggunakan attachment mini hydraulic excavator (7-9 Ton saja).
Gagang Tarik yang Mudah

Gagang Tarik yang Mudah

Gagang besar memudahkan operator menarik pin dengan cepat untuk penggantian alat yang cepat.
Tali Pin Retensi

Tali Pin Retensi

Pin retensi memiliki tali untuk mengencangkan ke coupler agar terhindar dari kehilangan atau kesalahan penempatan pin.
Beban Kerja yang Aman

Beban Kerja yang Aman

Setiap ukuran coupler memiliki beban kerja yang aman yang ditandai dengan jelas di sisinya untuk kemudahan referensi.

Spesifikasi Produk untuk Backhoe Loader 415-444

Bobot 224.9 lb 102 kg
Lebar 14.1 in 357 mm
Panjang 24.2 in 615 mm
Tinggi Keseluruhan 13.6 in 346 mm
Diameter Pin 45 mm/50 mm (1,8 in/2 in) 45 mm/50 mm (1,8 in/2 in)
Kelas Alat Berat Backhoe Loader 415-444 Backhoe Loader 415-444
Tipe Antarmuka Pin-On Pin-On

Lihat bagaimana Backhoe Loader 415-444 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Backhoe Loader 415-444

Lihat Penawaran Lainnya