Dudukan Tangki Bahan Bakar yang Menyatu C18

Dudukan Tangki Bahan Bakar yang Menyatu C18 Daya Listrik: Tangki Bahan Bakar Genset

Minta Penawaran Temukan Dealer

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 4

Cat

Fitur Utama

  • Desain tangki memiliki kapasitas untuk ekspansi termal bahan bakar
  • Tangki bahan bakar diesel yang menyatu dimasukkan ke dalam rangka dasar genset
  • Pengukur tingkat bahan bakar pembacaan langsung
  • Pipa celup suplai bahan bakar diposisikan sedemikian rupa sehingga tidak mengambil sedimen bahan bakar
  • Pipa celup pengembalian dan suplai bahan bakar dipisahkan oleh penyekat untuk mencegah resirkulasi bahan bakar balik yang dipanaskan
  • Pengisian bahan bakar – 76,2 mm (3 in), tutup atas lipat yang dapat dikunci
  • Tangki diuji kebocoran di minimum 31 kPa (4,5 psi)
  • Gusset baja pengukur berat cocok untuk paket pengangkatan
  • Pelapisan bubuk poliester – Lapisan akhir bertekstur hitam berkilap
  • Tangki primer dilengkapi dengan koneksi pelanggan untuk transfer bahan bakar jarak jauh, pengembalian, dan ventilasi
  • Pelat tangki atas miring ke depan untuk menampung tumpahan cairan pendingin, oli, dan bahan bakar yang tidak disengaja
  • Pelat tangki bawah miring ke tengah untuk pengurasan bahan bakar
  • Akses stub-up belakang
Cat

Tangki Satu Dinding

  • Desain satu dinding
  • Konstruksi berat kanal samping pelat baja 6 mm (0,24 in) dan desain tangki baja lembaran 4 mm (0,16 in)
  • Penawaran standar untuk genset terbuka dan tertutup (Ambien Tinggi dan Berperedam Suara)
Cat

Tangki Dua Dinding

  • Penahan sekunder – Desain atas terbuka
  • Cekungan baja yang dilas dirancang untuk menampung minimal 110% kapasitas tangki primer (penampung cairan total)
  • Konstruksi berat kanal samping pelat baja 6 mm (0,24 in) dan desain tangki baja lembaran 4 mm (0,16 in)
  • Opsi untuk genset tertutup (Ambien Tinggi dan Berperedam Suara)
Cat

Pilihan

  • Pompa pemindahan bahan bakar manual
  • Alarm tingkat bahan bakar rendah
  • Pemutusan tingkat bahan bakar rendah
  • Alarm tingkat bahan bakar tinggi
  • 

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Dudukan Tangki Bahan Bakar

Dudukan Tangki Bahan Bakar

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Dudukan Tangki Bahan Bakar yang Menyatu C18

Lihat Penawaran Lainnya