Ikhtisar
Genset Diesel 550 - 715 kVA
Genset diesel C18 telah dikembangkan untuk aplikasi misi penting, siaga, maupun utama Anda. Menghasilkan daya yang andal dari 550 hingga 715 kVA pada 50 Hz, memenuhi persyaratan respons transien ISO 8528-5 dan dibuat untuk menerima 100% beban tetapan dalam satu langkah. Jajaran genset ini C18 kami beragam mulai dari Konsumsi Bahan Bakar Rendah, Emisi Rendah, dan Strategi Emisi/Bahan Bakar Standar Emisi Non-Jalan Raya III Cina.