Generator Diesel C9 (50 HZ) | 230-330 kVA

C9 (50 Hz) Genset Diesel

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Strategi Emisi/Bahan Bakar
Stage IIIA UE
Stage IIIA UE
Tegangan
200 hingga 400 Volt
200 hingga 400 Volt
Frekuensi
50 Hz
50 Hz

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 9

Cat

Paket Genset Cat

        
  • Paket genset Cat memiliki prototipe yang diuji sepenuhnya
  •     
  • Menerima 100% beban blok dalam satu langkah dan memenuhi persyaratan pemuatan NFPA 110
  •     
  • Sesuai persyaratan respons stabil dan transien ISO 8528-5
Cat

Alternator Rangka R

        
  • Kemampuan start motor yang unggul meminimalkan kebutuhan untuk alternator yang terlalu besar
  •     
  • Dirancang untuk disesuaikan dengan karakteristik kinerja dan output engine diesel Cat
  •     
  • Isolasi Kelas H Kokoh
Cat

Engine Diesel Cat

        
  • Desain yang andal, tangguh, tahan lama
  •     
  • Ribuan aplikasi yang sudah teruji di lapangan di seluruh dunia
  •     
  • Engine diesel siklus empat langkah memadukan kinerja yang konsisten dan penghematan bahan bakar yang sangat baik dengan bobot minimum
Cat

Panel Kontrol GCCP1.3

        
  • Antarmuka dan navigasi yang mudah digunakan
  •     
  • Sistem yang dapat diskalakan untuk memenuhi berbagai macam persyaratan instalasi
  •     
  • Modul ekspansi dan pemrograman khusus lokasi sesuai dengan persyaratan spesifik pelanggan
Cat

Sistem Pendinginan

        
  • Didesain untuk beroperasi dalam temperatur ambien standar hingga 55 °C (131 °F)
  •     
  • Hubungi Dealer Cat Anda untuk kemampuan temperatur ambien dan ketinggian spesifik
Cat

Fitur Generator

        
  • Sesuai dengan kinerja dan karakteristik output engine Cat
  •     
  • Desain mekanis dan elektrik terkemuka di industri
  •     
  • Kemampuan starter motor terdepan di industri
  •     
  • Efisiensi Tinggi

Spesifikasi Produk untuk C9 (50 Hz)

Strategi Emisi/Bahan Bakar Stage IIIA UE Stage IIIA UE
Tegangan 200 hingga 400 Volt 200 hingga 400 Volt
Frekuensi 50 Hz 50 Hz
Kecepatan 1500 rpm 1500 rpm
Siklus Kerja Siaga, Utama Siaga, Utama
Peringkat Minimum 230 kVA 230 kVA
Peringkat Maksimum 330 kVA 330 kVA
Model Engine C9 ATAAC, I-6, Diesel 4-Langkah Berpendingin Air C9 ATAAC, I-6, Diesel 4-Langkah Berpendingin Air
Diameter 4.41 in 112 mm
Langkah 5.87 in 149 mm
Kapasitas Silinder 537.01 in³ 8.8 l
Rasio Kompresi 16.1:1 16.1:1
Aspirasi Aftercooler Udara ke Udara Aftercooler Udara ke Udara
Sistem Bahan Bakar Injeksi unit elektronik hidraulik Injeksi unit elektronik hidraulik
Tipe Pengatur Adem™A4 Adem™A4
Panjang - Maksimum 157 in 3988 mm
Lebar - Maksimum 47.5 in 1207 mm
Tinggi - Maksimum 73.5 in 1867 mm

C9 (50 Hz) Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner, tugas ringan dengan filter kertas sekali pakai

Panel Kontrol

  • GCCP 1.3

Sistem Pendinginan

  • Penggerak kipas, penggerak alternator pengisian baterai
  • Radiator dan kipas pendingin dengan pelindung
  • Caterpillar extended life coolant
  • Saluran pengurasan cairan pendingin dengan katup

Sistem Buang

  • Fleks buang baja antikarat, gasket, tutup hujan & flensa buang SAE untuk penggunaan pelanggan - dikirim terpisah

Sistem Bahan Bakar

  • Alas, baja bentukan, dengan tangki bahan bakar satu dinding integral untuk 8 jam
  • Tangki bahan bakar/alas set terbuka standar disertakan

Generator dan Attachment Generator

  • 12 Kabel
  • Pemutus arus opsi wajib, IEC, 3 kutub, dipasang di pusat daya
  • Regulator tegangan (sensor satu fase)
  • Panel kabel (AC/DC) tegangan rendah tersendiri
  • Perlindungan IP23
  • Pusat Daya, IP22

Sistem Pengaturan

  • Pengatur elektronik Cat (ADEM A4)

Sistem Pelumas

  • Katup saluran pembuangan oli
  • Oli pelumas
  • Oil cooler

Sistem Pemasangan

  • Mencakup kemampuan angkat dan titik penghentian untuk cairan pendingin dan saluran pembuangan oli pelumasan
  • Isolator getaran linear terkurung antara alas dan engine-generator

Sistem Start/Pengisian

  • Baterai 24 V dengan rak & Kabel

Umum

  • Engine dan alternator sudah dicat Kuning Caterpillar

C9 (50 Hz) Perlengkapan Opsional

Sertifikasi

  • Sertifikat untuk Kepatuhan Eropa
  • Sertifikasi Global untuk CIS

Sistem pemasukan udara

  • Air cleaner elemen tunggal

Pemutus arus

  • Peningkatan pemutus arus (IEC-nilai tetapan 100%) 4 Kutub: 400, 630, 800, dan 100 amp

Panel Kontrol

  • Perangkat pelindung panel kontrol: Relai kerusakan pembumian; Kerusakan pembumian kebocoran arde; Shutdown beban berlebih melalui pemutus arus; Shutdown tingkat bahan bakar rendah; Alarm tingkat bahan bakar rendah; Sensor tingkat bahan bakar
  • Opsi panel kontrol: Kontak bebas tegangan; Klakson alarm lokal; Tampilan temperatur oli

Sistem Pendinginan

  • Flensa saluran radiator
  • Alarm temperatur cairan pendingin rendah

Penutup

  • Penutup berperedam suara
  • Penutup berperedam suara ambien tinggi

Sistem Buang

  • Kit elbow 5 dan 6 inci
  • Adaptor flensa 5 - 6 inci
  • Muffler - Ujung masuk/ujung keluar - peredaman 10 dBA atau 25 dBA
  • Flensa 6 inci

Sistem Bahan Bakar

  • Alas tangki bahan bakar dinding ganda integral

Generator dan Attachment

  • Generator eksitasi magnet permanen (PMG, permanent magnet excitation)
  • Generator CIP, AREP, Besar

Sistem Pemasangan

  • Alas geser sempit

Sistem Start/Pengisian

  • Heater mantel air
  • Pengisi daya baterai tunggal 5 Amp
  • Sakelar pemutus baterai

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana C9 (50 Hz) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Genset Terbuka C9 Kanan Belakang

Genset Terbuka C9 Kiri Belakang

Genset Terbuka C9 Kanan Depan

Genset Terbuka C9 Kiri Depan

Penutup

Penutup

Genset Terbuka C9 Kanan Belakang
Genset Terbuka C9 Kiri Belakang
Genset Terbuka C9 Kanan Depan
Genset Terbuka C9 Kiri Depan
Penutup
Penutup

360 View
360 View

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk C9 (50 Hz)

Lihat Penawaran Lainnya