Generator Diesel C7.1 (60 HZ) |114-200 kW

C7.1 (60 Hz) Genset Diesel

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Strategi Emisi/Bahan Bakar
Tier 3
Tier 3
Tegangan
208 hingga 480 Volt
208 hingga 480 Volt
Frekuensi
60 Hz
60 Hz

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 8

Cat

Paket Genset Cat

  • Paket genset Cat memiliki prototipe yang diuji sepenuhnya
  • Menerima 100% beban blok dalam satu langkah dan memenuhi persyaratan pemuatan NFPA 110
  • Sesuai persyaratan respons stabil dan transien ISO 8528-5.
Cat

Engine Diesel Cat

  • Desain yang andal, tangguh, tahan lama
  • Ribuan aplikasi yang sudah teruji di lapangan di seluruh dunia
  • Engine diesel siklus empat langkah memadukan kinerja yang konsisten dan penghematan bahan bakar yang sangat baik dengan bobot minimum
Cat

Alternator Rangka R

  • Kemampuan start motor yang unggul meminimalkan kebutuhan untuk alternator yang terlalu besar
  • Dirancang untuk disesuaikan dengan karakteristik kinerja dan output engine diesel Cat
  • Isolasi Kelas H Kokoh
Cat

Panel Kontrol GCCP 1.3

  • Antarmuka dan navigasi yang mudah digunakan
  • Sistem yang dapat diskalakan untuk memenuhi berbagai macam persyaratan instalasi
  • Modul ekspansi dan pemrograman khusus lokasi sesuai dengan persyaratan spesifik pelanggan
  • Gambar mungkin tidak mewakili produk yang sebenarnya
Cat

Sistem Pendinginan

  • Didesain untuk beroperasi dalam temperatur ambien standar hingga 55 °C (131 °F)
  • Hubungi Dealer Cat Anda untuk kemampuan temperatur ambien dan ketinggian spesifik
Cat

Sertifikasi

Dealer Cat memberikan dukungan purnajual yang luas, termasuk perjanjian perawatan dan perbaikan. Dealer Cat memiliki lebih dari 1800 cabang dealer yang beroperasi di 200 negara. Program S•O•S℠ Caterpillar mendeteksi kondisi komponen engine internal secara efektif dari segi biaya, bahkan keberadaan cairan yang tidak diinginkan dan efek samping pembakaran.

Spesifikasi Produk untuk C7.1 (60 Hz)

Strategi Emisi/Bahan Bakar Tier 3 Tier 3
Tegangan 208 hingga 480 Volt 208 hingga 480 Volt
Frekuensi 60 Hz 60 Hz
Kecepatan 1800 rpm 1800 rpm
Siklus Kerja Siaga, Utama Siaga, Utama
Peringkat Maksimum 200 ekW 200 ekW
Peringkat Minimum 114 ekW 114 ekW
Model Engine Diesel C7.1 I-6, 4 Siklus Diesel C7.1 I-6, 4 Siklus
Diameter 4.13 in 105 mm
Langkah 5.31 in 135 mm
Kapasitas Silinder 427.8 in³ 7.01 l
Rasio Kompresi 16.5:1 16.5:1
Aspirasi Dengan Turbocharger, Aftercooler Udara ke Udara Dengan Turbocharger, Aftercooler Udara ke Udara
Sistem Bahan Bakar Common Rail Common Rail
Tipe Pengatur ADEM™A4 ADEM™A4
Panjang - Maksimum 98.4 in 2500 mm
Lebar - Maksimum 52 in 1320 mm
Tinggi - Maksimum 64 in 1626 mm

C7.1 (60 Hz) Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner; tugas ringan dengan elemen sekali pakai

Panel Kontrol

  • GCCP 1.3

Sistem Pendinginan

  • Radiator dan kipas pendingin dengan pelindung
  • Saluran pengurasan cairan pendingin dengan katup
  • Penggerak kipas, penggerak alternator pengisian baterai
  • Caterpillar extended life coolant

Generator dan Attachment Generator

  • Pemutus arus, IEC, 3 kutub, dipasang di panel menara
  • 12 Kabel
  • Perlindungan IP23
  • Regulator tegangan (sensor satu fase)
  • Panel kabel (AC/DC) tegangan rendah tersendiri
  • Panel menara, IP22, Saluran masuk kabel di bagian bawah

Sistem Buang

  • Pipa stub, gasket, tutup hujan dan flensa buang SAE untuk penggunaan pelanggan - dikirim terpisah

Sistem Bahan Bakar

  • Alas, baja bentukan, dengan tangki bahan bakar satu dinding integral untuk 8 jam
  • Tangki bahan bakar/alas set terbuka standar disertakan

Sistem Pelumas

  • Oli pelumas
  • Saluran pembuangan oli dengan katup

Sistem Pemasangan

  • Isolator getaran linear terkurung antara alas dan engine-generator
  • Titik penghentian untuk saluran pembuangan oli pelumasan dan cairan pendingin
  • Mencakup titik kemampuan angkat dan seret

Sistem Start/Pengisian

  • Baterai 24 V dengan rak & Kabel

Sistem Pengaturan

  • Sistem pengatur mekanis dan elektrik - tergantung model

Umum

  • Engine dan alternator sudah dicat warna Caterpillar Yellow

C7.1 (60 Hz) Perlengkapan Opsional

Sistem Alternator

  • Kumparan bantu Rangka R: R2273L4 SE aux alt 07, aux alt 08, dan aux alt 10
  • Eksitasi magnet permanen (PMG, permanent magnet excitation)
  • Sensor 3 fase
  • Alternator Rangka LC opsional dengan perlindungan isolasi dari udara pantai
  • Pelepasan alternator
  • Heater antikondensasi
  • Quatrature droop king

Pemutus arus

  • Perangkat pemutus yang dapat digembok
  • Pemutus Arus 250A, 400A dan 630A dengan 4 Kutub

Opsi Panel Kontrol

  • Kontak pengatur kecepatan
  • Shutdown beban berlebih melalui pemutus arus
  • Kontak bebas tegangan
  • Kebocoran arde (2 kabel saja)
  • Stop darurat dengan kunci
  • Pengisi daya baterai
  • Alarm suara dipasang di panel
  • Kerusakan arde (2 kabel saja)
  • Potensiometer pengatur kecepatan

Sistem Kontrol

  • GCCP 1.3
  • Kontak bebas volt untuk genset yang beroperasi
  • Heater panel kontrol
  • Kontak bebas volt untuk alarm umum
  • Pengisi baterai statis

Sistem Pendinginan

  • Shutdown tingkat cairan pendingin rendah
  • Temperatur cairan pendingin rendah
  • Heater cairan pendingin

Sertifikasi Eropa

  • Upgrade ke set STD untuk "CE"

Penutup

  • Penutup berperedam suara tingkat 1 dan 2
  • Opsi sewa (CAE saja) - Soket Bentuk CEE untuk penutup
  • Opsi sewa (CAE saja) - Pelat blanking soket
  • Opsi sewa (CAE saja) - Paket penyewaan
  • Opsi sewa (CAE saja) - Satu titik angkat

Opsi pemasangan

  • Kit pemasangan peredam suara
  • Pelepasan baterai
  • Pengatur elektronik
  • Peredam suara pemukiman
  • Pelepasan peredam suara industri

Sistem Bahan Bakar

  • Skidbase ringkas untuk set terbuka
  • Pemutusan tingkat bahan bakar rendah
  • Tangki bahan bakar bertanggul pengaman DEFRA
  • Skidbase untuk set penutup CALG
  • Alarm tingkat bahan bakar rendah
  • Alarm tingkat bahan bakar tinggi
  • Alas tangki sempit set terbuka

Laporan Pengujian

  • Laporan uji PGS @ faktor daya 0.8
  • Laporan uji PGS pada faktor daya 1,0

Umum

  • Pelindung batu/flensa trans radiator

Sertifikasi Global

  • Sertifikasi untuk CIS

Pemutusan Daya

  • Pemutus arus, IEC, 4 kutub

Aksesori / Lain-Lain

  • Kotak pembungkus - set berkanopi
  • Kotak pembungkus - desain ringkas

Lihat bagaimana C7.1 (60 Hz) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Set Terbuka C7.1 Kanan Belakang

Set Terbuka C7.1 Kiri Belakang

Set Terbuka C7.1 Kanan Depan

Set Terbuka C7.1 Kiri Depan

Penutup

Penutup

Set Terbuka C7.1 Kanan Belakang
Set Terbuka C7.1 Kiri Belakang
Set Terbuka C7.1 Kanan Depan
Set Terbuka C7.1 Kiri Depan
Penutup
Penutup

360 View
360 View