Generator Diesel C2.2 (50 HZ) |13-22 kVA

C2.2 (50 Hz) Genset Diesel

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Strategi Emisi/Bahan Bakar
Setara R96/IIIa UE
Setara R96/IIIa UE
Tegangan
110 hingga 415 Volt
110 hingga 415 Volt
Frekuensi
50 Hz
50 Hz

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 8

Cat

Paket Genset Cat

  • Paket genset Cat memiliki prototipe yang diuji sepenuhnya
  • Menerima 100% beban blok dalam satu langkah dan memenuhi persyaratan pemuatan NFPA 110
  • Sesuai persyaratan respons stabil dan transien ISO 8528-5.
Cat

Engine Diesel Cat

  • Desain yang andal, tangguh, tahan lama
  • Ribuan aplikasi yang sudah teruji di lapangan di seluruh dunia
  • Engine diesel siklus empat langkah memadukan kinerja yang konsisten dan penghematan bahan bakar yang sangat baik dengan bobot minimum
Cat

Alternator Rangka M

  • Kemampuan start motor yang unggul meminimalkan kebutuhan untuk alternator yang terlalu besar
  • Dirancang untuk disesuaikan dengan karakteristik kinerja dan output engine diesel Cat
  • Isolasi Kelas H Kokoh
Cat

Panel Kontrol GCCP 1.3

  • Antarmuka dan navigasi yang mudah digunakan
  • Sistem yang dapat diskalakan untuk memenuhi berbagai macam persyaratan instalasi
  • Modul ekspansi dan pemrograman khusus lokasi sesuai dengan persyaratan spesifik pelanggan
  • Gambar mungkin tidak mewakili produk yang sebenarnya
Cat

Sistem Pendinginan

  • Didesain untuk beroperasi dalam temperatur ambien standar hingga 55 °C (131 °F)
  • Hubungi Dealer Cat Anda untuk kemampuan temperatur ambien dan ketinggian spesifik
Cat

Sertifikasi

Dealer Cat memberikan dukungan purnajual yang luas, termasuk perjanjian perawatan dan perbaikan. Dealer Cat memiliki lebih dari 1800 cabang dealer yang beroperasi di 200 negara. Program® SOSSM Cat mendeteksi kondisi komponen engine internal secara efektif dari segi biaya, bahkan keberadaan cairan yang tidak diinginkan dan efek samping pembakaran.

Spesifikasi Produk untuk C2.2 (50 Hz)

Strategi Emisi/Bahan Bakar Setara R96/IIIa UE Setara R96/IIIa UE
Tegangan 110 hingga 415 Volt 110 hingga 415 Volt
Frekuensi 50 Hz 50 Hz
Kecepatan 1500 rpm 1500 rpm
Siklus Kerja Siaga, Utama Siaga, Utama
Peringkat Maksimum 22,0 kVA 22,0 kVA
Peringkat Minimum 13,0 kVA 13,0 kVA
Model Engine Diesel Cat® C2.2, 4 silinder sejajar, 4 siklus Diesel Cat® C2.2, 4 silinder sejajar, 4 siklus
Diameter 3.3 in 84 mm
Langkah 3.9 in 100 mm
Kapasitas Silinder 135.2 in³ 2.2 l
Rasio Kompresi 22.5:1 22.5:1
Aspirasi Aspirasi Normal Aspirasi Normal
Sistem Bahan Bakar Injeksi Tidak Langsung Injeksi Tidak Langsung
Tipe Pengatur Mekanis Mekanis
Panjang - Maksimum 59.1 in 1500 mm
Lebar - Maksimum 24.4 in 620 mm
Tinggi - Maksimum 43.9 in 1115 mm

C2.2 (50 Hz) Perlengkapan Standar

Panel Kontrol

  • GCCP 1.3

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner; tugas ringan dengan elemen sekali pakai

Sistem Pendinginan

  • Radiator dan kipas pendingin dengan pelindung
  • Caterpillar extended life coolant
  • Saluran pengurasan cairan pendingin dengan katup
  • Penggerak kipas, penggerak alternator pengisian baterai

Sistem Bahan Bakar

  • Tangki bahan bakar/alas set terbuka standar disertakan
  • Alas, baja bentukan, dengan tangki bahan bakar satu dinding integral untuk 8 jam

Sistem Buang

  • Pipa stub, gasket, tutup hujan, dan flensa buang SAE untuk penggunaan pelanggan - dikirim terpisah

Generator dan Attachment Generator

  • Regulator tegangan (sensor satu fase)
  • Panel kabel (AC/DC) tegangan rendah tersendiri
  • Panel menara, IP22, Saluran masuk kabel di bagian bawah
  • Perlindungan IP23
  • Pemutus arus, IEC, 3 kutub, dipasang di panel menara
  • 12 Kabel

Sistem Pengaturan

  • Sistem Pengatur Mekanis

Sistem Pelumas

  • Saluran pembuangan oli dengan katup
  • Oli pelumas

Sistem Pemasangan

  • Isolator getaran linear terkurung antara alas dan engine-generator
  • mencakup titik kemampuan angkat dan penghentian untuk cairan pendingin

Sistem Start/Pengisian

  • Baterai 12 Volt dengan rak dan kabel

Umum

  • Engine dan alternator sudah dicat warna Caterpillar Yellow

C2.2 (50 Hz) Perlengkapan Opsional

Opsi Alternator

  • Isolasi agar terlindung dari udara pantai

Sertifikat

  • Upgrade Eropa ke set STD untuk sertifikat CE
  • Sertifikasi Global untuk CIS

Pemutus arus

  • Perangkat pemutus yang dapat digembok
  • Pemutus arus 4 Kutub

Opsi Panel Kontrol

  • Stop darurat dengan kunci
  • Kontak bebas volt untuk alarm umum
  • Kontak bebas tegangan untuk genset yang beroperasi
  • GCCP 1.3
  • Pengisi daya baterai

Sistem Pendinginan

  • Heater cairan pendingin

Penutup

  • Penutup berperedam suara (GALV)
  • Pengangkatan satu titik untuk penutup

Sistem Bahan Bakar

  • Alarm tingkat bahan bakar rendah

Opsi pemasangan

  • Pelepasan peredam suara industri
  • Kit pemasangan peredam suara
  • Pelepasan baterai

Pemeriksaan dan Pengujian Khusus

  • Laporan uji PGS pada faktor daya 1,0

Umum

  • Kotak pembungkus - desain ringkas
  • Kotak pembungkus - set berkanopi
  • Pelindung batu radiator

Lihat bagaimana C2.2 (50 Hz) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Genset C2.2 Kanan Belakang

Genset C2.2 Kiri Belakang

Genset C2.2 Kanan Depan

Genset C2.2 Kiri Depan

Penutup

Penutup

Genset C2.2 Kanan Belakang
Genset C2.2 Kiri Belakang
Genset C2.2 Kanan Depan
Genset C2.2 Kiri Depan
Penutup
Penutup

360 View
360 View

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk C2.2 (50 Hz)

Lihat Penawaran Lainnya