Generator Diesel D350 GC C13 (60 Hz) | 350 kW

D350 GC Genset Diesel

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Frekuensi
60 Hz
60 Hz
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Darurat Stasioner EPA
Darurat Stasioner EPA
Tegangan
480 hingga 600 Volt
480 hingga 600 Volt

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 8

Paket Genset Cat

Paket Genset Cat

  • Paket genset Cat memiliki prototipe yang diuji sepenuhnya
  • Menerima 100% beban blok dalam satu langkah dan memenuhi persyaratan pemuatan NFPA 110
  • Sesuai persyaratan respons stabil dan transien ISO 8528-5.
Engine Diesel Cat

Engine Diesel Cat

  • Desain yang andal, tangguh, tahan lama
  • Ribuan aplikasi yang sudah teruji di lapangan di seluruh dunia
  • Engine diesel siklus empat langkah memadukan kinerja yang konsisten dan penghematan bahan bakar yang sangat baik dengan bobot minimum
Alternator Rangka M

Alternator Rangka M

  • Kemampuan start motor yang unggul meminimalkan kebutuhan untuk alternator yang terlalu besar
  • Dirancang untuk disesuaikan dengan karakteristik kinerja dan output engine diesel Cat
  • Isolasi Kelas H Kokoh
Panel Kontrol GCCP 1.2

Panel Kontrol GCCP 1.2

  • Antarmuka dan navigasi yang mudah digunakan
  • Sistem yang dapat diskalakan untuk memenuhi berbagai macam persyaratan instalasi
  • Modul ekspansi dan pemrograman khusus lokasi sesuai dengan persyaratan spesifik pelanggan
Sistem Pendinginan

Sistem Pendinginan

  • Didesain untuk beroperasi dalam temperatur ambien standar hingga 104°F (40°C)
  • Hubungi Dealer Cat Anda untuk kemampuan temperatur ambien dan ketinggian spesifik
Sertifikasi

Sertifikasi

  • Terdaftar UL 2200
  • Tersedia Sertifikasi ULC

Spesifikasi Produk untuk D350 GC

Frekuensi 60 Hz 60 Hz
Strategi Emisi/Bahan Bakar Darurat Stasioner EPA Darurat Stasioner EPA
Tegangan 480 hingga 600 Volt 480 hingga 600 Volt
Kecepatan 1800 rpm 1800 rpm
Siklus Kerja Siaga Siaga
Peringkat Maksimum 350 ekW 350 ekW
Peringkat Minimum 350 ekW 350 ekW
Model Engine Diesel Cat® C13, 6 silinder sejajar, 4 siklus Diesel Cat® C13, 6 silinder sejajar, 4 siklus
Diameter 5.1 in 130 mm
Langkah 6.2 in 157 mm
Kapasitas Silinder 763 in³ 12.5 B
Rasio Kompresi 16.3:1 16.3:1
Aspirasi Dengan Turbocharger dan Aftercooler Udara ke Udara Dengan Turbocharger dan Aftercooler Udara ke Udara
Sistem Bahan Bakar MEUI MEUI
Tipe Pengatur ADEM™A4 ADEM™A4
Panjang - Maksimum 182.8 in 4625 mm
Lebar - Maksimum 64.2 in 1630 mm
Tinggi - Minimum 80.3 in 2039 mm
Tinggi - Maksimum 96.7 in 2456 mm
Bobot Kering - Genset (minimum) 6929.1 lb 3143 kg
Bobot Kering - Genset (maksimum) 7255.4 lb 3291 kg

D350 GC Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Turbocharger
  • Inti aftercooler
  • Air cleaner - Non-kanister, sekali pakai

Panel Kontrol

  • GCCP 1.2

Sistem Pendinginan

  • Pengukur inspeksi radiator
  • Kipas blower dan penggerak kipas dengan pelindung
  • Radiator, paket terpasang
  • Katup pengurasan cairan pendingin
  • Termostat dan rumah
  • Pompa mantel air, berpenggerak roda-gigi, sentrifugal

Sistem Buang

  • Manifold buang - kering

Sistem Bahan Bakar

  • Alas tangki integral, 24 jam, UL142
  • Pompa pemindahan bahan bakar engine
  • Filter bahan bakar primer dengan separator air integral dan filter sekunder, tipe spin-on
  • Cooler bahan bakar
  • Pompa priming bahan bakar

Genset

  • Sistem lengkap didesain & dibuat pada fasilitas bersertifikasi ISO 9001:2000
  • Semua perangkat pelindung dan fungsi kontrol disimulasikan dan diperiksa
  • Spesifikasi desain diuji di pabrik dengan kondisi beban penuh

Generator dan Attachment Generator

  • 6 Kabel
  • Tanpa sikat, tereksitasi sendiri 2/3 pitch (600V menggunakan Eksitasi Internal (IE, Internal excitation))
  • Kotak terminal, IP22 menghadap RHS, saluran masuk kabel bagian bawah
  • Perlindungan kumparan standar untuk lingkungan tidak ekstrem dengan kelembapan relatif ? 95%
  • Perlindungan IP23
  • Regulator tegangan (sensor satu fase)
  • Kemudahan akses ke AVR dan terminal
  • Sistem isolasi, Kelas H

Sistem Pengaturan

  • Pengatur elektronik Cat (ADEM A4)

Sistem Pelumas

  • Saluran pembuangan oli dengan katup
  • Oli pelumasan, CK-4 (10W-30)
  • Filter oli, tipe spin-on
  • Oil cooler
  • Pengisi oli dan dipstick
  • Pembuangan asap ke bagian depan radiator
  • Bak penampung oli dangkal

Sistem Pemasangan

  • Isolator getaran linear terkurung antara alas dan engine-generator
  • Mencakup kemampuan angkat dan titik penghentian untuk cairan pendingin dan saluran pembuangan oli pelumasan

Perlindungan

  • Pematian keselamatan - Temperatur air tinggi
  • Pematian keselamatan - Tekanan oli rendah
  • Pematian keselamatan - Kecepatan berlebih

Sistem Start/Pengisian Daya

  • Motor starter elektrik 24 volt
  • Alternator pengisian 24V, 45 Amp

Umum

  • Peredam getaran
  • Buku suku cadang
  • Cincin pengangkat

D350 GC Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner (Non-kanister sekali pakai)

Alas, Dudukan, & Tangki Bahan Bakar

  • Alas Lebar - Skid
  • Katup pencegah pengisian berlebih
  • Penampungan Tumpahan 5 Galon
  • Pipa pengisian tangki bahan bakar & tutup yang dapat dikunci
  • Alas tangki integral, 24 jam, UL142
  • Alarm bahan bakar audio & visual (pada 90% tingkat bahan bakar)

Pemutus arus

  • 1200A LS/I
  • 800A LSI
  • 400A LS/I
  • Kontak bantu
  • 600A LS/I
  • 600A LSI
  • 1200A LSI
  • 400A LSI
  • 800A LS/I
  • Kontak bantu pemutus arus (IEC)
  • Pemutus arus (IEC-nilai tetapan 100%) 4 Kutub - Bermotor
  • Shunt trip untuk pemutus arus IEC

Sistem Kontrol

  • Kontak bebas tegangan
  • Relai kerusakan arde
  • Grup alarm suara
  • Pelepas puntir, Tombol stop darurat merah
  • 20A GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter, Penginterupsi Sirkuit Kerusakan Arde)
  • Pusat beban 100A
  • Perangkat keras monitoring jarak jauh Product Link
  • Annunciator 16 lampu NFPA 99/110

Penutup

  • E-Stop
  • Penutup berperedam suara Level 2 (Putih)
  • Lampu sumber AC & DC

Sistem Buang

  • Koneksi buang fleksibel
  • Muffler 8" - Peredaman 25 dBA
  • Pelindung manifold dan turbocharger

Generator

  • Heater ruangan
  • Generator eksitasi magnet permanen (PMG, permanent magnet excitation)

Sistem Start

  • Pengisi daya baterai (Tersertifikasi UL)
  • Heater mantel air
  • Unit baterai standar: 1000 CCA, 90 amp/jam.
  • Unit baterai ukuran besar, 1400 CCA, 200 amp/jam

Umum

  • Ruang Lingkup Servis yang Diperpanjang
  • Sertifikasi UL2200
  • Sertifikasi CSA
  • Laporan pengujian generator

Sistem Start/Pengisian

  • Heater mantel air
  • Sakelar pemutus baterai

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana D350 GC dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Set Terbuka D350 GC

Set Terbuka D350 GC

Set Terbuka D350 GC

Set Terbuka D350 GC

Penutup

Penutup

Set Terbuka D350 GC
Set Terbuka D350 GC
Set Terbuka D350 GC
Set Terbuka D350 GC
Penutup
Penutup

360 View
360 View