Genset
| Peringkat Utama | 455 ekW (568 kVA) 455 ekW (568 kVA) |
| Frekuensi | 60 Hz 60 Hz |
| Tegangan | 120 - 600 V 120 - 600 V |
| Peringkat Siaga | 500 ekW (625 kVA) 500 ekW (625 kVA) |
Spesifikasi Utama
Genset Rental Power Cat® XQ570 memberikan kinerja kelas dunia dan kegunaan yang telah disempurnakan. Model ini ditenagai oleh engine Cat C18 hemat bahan bakar dan memenuhi standar Tier 4 Final yang dilengkapi dengan Sistem Reduksi NOx Cat. Dilengkapi dengan panel kontrol EMCP 4.4, XQ570 menghadirkan antarmuka yang ramah pengguna dan penjajaran genset otomatis. Keunggulan utama dari sistem kontrol ini menawarkan perubahan tegangan yang lebih sederhana dan lebih cepat. Memberikan fleksibilitas yang lebih baik ketika berpindah di antara beberapa lokasi kerja dengan kebutuhan frekuensi dan tegangan yang berbeda, kemampuan konfigurasi otomatis meniadakan waktu yang diperlukan saat memprogram ulang unit dan potensi kesalahan. Fitur tambahan mencakup tingkat kebisingan yang lebih rendah dan konsumsi bahan bakar beban parsial yang lebih baik.
Mudah beralih antara sumber bahan bakar di kendaraan dan eksternal untuk waktu operasi yang lama
Memberikan pengukuran daya, pengiriman relai protektif, monitoring & kontrol generator engine, serta kemampuan untuk beroperasi hingga 8 unit secara paralel
Memaksimalkan waktu operasi sebelum servis rutin diperlukan
| Peringkat Utama | 455 ekW (568 kVA) 455 ekW (568 kVA) |
| Frekuensi | 60 Hz 60 Hz |
| Tegangan | 120 - 600 V 120 - 600 V |
| Peringkat Siaga | 500 ekW (625 kVA) 500 ekW (625 kVA) |
| Engine | C18 Cat C18 Cat |
| Bahan Bakar | Diesel Diesel |
| Tinggi - Tanpa Trailer | 102 in 2591 mm |
| Panjang - Tanpa Trailer | 240 in 6096 mm |
| Lebar - Tanpa Trailer | 96 in 2438 mm |
| Bobot dengan Oli Pelumas dan Cairan Pendingin, Tanpa Trailer | 24125 lb 11396 kg |
| 100% Beban 60Hz | 33.2 gal/hr 126 l/hr |
| 75% Beban 60Hz | 26.2 gal/hr 99 l/hr |
| 50% Beban 60Hz | 19 gal/hr 72 l/hr |
| 100% Beban 60Hz | 35.9 gal/hr 136 l/hr |
| 75% Beban 60Hz | 28.3 gal/hr 107 l/hr |
| 50% Beban 60Hz | 20.5 gal/hr 78 l/hr |
| Daya Suara @ 7 meter (23 kaki) @ Semua Peringkat | 74 dB(A) 74 dB(A) |
XQ570
XQ570
XQ570
XQ570
Pelatihan Start/Stop Generator Bergerak XQ570 Cat
Stop Darurat Generator Bergerak Cat Anda