Seri Cat® CS

Seri Cat® CS ATS TruOne - TruControl

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Rentang Peringkat
30 - 3000 A
30 - 3000 A
Tipe Transfer
Transisi terbuka (CS), Transisi Tertunda (CSD), Transisi tertutup (CSCT)
Transisi terbuka (CS), Transisi Tertunda (CSD), Transisi tertutup (CSCT)
Tipe Sakelar
Kontaktor
Kontaktor

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 4

Cat

Fitur Produk

        
  • Sensor tegangan dan frekuensi dari sumber dan beban
  •     
  • Port USB untuk mengunggah/mengunduh pengaturan
  •     
  • Tersedia koneksi Bluetooth dan kemampuan komunikasi yang disempurnakan
  •     
  • HMI layar sentuh berwarna dengan perlindungan kata sandi
  •     
  • Tombol bantuan dan menu terintegrasi
  •     
  • Lima paket yang dapat diprogram dan IO
  •     
  • Pemantauan keausan kontak mencakup status waktu nyata dan akhir masa pakai kontak yang diprediksi (khusus 30-1200 A)
  •     
  • Respons kontroler cepat terhadap pemulihan pemadaman dan pengalihan yang cepat (<50 ms)
Cat

Panel Kontrol

        
  •     
  •     
  • TruOne L4 - layar sentuh berwarna HMI kompatibel dengan perangkat lunak Ekip Connect, dengan fungsi standar yang dapat diprogram dan IO, serta respons kontroler cepat terhadap pemulihan pemadaman dan pengalihan yang cepat (<50 ms).
Cat

Fungsi

        
  • Perlindungan dan alarm arus tinggi
  •     
  • Kisaran 200-480 V dengan konfigurasi otomatis pengaturan sistem untuk kisaran 30-1200 A
  •     
  • Peringkat ketahanan dan penutupan (WCR) berbasis waktu tinggi
  •     
  • Peringkat ketahanan waktu singkat di setiap rangka (model CS, CSD, dan CSCT)
Cat

Standar

        
  •     
  •     
  • UL 1008, NFPA 70, 99, 101, dan 110
  •     
  •     
  •     
  • NEMA ICS 10
  •     
  •     
  •     
  • cUL
  •     
  •     
  •     
  • Emisi konduksi dan radiasi - CISPR 11:2009, Kelas A
  •     
  •     
  •     
  • Uji kekebalan ESD - IEC/EN 61000-4-2 Kelas B
  •     
  •     
  •     
  • RF yang dipancarkan, uji kekebalan medan elektromagnetik sesuai - IEC/EN 61000-4-3 10 V/m
  •     
  •     
  •     
  • Uji kekebalan transien cepat/lonjakan listrik yang cepat - IEC/EN 61000-4-4
  •     
  •     
  •     
  • Uji kekebalan lonjakan - IEC/EN 61000-4-5 0,5 hingga 2 kV
  •     
  •     
  •     
  • Uji kekebalan konduksi - IEC/EN 61000-4-6
  •     
  •     
  •     
  • Kekebalan terhadap gangguan dan penurunan tegangan - IEC/EN 61000-4-11
  •     
  •     
  •     
  • Uji kekebalan tegangan harmonik - IEC/EN 6100-4-13

Spesifikasi Produk untuk Seri Cat® CS

Rentang Peringkat 30 - 3000 A 30 - 3000 A
Tipe Transfer Transisi terbuka (CS), Transisi Tertunda (CSD), Transisi tertutup (CSCT) Transisi terbuka (CS), Transisi Tertunda (CSD), Transisi tertutup (CSCT)
Tipe Sakelar Kontaktor Kontaktor
Node produk UL: 30-200 A, 260-1200 A, 1600-3000 A UL: 30-200 A, 260-1200 A, 1600-3000 A
Tegangan dan Frekuensi Tetapan 200-480 VAC, 50/60 Hz 200-480 VAC, 50/60 Hz
Sistem fase Satu dan Tiga Satu dan Tiga
Kutub 2, 3, dan 4 2, 3, dan 4
Konfigurasi netral Netral padat, Netral dialihkan, Netral tumpang tindih (Opsional) Netral padat, Netral dialihkan, Netral tumpang tindih (Opsional)
Tipe produk Transisi terbuka (I-II), Transisi Tertunda (I-O-II), Transisi tertutup (I-O-II) khusus 1600-3000 A Transisi terbuka (I-II), Transisi Tertunda (I-O-II), Transisi tertutup (I-O-II) khusus 1600-3000 A

Seri Cat® CS Perlengkapan Standar

Kontrol

  • Layar sentuh berwarna
  • Pengaturan tegangan dan frekuensi: Pengambilan dan Pelepasan
  • Pengaturan Penundaan Waktu: Pemintasan sesaat, Transfer, Penghenti generator, Pematian Terpusat (Tipe Transisi Tertunda), Pratransfer, Pascatransfer, Prasinyal Elevator, Pascasinyal Elevator, dan Pengurangan beban.
  • Deteksi kegagalan sumber: Tidak ada Tegangan, Tegangan Kurang/Lebih, Kehilangan fase, Tegangan tidak seimbang, Frekuensi tidak valid, dan Urutan fase salah

Fitur Tambahan

  • Indikasi LED untuk status ATS, S1, dan S2
  • Input/output digital yang dapat diprogram
  • Konfigurasi otomatis (tegangan, frekuensi, sistem fase)
  • Prioritas sumber (Sumber 1/2, Tanpa prioritas)
  • Transfer ulang manual
  • Monitor dalam fase (pemeriksaan sinkronisasi)
  • Menjalankan genset: dengan beban, tanpa beban
  • Modul meteran daya terpasang
  • Pelepasan beban
  • Jam waktu nyata
  • Log kejadian
  • Perawatan prediktif
  • Pengukuran harmonik tegangan dan arus

Aksesori

  • Kontak bantu untuk indikasi posisi
  • Modul input/output digital (diprogram di pabrik)
  • Modul suplai bantu 12-24 VDC untuk kontroler
  • Modul komunikasi

Kemampuan Konektivitas

  • Modbus RTU (RS-485)
  • Modbus/TCP
  • Profibus DP
  • ProfiNet Ya
  • DeviceNet
  • IP Ethernet

Aplikasi

  • Utilitas - Utilitas
  • Utilitas - Generator

Peringkat ketahanan hubung-singkat UL

  • WCR pemutus terkoordinasi
  • WCR berbasis waktu
  • Tetapan waktu hubung-singkat

Seri Cat® CS Perlengkapan Opsional

Konfigurasi Netral Opsional

  • Netral tumpang tindih

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana Seri Cat® CS dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Galeri Media

CS - ATS (Kelas Spesifikasi)

CS - ATS (Kelas Spesifikasi)