Generator Diesel C13 Kanan Belakang
Generator Diesel C13 Kanan Belakang
Generator Diesel C13 Kiri Belakang
Foto (2)

C13 | DE400E0 Genset Diesel

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Siaga
400 kVA
400 kVA
Peringkat Daya Utama
350 kVA
350 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar
BSFC rendah
BSFC rendah

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 8

Cat

Paket Genset Cat

  • Paket genset Cat memiliki prototipe yang diuji sepenuhnya
  • Menerima 100% beban blok dalam satu langkah dan memenuhi persyaratan pemuatan NFPA 110
  • Sesuai persyaratan respons stabil dan transien ISO 8528-5
Cat

Engine Diesel Cat

  • Desain yang andal, tangguh, tahan lama
  • Ribuan aplikasi yang sudah teruji di lapangan di seluruh dunia
  • Engine diesel siklus empat langkah memadukan kinerja yang konsisten dan penghematan bahan bakar yang sangat baik dengan bobot minimum
Cat

Alternator Rangka A

  • Kemampuan start motor yang unggul meminimalkan kebutuhan untuk alternator yang terlalu besar
  • Dirancang untuk disesuaikan dengan karakteristik kinerja dan output engine diesel Cat
  • Isolasi Kelas H Kokoh
Cat

Panel Kontrol GCCP

  • Antarmuka dan navigasi yang mudah digunakan
  • Sistem yang dapat diskalakan untuk memenuhi berbagai macam persyaratan instalasi
  • Modul ekspansi dan pemrograman khusus lokasi sesuai dengan persyaratan spesifik pelanggan
Cat

Sistem Pendinginan

  • Didesain untuk beroperasi dalam temperatur ambien standar hingga 55 °C (131 °F)
  • Hubungi Dealer Cat Anda untuk kemampuan temperatur ambien dan ketinggian spesifik
Cat

Sertifikasi

Prototipe sepenuhnya diuji dengan analisis getaran torsional bersertifikat

Spesifikasi Produk untuk C13 | DE400E0

Peringkat Siaga 400 kVA 400 kVA
Peringkat Daya Utama 350 kVA 350 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar BSFC rendah BSFC rendah
Tegangan 200 hingga 400 Volt 200 hingga 400 Volt
Frekuensi 50 Hz 50 Hz
Siklus Kerja Siaga, Utama Siaga, Utama
Peringkat Maksimum 400 kVA 400 kVA
Peringkat Minimum 350 kVA 350 kVA
Aspirasi Dengan Turbocharger, Aftercooler Udara ke Udara Dengan Turbocharger, Aftercooler Udara ke Udara

C13 | DE400E0 Perlengkapan Standar

Panel kontrol

  • Panel Kontrol GCCP

Alternator dan Attachment alternator

  • 12 Kabel
  • Perlindungan IP23
  • Regulator tegangan (sensor satu fase)

C13 | DE400E0 Perlengkapan Opsional

Panel kontrol

  • Panel Kontrol GCCP
  • Kerusakan arde dan kebocoran arde

TANGKI BAHAN BAKAR

  • Dudukan Tangki Bahan Bakar Dinding Ganda Integral Kompatibel BS799 Opsional

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana C13 | DE400E0 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk C13 | DE400E0

Lihat Penawaran Lainnya