DE65 GC (50 Hz) C3.3 | Generator Diesel 65 kVA

Genset Diesel DE65 GC (50 Hz)

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Maksimum
65,0 kVA
65,0 kVA
Peringkat Minimum
65,0 kVA
65,0 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Tanpa Regulasi
Tanpa Regulasi

Ikhtisar

Genset Diesel 65 kVA

Menghasilkan daya yang andal sebesar 65 kVA pada 50 Hz, genset diesel DE65 GC kami telah didesain agar sesuai dengan persyaratan respons transien ISO 8528-5.

Keunggulan

Menghemat hingga 16% Ruang Terpasang

Membutuhkan lebih sedikit ruang untuk pemasangan; menyediakan lebih banyak ruang untuk operasi yang berkelanjutan

Mencatat hingga 250 Kejadian

Panel kontrol utama otomatis GCCP menyediakan riwayat alarm dan indikator pengoperasian

Atap satu bagian, miring 1° Mencegah pengumpulan air

Penutup didesain agar kedap air demi keandalan dan ketahanan

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 8

Paket Genset Cat

Paket Genset Cat

  • Paket genset Cat memiliki prototipe yang diuji sepenuhnya
  • Menerima 100% beban blok dalam satu langkah dan memenuhi persyaratan pemuatan NFPA 110
  • Sesuai persyaratan respons stabil dan transien ISO 8528-5.
Engine Diesel Cat

Engine Diesel Cat

  • Desain yang andal, tangguh, tahan lama
  • Ribuan aplikasi yang sudah teruji di lapangan di seluruh dunia
  • Engine diesel siklus empat langkah memadukan kinerja yang konsisten dan penghematan bahan bakar yang sangat baik dengan bobot minimum
Alternator Rangka A

Alternator Rangka A

  • Kemampuan start motor yang unggul meminimalkan kebutuhan untuk alternator yang terlalu besar
  • Dirancang untuk disesuaikan dengan karakteristik kinerja dan output engine diesel Cat
  • Isolasi Kelas H Kokoh
Panel Kontrol GCCP 1.1

Panel Kontrol GCCP 1.1

  • Antarmuka dan navigasi yang mudah digunakan
  • Sistem yang dapat diskalakan untuk memenuhi berbagai macam persyaratan instalasi
  • Modul ekspansi dan pemrograman khusus lokasi sesuai dengan persyaratan spesifik pelanggan
Sistem Pendinginan

Sistem Pendinginan

  • Didesain untuk beroperasi dalam temperatur ambien standar hingga 55° C (131 °F)
  • Hubungi Dealer Cat Anda untuk kemampuan temperatur ambien dan ketinggian spesifik
Sertifikasi

Sertifikasi

  • Tersedia Sertifikasi CE
  • Tersedia Sertifikasi CIS

Spesifikasi Produk untuk DE65 GC (50 Hz)

Peringkat Maksimum 65,0 kVA 65,0 kVA
Peringkat Minimum 65,0 kVA 65,0 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar Tanpa Regulasi Tanpa Regulasi
Tegangan 380 hingga 415 Volt 380 hingga 415 Volt
Frekuensi 50 Hz 50 Hz
Kecepatan 1500 rpm 1500 rpm
Siklus Kerja Siaga Siaga
Model Engine Diesel Cat® C3.3, 3 silinder sejajar, 4 siklus Diesel Cat® C3.3, 3 silinder sejajar, 4 siklus
Diameter 4.1 in 105 mm
Langkah 5 in 127 mm
Kapasitas Silinder 201.4 in³ 3.3 l
Rasio Kompresi 17.25:1 17.25:1
Aspirasi Dengan turbocharger Dengan turbocharger
Sistem Bahan Bakar Sejajar Sejajar
Tipe Pengatur Mekanis Mekanis
Panjang - Maksimum 89.7 in 2278 mm
Lebar - Maksimum 35.4 in 900 mm
Tinggi - Maksimum 52 in 1322 mm
Bobot Kering - Genset (maksimum) 2273 lb 1031 kg

DE65 GC (50 Hz) Perlengkapan Standar

Engine

  • Diesel C3.3, 3 Silinder sejajar, 4 langkah

Kontrol Genset

  • GCCP 1.1

Pengatur

  • Pengatur mekanis

Alternator

  • Alternator standar Rangka A

Penyimpanan Bahan Bakar

  • Tangki bahan bakar 8 jam dinding tunggal

Penutup

  • Penutup GC Cat

Udara, Pendinginan, & Gas Buang

  • Peredam suara penutup

Umum

  • Engine dan alternator sudah dicat warna Caterpillar Yellow

DE65 GC (50 Hz) Perlengkapan Opsional

Sertifikasi

  • Sertifikat Kepatuhan
  • Sertifikasi Australia, CIS, Negara Teluk

Persyaratan Alternator

  • Heater ruangan

Tegangan Suplai Bantu

  • 120V

Penyimpanan Bahan Bakar

  • Tangki bahan bakar 8 jam dinding ganda
  • Tangki dinding tunggal dengan penampungan
  • Alarm tingkat bahan bakar rendah
  • Pemutusan tingkat bahan bakar rendah
  • Alarm tingkat bahan bakar tinggi

Kontrol Genset

  • Pengisi daya baterai
  • Kontak bebas volt untuk alarm umum
  • Kontak bebas tegangan untuk genset yang beroperasi
  • Alarm suara dipasang di panel
  • Kerusakan arde
  • Kebocoran arde
  • USB ke Perangkat komunikasi RS485
  • Stop darurat dengan kunci
  • Baterai
  • Paket Siaga (Heater mantel air pintar, Pengisi daya baterai)
  • Heater cairan pendingin
  • Shutdown tingkat cairan pendingin rendah

Pemutus arus

  • Pemutus arus 3 Kutub 63A
  • Pemutus arus 3 Kutub 80A
  • Pemutus arus 3 Kutub 100A
  • Pemutus arus 3 Kutub 125A
  • Pemutus arus 3 Kutub 160A
  • Pemutus arus 3 Kutub 200A
  • Pemutus arus 4 Kutub 80A
  • Pemutus arus 4 Kutub 63A
  • Pemutus arus 4 Kutub 100A
  • Pemutus arus 4 Kutub 125A
  • Pemutus arus 4 Kutub 160A
  • Pemutus arus 4 Kutub 200A
  • Gembok pemutus arus
  • Sambungan arde netral
  • Beban berlebih via sakelar alarm pada pemutus arus

Pengujian & Pengemasan

  • Laporan uji PGS pada faktor daya 1,0
  • Laporan uji PGS @ faktor daya 0.8

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana DE65 GC (50 Hz) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

DE65GC

DE65GC

DE65GC

DE65GC

DE65GC
DE65GC
DE65GC
DE65GC

360 View