Generator Diesel 1230-1500 kW | 3512B (60 HZ)

Genset Diesel 3512B (60 Hz) 1500 kW dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Siaga
1500/1400 kW
1500/1400 kW
Peringkat Daya Utama
1360/1275 kW
1360/1275 kW
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Bahan Bakar Rendah, Emisi Rendah
Bahan Bakar Rendah, Emisi Rendah

Ikhtisar

Genset Diesel 1230 - 1500 ekW

Generator diesel industri kami menghasilkan daya yang andal mulai dari 1230 hingga 1500 kW pada 60 Hz. Genset diesel 3512B diciptakan demi menyediakan solusi daya kontinu untuk operasi bisnis Anda serta memasok daya siaga dan darurat. Engine diesel dapat dijajarkan dan memenuhi aplikasi utama. Kami mendesain masing-masing genset sesuai persyaratan respons transien ISO 8528-5 dan mampu menerima 100% beban tetapan dalam satu langkah. Generator Cat® tersedia dalam konfigurasi konsumsi bahan bakar rendah dan emisi rendah.
Tanya Jawab
T. Dapatkah kami menggunakan bahan bakar HVO (hydrotreated vegetable oil, minyak sayur terhidrogenasi) di generator ini untuk membantu mencapai sasaran Keberlanjutan kami?
J. Ya, 3512B dapat menggunakan bahan bakar HVO untuk membantu mengurangi emisi.
T. Apakah generator Cat memenuhi persyaratan start 10 detik?
J. Ya, dengan konfigurasi yang sesuai, generator kami mampu melakukan start 10 detik untuk memenuhi kebutuhan darurat atau persyaratan pelanggan.
T. Apakah generator ini mematuhi pedoman ISO 8528?
J. Ya, 3512B, seperti semua generator kami lainnya, telah diuji sesuai dengan langkah beban yang diuraikan dalam ISO 8528, Bagian 5.
T. Apakah generator ini bising?
J. Kami menawarkan sejumlah opsi untuk peredaman suara, termasuk peredam suara dan penutup berperedam suara pada banyak generator kami untuk mengurangi tingkat dB(A).
T. Di manakah saya bisa mendapatkan suku cadang pengganti untuk generator Cat?
J. Suku cadang pengganti tersedia dari dealer Cat di lebih dari 200 negara di seluruh dunia.

Keunggulan

Dikirim

- Generator Cat® adalah sistem daya yang sepenuhnya terintegrasi dan menyediakan daya kontinu untuk pusat data, fasilitas kesehatan, atau di mana pun dibutuhkan daya yang andal

Jam Operasi Global

- Teknologi generator yang terdepan di industri

- BMEP 18% lebih rendah dari merek lain yang berarti generator Cat memberikan kemampuan dan ketahanan beban blok yang unggul

Lebih Rendah Daripada Merek Lainnya

- Dukungan di seluruh dunia dengan 1.800 toko dealer cabang yang beroperasi di 200 negara. Dapatkan dukungan purnajual yang luas, termasuk perjanjian perawatan dan perbaikan

Spesifikasi Produk untuk 3512B (60 Hz) 1500 kW dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan

Peringkat Siaga 1500/1400 kW 1500/1400 kW
Peringkat Daya Utama 1360/1275 kW 1360/1275 kW
Strategi Emisi/Bahan Bakar Bahan Bakar Rendah, Emisi Rendah Bahan Bakar Rendah, Emisi Rendah
Tegangan 380 hingga 480 Volt 380 hingga 480 Volt
Frekuensi 60 Hz 60 Hz
Kecepatan 1800 rpm 1800 rpm
Siklus Kerja Aplikasi Siaga, Terpenting, Utama, Kontinu Aplikasi Siaga, Terpenting, Utama, Kontinu
Peringkat Maksimum 1500 KW 1500 KW
Peringkat Minimum 1230 kW 1230 kW
Model Engine Diesel Berpendingin Air 3512B TA, V-12, 4 Langkah Diesel Berpendingin Air 3512B TA, V-12, 4 Langkah
Diameter 6.69 in 170 mm
Langkah 7.48 in 190 mm
Kapasitas Silinder 51.8 in³ 3161.03 l
Rasio Kompresi 14,0:1 Std 15,5:1 HD 14,0:1 Std 15,5:1 HD
Aspirasi TA TA
Sistem Bahan Bakar Injeksi Unit Elektronik Injeksi Unit Elektronik
Tipe Pengatur ADEM™ A3 ADEM™ A3
Panjang - Maksimum 207.8 in 5279 mm
Lebar - Maksimum 90 in 2286 mm
Tinggi - Maksimum 94.9 in 2409 mm
Bobot Kering - Genset (minimum) 24297 lb 11021 kg
Bobot Kering - Genset (maksimum) 24959 lb 11321 kg

3512B (60 Hz) 1500 kW dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner; tipe kanister elemen tunggal dengan indikator servis

Sistem Kontrol

  • Pengukuran RMS AC aktual, 3-fase, akurasi +/-2%

Panel Kontrol

  • Volt DC
  • Operasi DC 24 Volt
  • kVA (per fase, rata-rata, & persen)
  • Timer pendinginan engine
  • Temperatur cairan pendingin
  • kW-jam (total)
  • Amp (per fase & rata-rata)
  • Frekuensi lebih/kurang (81 o/u)
  • SMS alarm/keterangan kejadian
  • Data link modul aksesori
  • Konfirmasi alarm
  • Peringatan/shutdown dengan indikasi LED umum terkait shutdown untuk:
  • Kontrol otomatis/start/stop
  • Kontrol:
  • Kegagalan starter (start berlebih)
  • Generator terpasang - muka belakang
  • kVAr (per fase, rata-rata, & persen)
  • kVAr-jam (total)
  • Daya reaktif mundur (kVAr) (32RV)
  • Volt (L-L & L-N)
  • Data link modul annunciator seri
  • 4 output relai yang dapat diprogram (Form A)
  • Pengujian lampu
  • Jam operasi
  • Arus berlebih (50/51)
  • kW (per fase, rata-rata, & persen)
  • Komunikasi:
  • 6 input digital yang dapat diprogram
  • RPM
  • Lakukan start siklus engine
  • 2 Output relai yang dapat diprogram (Form C)
  • IVR mencakup kemampuan droop reaktif, sensor tegangan 3 fase
  • Temperatur cairan pendingin tinggi
  • Indikasi digital untuk:
  • Muka depan dengan seal lingkungan
  • Faktor daya (per fase & rata-rata)
  • Penyesuaian kecepatan
  • Tombol tekan penghenti darurat
  • Monitor diode pembatas dan exciter
  • Tekanan oli rendah
  • EMCP 4.2B
  • Tingkat cairan pendingin rendah
  • 2 Output digital yang dapat diprogram
  • Mode KVAR/PF, peredaman RFI, exciter min/maks
  • Tekanan oli (psi, kPa, atau bar)
  • Data link pelanggan (Modbus RTU)
  • Pengukuran RMS AC aktual, 3-fase, akurasi +/-2%
  • Kecepatan berlebih
  • Frekuensi (Hz)
  • Penghenti darurat
  • Paket genset mencakup regulator tegangan (IVR) Caterpillar
  • Kecepatan mundur (kW) (32)
  • Temperatur cairan pendingin rendah
  • Urutan fase generator
  • Fungsi relai pelindung yang dapat diprogram:
  • Tegangan lebih/kurang (27/59)

Sistem Pendinginan

  • Caterpillar extended life coolant. (Tidak disertakan dalam paket tanpa radiator, SF44CTS terpasang, radiator atau heat exchanger dikirim terpisah)
  • Pelindung kipas dan sabuk
  • JWAC
  • Saluran pengurasan cairan pendingin dengan katup
  • Sensor tingkat cairan pendingin (Tidak disertakan dalam paket tanpa radiator)

Saluran buang

  • Manifold buang kering
  • Saluran keluar bermuka flensa

Sistem Bahan Bakar

  • Cooler bahan bakar; tidak disertakan dalam paket tanpa radiator
  • Pompa priming bahan bakar
  • Filter bahan bakar sekunder
  • Saluran bahan bakar fleksibel - dikirim terpisah

Generator dan Attachment

  • Isolasi Kelas H NEMA
  • Detektor temperatur putar
  • Eksitasi internal (IE, Internal excitation) atau Eksitasi magnet permanen (PMG, Permanent magnet excitation)
  • LV
  • 6 Kabel
  • Model 60 Hz: Pola lubang standar NEMA
  • Kenaikan temperatur Kelas H pada temperatur ambien 40 °C (125 °C utama/150 °C siaga)
  • 3 Fase tanpa sikat, Kutub menonjol
  • Koneksi busbar, dipasang di tengah atas, entri kabel atas
  • Kumparan acak

Sistem Pengaturan

  • Pengatur Isokron Woodward 2301A

Sistem Pelumas

  • Saluran pembuangan oli dan katup
  • Oli pelumas
  • Oil cooler pelumas integral
  • Pembuangan asap
  • Pompa oli pelumas tipe roda-gigi
  • Filter, pengisi, dan dipstick oli

Sistem Pemasangan

  • Rel - pemasangan engine/generator/radiator
  • Dudukan anti-getaran karet - dikirim terpisah

Sistem Start/Pengisian

  • Sakelar pemutus baterai
  • Baterai dan rak baterai dengan kabel
  • Motor starter elektrik 24 Volt
  • Alternator pengisian 50 Amp

Umum

  • Rotasi standar SAE
  • Cat - Kuning Caterpillar dengan rel hitam high gloss & radiator
  • Flywheel dan Rumah flywheel-SAE No. 00
  • Servis kanan

3512B (60 Hz) 1500 kW dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner: Mencakup filter Cat elemen tunggal dan indikator servis yang terpasang
  • Filter udara elemen ganda
  • Air cleaner satu tahap

Panel Kontrol

  • Cat Connect (harus memilih satu)
  • Modul RTD - bisa pilih satu
  • Pemantauan paket modbus
  • Annunciator lokal pertama
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Peralatan jaringan CAN2
  • Annunciator kustom jarak jauh
  • Paket I/O diskret lokal
  • Pintu panel anti vandalisme

Sistem Pendinginan

  • Pengaturan radiator opsional
  • Pengukur level air
  • Cairan Pendingin

Sistem Kontrol

  • Monitoring temperatur generator

Sistem Buang

  • Adaptor Y Buang
  • Elbow buang
  • Muffler
  • Fitting fleksibel
  • Flensa dan expander buang

Generator dan Attachment

  • Kontrol heater ruangan
  • Konversi generator
  • Heater ruangan

Instrumentasi

  • Termokopel dan pirometer

Sistem Pelumas

  • Regulator tingkat oli
  • Wadah pompa manual prapelumasan
  • Wadah pompa pra-pelumasan elektrik
  • Oli pelumas

Pengujian / Laporan Khusus

  • Laporan uji PGS di faktor daya 0,8
  • Laporan pengujian generator
  • Laporan TVA generator standar
  • Laporan uji PGS di faktor daya 0,8
  • Laporan TVA generator khusus
  • Analisis getaran torsional
  • Laporan uji PGS pada faktor daya 1,0
  • Biaya pengujian engine standar
  • Laporan pengujian generator
  • Biaya pengujian engine standar
  • Laporan uji PGS pada faktor daya 1,0
  • Pengujian konsumsi bahan bakar generator

Umum

  • Perangkat pembatas

Sistem Karter

  • Sistem ventilasi
  • Sistem perlindungan

Baterai dan Rumah Baterai

  • Set baterai 24 Volt - Kering
  • Pengisi daya baterai - 10, 20, dan 35 amp

Sistem Koneksi Daya

  • Tegangan EMCP dan grup sensor arus
  • Koneksi daya pemutus
  • Busbar tiang tengah

Pemutus arus - Paket LV

  • Koneksi daya kanan
  • Pemutus arus yang dioperasikan secara elektronik

Sistem Pemasangan

  • Isolator efisiensi rendah
  • Isolator getaran tipe pegas
  • Isolator getaran tipe pegas
  • Isolator efisiensi rendah tipe puck

Koneksi Daya

  • Voltase rendah - Pemutus arus yang dipasang di paket
  • Tegangan rendah - generator Rangka 1400 dan 1600
  • Pemutus arus yang digerakkan secara elektrik
  • Tegangan rendah - Opsi koneksi daya

Sistem Start/Pengisian

  • Grup perkabelan heater mantel air
  • Pengisi daya baterai 35 Amp
  • Pengisi daya baterai 20 Amp
  • Motor starter elektrik
  • Penutup starter
  • Heater mantel air
  • Heater mantel air
  • Pengisi daya baterai 10 Amp
  • Motor starter elektrik
  • Penutup starter
  • Baterai, rak dan kabel

Ruang Lingkup Servis yang Diperpanjang

  • Gold - cakupan 36, 48, 60, 120 bulan
  • Sistem daya komersial bermerek Cat
  • Silver - cakupan 36, 48, 60, 120 bulan
  • Platinum - cakupan 24, 36, 48, 60, 120 bulan

Lihat bagaimana 3512B (60 Hz) 1500 kW dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Genset Diesel 3512B

Genset Diesel 3512B

Genset Diesel 3512B

Genset Diesel 3512B

Genset Diesel 3512B
Genset Diesel 3512B
Genset Diesel 3512B
Genset Diesel 3512B

360 View

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 3512B (60 Hz) 1500 kW dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan

Lihat Penawaran Lainnya