Genset Gas DG500

DG500 (3 Fase) Genset Gas

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Frekuensi
60 Hz
60 Hz
Peringkat Gas Alam
500 ekW
500 ekW
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Bersertifikasi EPA AS untuk Aplikasi Darurat Stasioner dan Bukan Darurat
Bersertifikasi EPA AS untuk Aplikasi Darurat Stasioner dan Bukan Darurat

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 7

Strategi Emisi

Strategi Emisi

  • Darurat Stasioner EPA Bersertifikasi
  • Memenuhi standar emisi yang diperlukan untuk izin lokal
Engine Cat CG18

Engine Cat CG18

  • Blok berkecepatan tinggi dan tangguh memperpanjang masa pakai dan mengurangi biaya pengoperasian dan kepemilikan
  • Didesain untuk kinerja maksimum pada gas alam saluran pipa bertekanan rendah
  • Teknologi tercanggih dalam sistem pengapian dan kontrol rasio udara/bahan bakar agar emisi lebih rendah dan engine lebih efisien
  • Satu modul kontrol elektronik menangani semua fungsi engine: pengapian, pengaturan, kontrol rasio udara/bahan bakar, dan perlindungan engine
Generator

Generator

  • Isolasi Kelas H. Klasifikasi tertinggi untuk memastikan ketahanan alternator
    • Sesuai dengan kinerja dan karakteristik output engine gas Cat
    • Desain mekanis dan elektrik terkemuka di industri
    • Kemampuan starter motor terdepan di industri
    • Efisiensi Tinggi
Panel Kontrol CAT® ECS

Panel Kontrol CAT® ECS

  • Antarmuka dan navigasi yang mudah digunakan
  • Sistem yang dapat diskalakan untuk memenuhi berbagai macam persyaratan instalasi
  • Modul ekspansi dan pemrograman khusus lokasi sesuai dengan persyaratan spesifik pelanggan
Sistem Pendinginan

Sistem Pendinginan

  • Didesain untuk beroperasi dalam temperatur ambien standar hingga 43 °C (110 °F)
  • Hubungi Dealer Cat Anda untuk kemampuan temperatur ambien dan ketinggian spesifik
Rentang attachment lengkap

Rentang attachment lengkap

  • Beragam attachment ekspansi sistem yang dipasang dengan baut
  • Didesain dan diuji di pabrik
  • Opsi paket yang fleksibel untuk pemasangan yang mudah dan hemat biaya

Spesifikasi Produk untuk DG500 (3 Fase)

Frekuensi 60 Hz 60 Hz
Peringkat Gas Alam 500 ekW 500 ekW
Strategi Emisi/Bahan Bakar Bersertifikasi EPA AS untuk Aplikasi Darurat Stasioner dan Bukan Darurat Bersertifikasi EPA AS untuk Aplikasi Darurat Stasioner dan Bukan Darurat
RPM 1800 1800
Tipe Bahan Bakar Gas Alam Gas Alam
Tegangan 208 - 600 VAC 208 - 600 VAC
Model Engine Cat® CG18 6 silinder sejajar, Gas Alam 4 siklus Cat® CG18 6 silinder sejajar, Gas Alam 4 siklus
Sistem Bahan Bakar Pencampur gas, Venturi Pencampur gas, Venturi
Aspirasi Dengan Turbocharger - Aftercooler Udara ke Udara Dengan Turbocharger - Aftercooler Udara ke Udara
Tipe Pengatur Elektronik Elektronik
Kapasitas Silinder 1106.3 in³ 18.1 l
Rasio Kompresi 10.5:1 10.5:1
Diameter 5.7 in 145 mm
Langkah 7.2 in 183 mm
Panjang 154 in 3581 mm
Lebar 73 in 1854 mm
Tinggi 82 in 2083 mm
Bobot 10721 lb 4863 kg

DG500 (3 Fase) Perlengkapan Standar

Saluran buang

  • Manifold buang kering, diisolasi dan berpelindung

Sistem Bahan Bakar

  • Pengumpan gas dengan regulator Tanpa Tekanan
  • Solenoid shutdown yang dikendalikan ECU
  • Kontrol Rasio Udara-Bahan Bakar, Pencampur Gas dan Udara jenis Venturi, katup kontrol throttle

Kontrol

  • CAT® ECS 100
  • Regulator Tegangan Terintegrasi (IVR, Integrated Voltage Regulator)

Telematik

  • Telematika 4G LTE Product Link PL444

Generator

  • Heater ruangan antikondensasi
  • SR5

Mengatur

  • Pengatur Elektronik

Start/Pengisian

  • Motor starter 24 V

Umum

  • Cat - Kuning Caterpillar kecuali rel hitam mengilap
  • Buku petunjuk pengoperasian dan perawatan
  • Buku suku cadang

DG500 (3 Fase) Perlengkapan Opsional

Saluran Masuk Udara

  • Adaptor saluran masuk udara

PANEL KONTROL

  • CAT® ECS 200

Pendinginan

  • Koneksi Saluran Masuk/Saluran Keluar

Saluran buang

  • Fitting fleksibel
  • Elbow, Flensa
  • Muffler dan spark-arresting muffler dengan flensa pendamping
  • Expander buang

Generator

  • Eksitasi Magnet Permanen
  • Kotak ekstensi tegangan rendah
  • Kotak akses kabel

Penutup

  • Peredam Suara dan Perlindungan dari Cuaca

Start/Pengisian

  • Heater mantel air
  • Heater Ruangan
  • Alternator pengisian daya
  • Baterai dengan kabel dan rak (dikirim terpisah)
  • Pengisi daya baterai
  • Baterai ukuran besar

Umum

  • Grup pembatas engine
  • Relief Valve eksplosi karter

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana DG500 (3 Fase) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Set Terbuka

Set Terbuka

Set Terbuka

Set Terbuka

Penutup

Set Terbuka
Set Terbuka
Set Terbuka
Set Terbuka
Penutup