3516 (50 HZ) dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan |Generator Diesel 1600-2000 kVA

3516 (50 Hz) dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan Genset Diesel

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Siaga
2000 kVA
2000 kVA
Peringkat Daya Utama
1825 kVA
1825 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Konsumsi Bahan Bakar Rendah
Konsumsi Bahan Bakar Rendah

Spesifikasi Produk untuk 3516 (50 Hz) dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan

Peringkat Siaga 2000 kVA 2000 kVA
Peringkat Daya Utama 1825 kVA 1825 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar Konsumsi Bahan Bakar Rendah Konsumsi Bahan Bakar Rendah
Tegangan 380 hingga 415 Volt 380 hingga 415 Volt
Frekuensi 50 Hz 50 Hz
Kecepatan 1500 rpm 1500 rpm
Siklus Kerja Aplikasi Siaga, Terpenting, Utama, Kontinu Aplikasi Siaga, Terpenting, Utama, Kontinu
Peringkat Maksimum 2000 kVA 2000 kVA
Peringkat Minimum 1600 kVA 1600 kVA
Model Engine Diesel Berpendingin Air 3516 TA, V-16, 4 Langkah Diesel Berpendingin Air 3516 TA, V-16, 4 Langkah
Diameter 6.69 in 170 mm
Langkah 7.48 in 190 mm
Kapasitas Silinder 4210.64 in³ 69 l
Rasio Kompresi 13.0:1 13.0:1
Aspirasi TA TA
Sistem Bahan Bakar Injeksi unit mekanis Injeksi unit mekanis
Tipe Pengatur Woodward Woodward
Panjang - Maksimum 234.4 in 5953 mm
Lebar - Maksimum 90 in 2286 mm
Tinggi - Maksimum 94.9 in 2410 mm
Bobot Kering - Genset (maksimum) 33840 lb 15350 kg

Lihat bagaimana 3516 (50 Hz) dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Genset 3616 Dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan (Kanan Belakang)

Genset 3616 Dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan (Kiri Belakang)

Genset 3616 Dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan (Kiri Depan)

Genset 3616 Dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan (Kanan Depan)

Genset 3616 Dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan (Kanan Belakang)
Genset 3616 Dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan (Kiri Belakang)
Genset 3616 Dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan (Kiri Depan)
Genset 3616 Dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan (Kanan Depan)

360 View

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 3516 (50 Hz) dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan

Lihat Penawaran Lainnya