Ikhtisar
Genset Diesel 25 ekW
Menghasilkan daya yang andal sebesar 25 ekW pada 60 Hz, genset diesel D25 kami telah didesain agar sesuai dengan persyaratan respons transien ISO 8528-5. Semua genset D25 sudah mematuhi emisi EPA TIER 4I.
Spesifikasi Utama
Menghasilkan daya yang andal sebesar 25 ekW pada 60 Hz, genset diesel D25 kami telah didesain agar sesuai dengan persyaratan respons transien ISO 8528-5. Semua genset D25 sudah mematuhi emisi EPA TIER 4I.
Opsi Cat Connect memastikan genset Anda selalu siap dijalankan dan bekerja sesuai harapan.
Menampilkan 1-6 dari 6
| Peringkat Siaga | 25 ekW 25 ekW |
| Frekuensi | 60 Hz 60 Hz |
| Strategi Emisi/Bahan Bakar | EPA TIER 4I (EPA 40 CFR Bagian 1039 Interim Tier 4) AS EPA TIER 4I (EPA 40 CFR Bagian 1039 Interim Tier 4) AS |
| Tegangan | 480/277, 240/120, 208/120, 600/346, 240/120 VAC 480/277, 240/120, 208/120, 600/346, 240/120 VAC |
| Kecepatan | 1800 rpm 1800 rpm |
| Siklus Kerja | Siaga Siaga |
| Model Engine | Diesel Cat® C2.2, 4 silinder sejajar, 4 siklus Diesel Cat® C2.2, 4 silinder sejajar, 4 siklus |
| Diameter | 3.3 in 84 mm |
| Langkah | 3.9 in 100 mm |
| Kapasitas Silinder | 134 in³ 2.2 l |
| Rasio Kompresi | 23.3:1 23.3:1 |
| Aspirasi | Dengan turbocharger Dengan turbocharger |
| Sistem Bahan Bakar | Jenis Kaset Mekanis Jenis Kaset Mekanis |
| Tipe Pengatur | Mekanis Mekanis |
| Panjang - Maksimum | 88.6 in 2250 mm |
| Lebar - Maksimum | 41.3 in 1050 mm |
| Tinggi - Maksimum | 57.9 in 1470 mm |
| Bobot Kering - Genset (maksimum) | 2052 lb 930 kg |