Sakelar Transfer Otomatis Sakelar Kotak & Pemutus Daya ATC

Sakelar Transfer Otomatis Sakelar Kotak & Pemutus Daya ATC Pemutus Arus / Kontaktor ATS ATC

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Rentang Peringkat
200 hingga 5000A
200 hingga 5000A
Tipe Transfer
Transisi Terbuka
Transisi Terbuka
Tipe Sakelar
Pemutus Arus Daya
Pemutus Arus Daya

Sekilas Fitur

Cat

Fitur Produk

  • Kontroler berbasis mikroprosesor ATC-800
  • Sensor tegangan dan frekuensi
  • Waktu pengaktifan yang tercepat (3 siklus)
  • Kemampuan untuk bertahan dalam 60 siklus waktu singkat secara penuh
  • Penundaan waktu berganda yang dapat diprogram di lapangan
  • Indikasi posisi sakelar
  • Indikasi ketersediaan sumber
  • Transfer manual yang aman di bawah beban
  • Kontak bantu sumber 1 dan 2
  • Pelaksana pembangkit yang dapat diprogram
  • Tombol tekan uji sistem
  • Penyebaran beban saat darurat
  • Diagram mimik
  • Sensor tegangan tiga fase RMS nyata di Sumber 1, Sumber 2, dan Beban
  • Sensor frekuensi pada Sumber 1 dan Sumber 2
  • Interlock mekanis (kabel) dan elektrik untuk mencegah penjajaran sumber
  • Operasi manual yang aman dalam kondisi beban penuh dengan gagang operasi yang terpasang permanen
  • Kisaran temperatur ambien: -40 °C hingga 40 °C (-40 °F hingga 104 °F)
  • Kisaran temperatur kerja: -20 °C hingga 70 °C (-4 °F hingga 158 °F)
  • Kelembapan pengoperasian: hingga 90%
  • Kelembapan relatif (tanpa kondensasi)
  • Durasi penjajaran sumber dibatasi hingga 100 mdtk atau kurang
  • Indikasi ketersediaan sumber

Spesifikasi Produk untuk Sakelar Transfer Otomatis Sakelar Kotak & Pemutus Daya ATC

Rentang Peringkat 200 hingga 5000A 200 hingga 5000A
Tipe Transfer Transisi Terbuka Transisi Terbuka
Tipe Sakelar Pemutus Arus Daya Pemutus Arus Daya
Daya Kontrol 2, 3, atau 4 Kutub 200-3200 A Dipasang Tetap
2-, 3-, 4-kutub 200-5000 A drawout
2, 3, atau 4 Kutub 200-3200 A Dipasang Tetap
2-, 3-, 4-kutub 200-5000 A drawout
Aplikasi Tegangan Sistem 120 - 600 Vac, 50/60 Hz 120 - 600 Vac, 50/60 Hz
Waktu Bertahan 85.000 untuk 30 siklus 85.000 untuk 30 siklus
Bertahan 100.000 amp dengan ketahanan/penutupan/gangguan pada 600 Vac 100.000 amp dengan ketahanan/penutupan/gangguan pada 600 Vac
Pengujian yang Berlaku
Bersertifikasi CSA C22.2 No. 178
IBC 2006, CBC 2007, dan OSHPD

Bersertifikasi CSA C22.2 No. 178
IBC 2006, CBC 2007, dan OSHPD

Sakelar Transfer Otomatis Sakelar Kotak & Pemutus Daya ATC Perlengkapan Standar

Alat Kontrol dan Jaringan Kabel

  • Semua relai kontrol dan relai grade industri di-enkapsulasi sepenuhnya untuk meminimalkan paparan terhadap debu dan kotoran. Baut memiliki tetapan 90º dan semua kabel kontrol bersifat #16 AWG, tipe XLPE dengan peringkat temperatur 125º.

Penutup

  • Penutup baja powder-coated NEMA 1, 3R, atau 12 yang tahan lama dengan tiga engsel pintu untuk memastikan penyanggaan pintu dan perangkat yang dipasang di pintu. Engsel menggunakan pin engsel yang dapat dilepas untuk memudahkan pelepasan pintu atau pemasangan di dinding atau servis dan disertai kait yang dapat digembok.

Sakelar Transfer Otomatis Sakelar Kotak & Pemutus Daya ATC Perlengkapan Opsional

Opsi yang Tersedia

  • Kontak urutan beban
  • Tersedia opsi multi-meter
  • Ketersediaan kontroler: ATC-100, ATC-300+, dan ATC-800
  • Sakelar uji 2 atau 4 posisi
  • Komunikasi jarak jauh
  • Perlindungan arus berlebih integral
  • Transformer tegangan kontrol, multi rasio, dapat dipilih di lapangan 50/60 Hz
  • Sesuai untuk pintu servis
  • Heater ruangan
  • Transisi terbuka atau tertutup
  • Peredaman lonjakan arus
  • Operasi otomatis atau non-otomatis dapat dipilih

Transisi Tertunda opsional mencakup:

  • Waktu tunda netral
  • Transisi dalam fase
  • Kontak sinyal pratransfer dengan kontak 1 N.O. dan 1 N.C.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana Sakelar Transfer Otomatis Sakelar Kotak & Pemutus Daya ATC dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Sakelar Transfer Otomatis Sakelar Kotak & Pemutus Daya ATC

Lihat Penawaran Lainnya