C32 (50 HZ) Pasar India Saja | Generator Diesel 1250 kVA

C32 (50 Hz) Pasar India Saja Genset Diesel

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Maksimum
1250 kVA
1250 kVA
Peringkat Minimum
1010 kVA
1010 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Konsumsi Bahan Bakar Rendah
Konsumsi Bahan Bakar Rendah

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 7

Cat

Dukungan Produk di Seluruh Dunia

  • Dealer Cat memiliki lebih dari 1800 cabang dealer yang beroperasi di 200 negara
  • Dealer Cat setempat Anda memberikan dukungan purnajual yang luas, termasuk perjanjian perawatan dan perbaikan
Cat

Engine Diesel Cat

  • Desain yang andal, tangguh, tahan lama
  • Ribuan aplikasi yang sudah teruji di lapangan di seluruh dunia
  • Engine diesel siklus empat langkah memadukan kinerja yang konsisten dan penghematan bahan bakar yang sangat baik dengan bobot minimum
Cat

Alternator SR5

  • Kemampuan start motor yang unggul meminimalkan kebutuhan untuk alternator yang terlalu besar
  • Dirancang untuk disesuaikan dengan karakteristik kinerja dan output engine diesel Cat
  • Isolasi Kelas H Kokoh
Cat

Panel Kontrol GCCP1.3

  • Antarmuka dan navigasi yang mudah digunakan
  • Sistem yang dapat diskalakan untuk memenuhi berbagai macam persyaratan instalasi
  • Modul ekspansi dan pemrograman khusus lokasi sesuai dengan persyaratan spesifik pelanggan
Cat

Sistem Pendinginan

  • Didesain untuk beroperasi dalam temperatur ambien standar hingga 50 °C (122 °F)
  • Hubungi Dealer Cat Anda untuk kemampuan temperatur ambien dan ketinggian spesifik
Cat

Sertifikasi

  • Sertifikasi Seismik IBC
  • Sertifikasi Kepatuhan (CE, Certification of Conformance) UE
  • Kesesuaian Eurasia (EAC)

Spesifikasi Produk untuk C32 (50 Hz) Pasar India Saja

Peringkat Maksimum 1250 kVA 1250 kVA
Peringkat Minimum 1010 kVA 1010 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar Konsumsi Bahan Bakar Rendah Konsumsi Bahan Bakar Rendah
Tegangan 415 Volt 415 Volt
Frekuensi 50 Hz 50 Hz
Kecepatan 1500 rpm 1500 rpm
Siklus Kerja Siaga, Utama Siaga, Utama
Model Engine Diesel Berpendingin Air C32 TA, V-12, 4 Langkah Diesel Berpendingin Air C32 TA, V-12, 4 Langkah
Diameter 5.71 in 145 mm
Langkah 6.38 in 162 mm
Kapasitas Silinder 1958.86 in³ 32.1 l
Rasio Kompresi 15.0:1 15.0:1
Aspirasi TA TA
Sistem Bahan Bakar MEUI MEUI
Tipe Pengatur Adem™A4 Adem™A4

C32 (50 Hz) Pasar India Saja Perlengkapan Standar

Sistem Pendinginan

  • Radiator atau heat exchanger

Panel Kontrol

  • EMCP 4.2

C32 (50 Hz) Pasar India Saja Perlengkapan Opsional

Generator

  • Heater antikondensasi
  • Generator besar dan premium
  • Detektor kumparan dan temperatur bearing

Start/Pengisian

  • Heater mantel air

Umum

  • Panel pemutus arus, didasarkan pada konfigurasi regional dan produk
  • Air cleaner tugas berat didasarkan pada konfigurasi regional dan produk
  • Opsi untuk pemasangan UIP jarak jauh, didasarkan pada konfigurasi regional dan produk

Lihat bagaimana C32 (50 Hz) Pasar India Saja dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Genset Diesel C32 Kanan Belakang

Tampak Kiri Belakang Genset Diesel C32

Tampak Kiri Depan Genset Diesel C32

Tampak Kanan Depan Genset Diesel C32

Genset Diesel C32 Kanan Belakang
Tampak Kiri Belakang Genset Diesel C32
Tampak Kiri Depan Genset Diesel C32
Tampak Kanan Depan Genset Diesel C32