D600 GC (60 HZ) | Generator Diesel 550-600 kW

D600 GC Genset Diesel

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Frekuensi
60 Hz
60 Hz
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Darurat Stasioner EPA
Darurat Stasioner EPA
Tegangan
480 hingga 600 Volt
480 hingga 600 Volt

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 8

Paket Genset Cat

Paket Genset Cat

Paket Genset Cat

  • Paket genset Cat memiliki prototipe yang diuji sepenuhnya
  • Menerima 100% beban blok dalam satu langkah dan memenuhi persyaratan pemuatan NFPA 110
  • Sesuai persyaratan respons stabil dan transien ISO 8528-5.
Engine Diesel Cat

Engine Diesel Cat

Engine Diesel Cat

  • Desain yang andal, tangguh, tahan lama
  • Ribuan aplikasi yang sudah teruji di lapangan di seluruh dunia
  • Engine diesel siklus empat langkah memadukan kinerja yang konsisten dan penghematan bahan bakar yang sangat baik dengan bobot minimum
Alternator Rangka M

Alternator SR500

Alternator Rangka M

  • Kemampuan start motor yang unggul meminimalkan kebutuhan untuk alternator yang terlalu besar
  • Dirancang untuk disesuaikan dengan karakteristik kinerja dan output engine diesel Cat
  • Isolasi Kelas H Kokoh
Panel Kontrol GCCP 1.2

Panel Kontrol GCCP 1.2

Panel Kontrol GCCP 1.2

  • Antarmuka dan navigasi yang mudah digunakan
  • Sistem yang dapat diskalakan untuk memenuhi berbagai macam persyaratan instalasi
  • Modul ekspansi dan pemrograman khusus lokasi sesuai dengan persyaratan spesifik pelanggan
Sistem Pendinginan

Sistem Pendinginan

Sistem Pendinginan

  • Didesain untuk beroperasi dalam temperatur ambien standar hingga 104°F (40°C)
  • Hubungi Dealer Cat Anda untuk kemampuan temperatur ambien dan ketinggian spesifik
Sertifikasi

Sertifikasi

Sertifikasi

  • Terdaftar UL 2200
  • Tersedia Sertifikasi ULC

Spesifikasi Produk untuk D600 GC

Frekuensi 60 Hz 60 Hz
Strategi Emisi/Bahan Bakar Darurat Stasioner EPA Darurat Stasioner EPA
Tegangan 480 hingga 600 Volt 480 hingga 600 Volt
Kecepatan 1800 rpm 1800 rpm
Siklus Kerja Siaga Siaga
Peringkat Maksimum 600 ekW 600 ekW
Peringkat Minimum 600 ekW 600 ekW
Model Engine Diesel Cat® C18, 6 silinder sejajar, 4 siklus Diesel Cat® C18, 6 silinder sejajar, 4 siklus
Diameter 5.7 in 145 mm
Langkah 7.2 in 183 mm
Kapasitas Silinder 1106 in³ 18.1 l
Rasio Kompresi 14.5:1 14.5:1
Aspirasi Dengan Turbocharger dan Aftercooler Udara ke Udara Dengan Turbocharger dan Aftercooler Udara ke Udara
Sistem Bahan Bakar MEUI MEUI
Tipe Pengatur ADEM™A4 ADEM™A4
Panjang - Maksimum 196.1 in 4980 mm
Lebar - Maksimum 73.4 in 1865 mm
Tinggi - Minimum 79.1 in 2009 mm
Tinggi - Maksimum 100.9 in 2563 mm
Bobot Kering - Genset (minimum) 8959.6 lb 4064 kg
Bobot Kering - Genset (maksimum) 11647 lb 5283 kg

D600 GC Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Turbocharger
  • Air cleaner - Non-kanister, sekali pakai
  • Inti aftercooler

Panel Kontrol

  • GCCP 1.2

Sistem Pendinginan

  • Pengukur inspeksi radiator
  • Termostat dan rumah
  • Katup pengurasan cairan pendingin
  • Pompa mantel air, berpenggerak roda-gigi, sentrifugal
  • Kipas blower dan penggerak kipas dengan pelindung
  • Radiator, paket terpasang

Sistem Buang

  • Manifold buang - kering

Sistem Bahan Bakar

  • Cooler bahan bakar
  • Filter bahan bakar primer dengan separator air integral dan filter sekunder, tipe spin-on
  • Alas tangki integral, 24 jam, UL142
  • Pompa pemindahan bahan bakar engine
  • Pompa priming bahan bakar

Genset

  • Sistem lengkap didesain & dibuat pada fasilitas bersertifikasi ISO 9001:2000
  • Spesifikasi desain diuji di pabrik dengan kondisi beban penuh
  • Semua perangkat pelindung dan fungsi kontrol disimulasikan dan diperiksa

Generator dan Attachment Generator

  • 6 Kabel
  • Regulator tegangan (sensor satu fase)
  • Kemudahan akses ke AVR dan terminal
  • Sistem isolasi, Kelas H
  • Tanpa sikat, tereksitasi sendiri 2/3 pitch (600V menggunakan Eksitasi Internal (IE, Internal excitation))
  • Kotak terminal, IP22 menghadap RHS, saluran masuk kabel bagian bawah
  • Perlindungan kumparan standar untuk lingkungan tidak ekstrem dengan kelembapan relatif ? 95%
  • Perlindungan IP23

Sistem Pengaturan

  • Pengatur elektronik Cat (ADEM A4)

Sistem Pelumas

  • Pengisi oli dan dipstick
  • Bak penampung oli dangkal
  • Filter oli, tipe spin-on
  • Oil cooler
  • Oli pelumasan, CK-4 (10W-30)
  • Saluran pembuangan oli dengan katup
  • Pembuangan asap ke bagian depan radiator

Sistem Pemasangan

  • Mencakup kemampuan angkat dan titik penghentian untuk cairan pendingin dan saluran pembuangan oli pelumasan
  • Isolator getaran linear terkurung antara alas dan engine-generator

Perlindungan

  • Pematian keselamatan - Temperatur air tinggi
  • Pematian keselamatan - Kecepatan berlebih
  • Pematian keselamatan - Tekanan oli rendah

Sistem Start/Pengisian Daya

  • Alternator pengisian 24V, 45 Amp
  • Motor starter elektrik 24 volt

Umum

  • Buku suku cadang
  • Peredam getaran
  • Cincin pengangkat

D600 GC Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner (Non-kanister sekali pakai)

Alas, Dudukan, & Tangki Bahan Bakar

  • Alarm bahan bakar audio & visual (pada 90% tingkat bahan bakar)
  • Alas tangki integral, 24 jam, UL142
  • Penampungan Tumpahan 5 Galon
  • Katup pencegah pengisian berlebih
  • Pipa pengisian tangki bahan bakar & tutup yang dapat dikunci
  • Alas Lebar - Skid

Pemutus arus

  • 400A LSI
  • Kontak bantu
  • 400A LS/I
  • 800A LSI
  • 600A LSI
  • 1200A LS/I
  • 800A LS/I
  • 600A LS/I
  • 1200A LSI
  • Pemutus arus bermotor LSI tunggal
  • Pemutus arus bermotor LSI tunggal
  • Kontak bantu
  • Batang netral (208 V)

Sistem Kontrol

  • 20A GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter, Penginterupsi Sirkuit Kerusakan Arde)
  • Relai kerusakan arde
  • Annunciator 16 lampu NFPA 99/110
  • Kontak bebas tegangan
  • Pelepas puntir, Tombol stop darurat merah
  • Pusat beban 100A
  • Perangkat keras monitoring jarak jauh Product Link
  • Grup alarm suara
  • Relai kerusakan arde (Pentanahan)
  • Kontak bebas tegangan
  • Tombol E-stop jarak jauh
  • Modul I/O diskret
  • Kotak annunciator
  • Annunciator lokal

Sistem Buang

  • Muffler 8" - Peredaman 25 dBA
  • Koneksi buang fleksibel
  • Pelindung manifold dan turbocharger

Generator

  • Heater ruangan
  • Generator eksitasi magnet permanen (PMG, permanent magnet excitation)

Sistem Start

  • Heater mantel air
  • Unit baterai standar: 1000 CCA, 90 amp/jam.
  • Pengisi daya baterai (Tersertifikasi UL)
  • Unit baterai ukuran besar, 1400 CCA, 200 amp/jam

Umum

  • Ruang Lingkup Servis yang Diperpanjang
  • Laporan pengujian generator
  • Sertifikasi CSA
  • Sertifikasi UL2200
  • Set alat

Penutup

  • E-Stop
  • Penutup berperedam suara Level 2 (Putih)
  • Lampu sumber AC & DC
  • Penutup berperedam suara

Sistem Pendinginan

  • Heater cairan pendingin
  • Pelindung Batu
  • Heater mantel air dengan pompa

Tangki Bahan Bakar/Dasar

  • Alarm bahan bakar audio & visual

Sistem Bahan Bakar

  • Alas tangki 8 jam integral

Starter dan Pengisi Daya

  • Set baterai berukuran besar
  • Set baterai standar
  • Pengisi daya baterai 5 Amp
  • Sakelar pemutus baterai

Sertifikasi

  • CSA 22.2
  • Terdaftar UL2200
  • Seismik

Sistem Pelumas

  • Wadah pompa manual

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana D600 GC dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Set Terbuka D600 GC

Set Terbuka D600 GC

Set Terbuka D600 GC

Set Terbuka D600 GC

Penutup

Penutup

Set Terbuka D600 GC
Set Terbuka D600 GC
Set Terbuka D600 GC
Set Terbuka D600 GC
Penutup
Penutup

360 View
360 View