DG100 (Satu fase dan 3 fase)

Genset Gas DG100 (Satu fase dan 3 fase)

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Frekuensi
60 Hz
60 Hz
Peringkat Siaga Gas
100 ekW
100 ekW
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Bersertifikasi EPA AS untuk Aplikasi Darurat Stasioner
Bersertifikasi EPA AS untuk Aplikasi Darurat Stasioner

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 7

Cat

Engine Pengapian Busi yang Tangguh

  • Desain yang andal, tangguh, tahan lama
  • Engine 6.2L TCAC bahan bakar ganda dengan pengapian busi yang kompatibel dengan gas alam dan propana memberikan kinerja yang konsisten dan penghematan bahan bakar yang unggul dengan emisi lebih rendah.
Cat

Alternator dengan Regulator Otomatis

  • Kemampuan start motor yang unggul meminimalkan kebutuhan untuk alternator yang terlalu besar
  • Didesain untuk disesuaikan dengan karakteristik kinerja dan output engine Cat
  • Isolasi Kelas H Kokoh
  • Alternator efisiensi tinggi dengan pengemasan yang fleksibel dan pemasangan yang mudah
  • Kemudahan servis dan masa pakai lebih lama
Cat

Sistem Pendinginan

  • Didesain untuk beroperasi dalam temperatur ambien standar hingga 50 °C (122 °F)
  • Hubungi Dealer Cat Anda untuk kemampuan temperatur ambien dan ketinggian spesifik
Cat

Panel Kontrol GCCP1.2

  • Antarmuka dan navigasi yang mudah digunakan
  • Sistem yang dapat diskalakan untuk memenuhi berbagai macam persyaratan instalasi
  • Pemrograman khusus lokasi sesuai dengan persyaratan spesifik pelanggan
Cat

Satu Sumber Aman

  • Komponen yang digunakan di genset ini dipilih pada tahapan desain demi tercapainya kinerja paket yang optimal
  • Genset telah sepenuhnya dirakit di fasilitas Caterpillar dengan mematuhi panduan kualitas kami
  • Setiap paket genset telah diuji sebelum dikirim dari fasilitas Caterpillar
  • Dukungan produk Cat, termasuk layanan dealer, suku cadang, dan garansi mencakup seluruh sistem daya Cat
Cat

Sertifikasi

  • UL2200
  • Seismik IBC
  • NFPA110

Spesifikasi Produk untuk DG100 (Satu fase dan 3 fase)

Frekuensi 60 Hz 60 Hz
Peringkat Siaga Gas 100 ekW 100 ekW
Strategi Emisi/Bahan Bakar Bersertifikasi EPA AS untuk Aplikasi Darurat Stasioner Bersertifikasi EPA AS untuk Aplikasi Darurat Stasioner
Kecepatan 1800 rpm 1800 rpm
Tegangan 208-600 208-600
Model Engine V8, 6.2L TCAC V8, 6.2L TCAC
Langkah 3.75 in 95.3 mm
Kapasitas Silinder 378.3 in³ 6.2 l
Rasio Kompresi 9.8:1 9.8:1
Aspirasi TCAC TCAC
Diameter 4 in 101.6 mm
Sistem Bahan Bakar Elektronik Elektronik
Panjang 96 in 2438 mm
Lebar 51 in 1295 mm
Tinggi 57 in 1448 mm
Bobot Kering - Genset 3007 lb 1364 kg

DG100 (Satu fase dan 3 fase) Perlengkapan Standar

Panel Kontrol

  • GCCP1.2
  • Perangkat lunak monitoring jarak jauh

DG100 (Satu fase dan 3 fase) Perlengkapan Opsional

Start/Pengisian

  • Heater mantel air

Sistem Bahan Bakar

  • Regulator Gas

Umum

  • Air cleaner elemen tunggal atau elemen ganda
  • Panel pemutus arus, didasarkan pada konfigurasi regional dan produk

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana DG100 (Satu fase dan 3 fase) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Tampak Kanan Depan DG100

Tampak Kiri Depan DG100

Tampak Kanan Belakang DG100

Tampak Kiri Belakang DG100

Tampak Kiri Belakang Penutup DG100

Tampak Kanan Belakang Penutup DG100

Tampak Kanan Depan DG100
Tampak Kiri Depan DG100
Tampak Kanan Belakang DG100
Tampak Kiri Belakang DG100
Tampak Kiri Belakang Penutup DG100
Tampak Kanan Belakang Penutup DG100

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk DG100 (Satu fase dan 3 fase)

Lihat Penawaran Lainnya