C13 (50 HZ) | Generator Diesel 350-450 kVA

C13 (50 Hz) Genset Diesel

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Strategi Emisi/Bahan Bakar
Bahan Bakar Rendah, R96/EUIIIa
Bahan Bakar Rendah, R96/EUIIIa
Tegangan
380 hingga 415 Volt
380 hingga 415 Volt
Frekuensi
50 Hz
50 Hz

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 8

Cat

Paket Genset Cat

        
  • Paket genset Cat memiliki prototipe yang diuji sepenuhnya
  •     
  • Menerima 100% beban blok dalam satu langkah dan memenuhi persyaratan pemuatan NFPA 110
  •     
  • Sesuai persyaratan respons stabil dan transien ISO 8528-5
Cat

Engine Diesel Cat

        
  • Desain yang andal, tangguh, tahan lama
  •     
  • Ribuan aplikasi yang sudah teruji di lapangan di seluruh dunia
  •     
  • Engine diesel siklus empat langkah memadukan kinerja yang konsisten dan penghematan bahan bakar yang sangat baik dengan bobot minimum
Cat

Alternator Rangka A

        
  • Kemampuan start motor yang unggul meminimalkan kebutuhan untuk alternator yang terlalu besar
  •     
  • Dirancang untuk disesuaikan dengan karakteristik kinerja dan output engine diesel Cat
  •     
  • Isolasi Kelas H Kokoh
Cat

Panel Kontrol GCCP 1.3

        
  • Antarmuka dan navigasi yang mudah digunakan
  •     
  • Sistem yang dapat diskalakan untuk memenuhi berbagai macam persyaratan instalasi
  •     
  • Modul ekspansi dan pemrograman khusus lokasi sesuai dengan persyaratan spesifik pelanggan
Cat

Sistem Pendinginan

        
  • Didesain untuk beroperasi dalam temperatur ambien standar hingga 55 °C (131 °F)
  •     
  • Hubungi Dealer Cat Anda untuk kemampuan temperatur ambien dan ketinggian spesifik
Cat

Sertifikasi

Spesifikasi Produk untuk C13 (50 Hz)

Strategi Emisi/Bahan Bakar Bahan Bakar Rendah, R96/EUIIIa Bahan Bakar Rendah, R96/EUIIIa
Tegangan 380 hingga 415 Volt 380 hingga 415 Volt
Frekuensi 50 Hz 50 Hz
Kecepatan 1500 rpm 1500 rpm
Siklus Kerja Siaga, Utama Siaga, Utama
Peringkat Minimum 350 kVA 350 kVA
Peringkat Maksimum 450 kVA 450 kVA
Model Engine Diesel Berpendingin Air C13 ATAAC, I-6, 4 Langkah Diesel Berpendingin Air C13 ATAAC, I-6, 4 Langkah
Diameter 5.12 in 130 mm
Langkah 6.18 in 157 mm
Kapasitas Silinder 762.8 in³ 12.5 l
Rasio Kompresi 16.3:1 16.3:1
Aspirasi Aftercooler Udara ke Udara Aftercooler Udara ke Udara
Sistem Bahan Bakar MEUI MEUI
Tipe Pengatur Adem™A4 Adem™A4
Panjang - Maksimum 186.7 in 4743 mm
Lebar - Maksimum 79.3 in 2014 mm
Tinggi - Maksimum 84 in 2133 mm

C13 (50 Hz) Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Turbocharger
  • Inti aftercooler
  • Air cleaner; tugas ringan dengan filter kertas sekali pakai

Panel Kontrol

  • GCCP 1.3

Sistem Pendinginan

  • Radiator dan kipas pendingin dengan pelindung
  • Caterpillar extended life coolant
  • Penggerak kipas, penggerak alternator pengisian baterai
  • Saluran pengurasan cairan pendingin dengan katup

Sistem Buang

  • Fleks buang baja antikarat, gasket, tutup hujan & flensa buang SAE untuk penggunaan pelanggan - dikirim terpisah

Sistem Bahan Bakar

  • Alas, baja bentukan, dengan tangki bahan bakar satu dinding integral untuk 8 jam
  • Tangki bahan bakar/alas set terbuka standar disertakan

Generator dan Attachment

  • Pusat daya, IP22
  • Panel kabel (AC/DC) tegangan rendah tersendiri
  • Generator Rangka LC opsional - Perlindungan IP23
  • Regulator tegangan terintegrasi (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • Pemutus arus opsi wajib, IEC, 3 kutub, dipasang di pusat daya
  • Generator Rangka A - Perlindungan IP21

Genset Paket

  • Saluran pengurasan cairan pendingin dengan katup
  • Filter udara sekali pakai
  • Pengukur inspeksi tingkat cairan pendingin
  • Sensor tingkat cairan pendingin rendah
  • Paket radiator terpasang
  • Indikator servis

Sistem Pengaturan

  • Pengatur elektronik Cat (ADEM A4)

Sistem Pelumas

  • Katup saluran pembuangan oli
  • Oli pelumas
  • Oil cooler

Sistem Pemasangan

  • Isolator getaran linear terkurung antara alas dan engine-generator
  • Mencakup kemampuan angkat dan titik penghentian untuk cairan pendingin dan saluran pembuangan oli pelumasan

Sistem Start/Pengisian

  • Baterai 24 V dengan rak & Kabel

Umum

  • Engine dan alternator sudah dicat warna Caterpillar Yellow

C13 (50 Hz) Perlengkapan Opsional

Sertifikat Eropa

  • Sertifikasi Global untuk CIS
  • Sertifikat Kepatuhan (CE, Certificate of Conformance) UE

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner elemen ganda
  • Air cleaner elemen tunggal

Pemutus arus

  • Strip terminal daya
  • Pemutus arus (IEC-nilai tetapan 100%) 3 Kutub - Bermotor
  • Kontak bantu pemutus arus (IEC)
  • Pemutus arus (IEC-nilai tetapan 100%) 4 Kutub - Bermotor
  • Perangkat pemutus arus dengan pad yang dapat digembok
  • Shunt trip untuk pemutus arus IEC
  • Pemutus arus (IEC-nilai tetapan 100%) 3 Kutub
  • Pemutus arus (IEC-nilai tetapan 100%) 4 Kutub

Panel Kontrol

  • GCCP 1.4
  • Kontak bebas tegangan
  • Perangkat pelindung panel kontrol: Relai kerusakan pembumian; Kerusakan pembumian kebocoran arde; Shutdown beban berlebih melalui pemutus arus; Alarm tingkat bahan bakar rendah; Shutdown tingkat bahan bakar rendah; Alarm tingkat bahan bakar tinggi; Sensor tingkat bahan bakar
  • Modul alarm lokal: Annunciator lokal
  • Modul annunciator jarak jauh

Sistem Pendinginan

  • Pelindung Batu
  • Flensa saluran radiator
  • Alarm temperatur cairan pendingin rendah

Penutup

  • Penutup berperedam suara ambien tinggi
  • Penutup berperedam suara

Sistem Buang

  • Atenuasi 10, 25, dan 35 dBA
  • Muffler - Ujung masuk/ujung keluar
  • Group flensa 6 dan 8 inci
  • Kit elbow 6 dan 8 inci
  • Fitting buang 8 inci fleksibel

Sistem Bahan Bakar

  • Pompa pemindahan bahan bakar manual
  • Dudukan tangki bahan bakar dinding ganda Integral Kompatibel BS799 Opsional
  • Kontrol sistem pemindahan bahan bakar

Generator dan Attachment

  • Generator ukuran besar Rangka A
  • Generator eksitasi magnet permanen (PMG, permanent magnet excitation)
  • Perlindungan terhadap masuknya benda asing
  • Generator CIP Rangka A
  • Frame generator LC
  • Generator CIP LC
  • Heater ruangan

Sistem Pelumas

  • Wadah pompa manual

Sistem Pemasangan

  • Alas geser sempit

Sistem Start/Pengisian

  • Sakelar pemutus baterai
  • Pengisi daya baterai tunggal 5 Amp
  • Heater mantel air

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana C13 (50 Hz) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Generator Diesel C13 Kanan Belakang

Generator Diesel C13 Kiri Belakang

Generator Diesel C13 Kanan Depan

Generator Diesel C13 Kiri Depan

Penutup

Penutup

Generator Diesel C13 Kanan Belakang
Generator Diesel C13 Kiri Belakang
Generator Diesel C13 Kanan Depan
Generator Diesel C13 Kiri Depan
Penutup
Penutup

360 View
360 View