Generator Diesel D450 GC C15 (60 Hz) | 450 kW

Genset Diesel D450 GC

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Maksimum
450 ekW
450 ekW
Peringkat Minimum
450 ekW
450 ekW
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Darurat Stasioner EPA
Darurat Stasioner EPA

Ikhtisar

Genset Diesel 450 ekW

Genset diesel D450 GC telah dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan Anda dalam aplikasi siaga. Menghasilkan daya yang andal sebesar 450 ekW pada 60 Hz, memenuhi persyaratan respons transien ISO 8528-5, dan dibuat untuk menerima 100% beban tetapan dalam satu langkah. Engine memiliki sertifikat Bersertifikasi EPA AS untuk Penggunaan Darurat Stasioner Saja (Setara Standar Emisi Tier 2 atau Tier 3 Non Jalan Raya).

Keunggulan

Menghemat hingga 28% Ruang Terpasang

Membutuhkan lebih sedikit ruang untuk pemasangan; menyediakan lebih banyak ruang untuk operasi yang berkelanjutan

Bobot hingga 26% Lebih sedikit

Penanganan lebih mudah; diperlukan lebih sedikit penguatan struktural untuk mendukung bobot genset

Standar 105°C Peningkatan Temperatur Alternator

Memenuhi hampir semua spesifikasi; memastikan masa pakai alternator yang lama

Spesifikasi Produk untuk D450 GC

Peringkat Maksimum 450 ekW 450 ekW
Peringkat Minimum 450 ekW 450 ekW
Strategi Emisi/Bahan Bakar Darurat Stasioner EPA Darurat Stasioner EPA
Tegangan 480 hingga 600 Volt 480 hingga 600 Volt
Frekuensi 60 Hz 60 Hz
Kecepatan 1800 rpm 1800 rpm
Siklus Kerja Siaga Siaga
Model Engine Diesel Cat® C15, 6 silinder sejajar, 4 siklus Diesel Cat® C15, 6 silinder sejajar, 4 siklus
Diameter 5.4 in 137 mm
Langkah 6.8 in 171 mm
Kapasitas Silinder 928 in³ 15.2 l
Rasio Kompresi 16.1:1 16.1:1
Aspirasi Dengan Turbocharger dan Aftercooler Udara ke Udara Dengan Turbocharger dan Aftercooler Udara ke Udara
Sistem Bahan Bakar MEUI MEUI
Tipe Pengatur ADEM™A4 ADEM™A4
Panjang - Maksimum 189.6 in 4815 mm
Lebar - Maksimum 64.2 in 1630 mm
Tinggi - Minimum 80.1 in 2034 mm
Tinggi - Maksimum 101.7 in 2584 mm
Bobot Kering - Genset (minimum) 8172.5 lb 3707 kg
Bobot Kering - Genset (maksimum) 10238.3 lb 4644 kg

D450 GC Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Inti aftercooler
  • Turbocharger
  • Air cleaner - Non-kanister, sekali pakai

Panel Kontrol

  • GCCP 1.2

Sistem Pendinginan

  • Termostat dan rumah
  • Kipas blower dan penggerak kipas dengan pelindung
  • Radiator, paket terpasang
  • Katup pengurasan cairan pendingin
  • Pompa mantel air, berpenggerak roda-gigi, sentrifugal
  • Pengukur inspeksi radiator

Sistem Buang

  • Manifold buang - kering

Sistem Bahan Bakar

  • Pompa priming bahan bakar
  • Alas tangki integral, 24 jam, UL142
  • Filter bahan bakar primer dengan separator air integral dan filter sekunder, tipe spin-on
  • Pompa pemindahan bahan bakar engine
  • Cooler bahan bakar

Genset

  • Sistem lengkap didesain & dibuat pada fasilitas bersertifikasi ISO 9001:2000
  • Spesifikasi desain diuji di pabrik dengan kondisi beban penuh
  • Semua perangkat pelindung dan fungsi kontrol disimulasikan dan diperiksa

Generator dan Attachment Generator

  • Perlindungan IP23
  • Regulator tegangan (sensor satu fase)
  • Kemudahan akses ke AVR dan terminal
  • Tanpa sikat, tereksitasi sendiri 2/3 pitch (600V menggunakan Eksitasi Internal (IE, Internal excitation))
  • Kotak terminal, IP22 menghadap RHS, saluran masuk kabel bagian bawah
  • Perlindungan kumparan standar untuk lingkungan tidak ekstrem dengan kelembapan relatif ? 95%
  • 6 Kabel
  • Sistem isolasi, Kelas H

Sistem Pengaturan

  • Pengatur elektronik Cat (ADEM A4)

Sistem Pelumas

  • Pembuangan asap ke bagian depan radiator
  • Filter oli, tipe spin-on
  • Oli pelumasan, CK-4 (10W-30)
  • Bak penampung oli dangkal
  • Oil cooler
  • Pengisi oli dan dipstick
  • Saluran pembuangan oli dengan katup

Sistem Pemasangan

  • Mencakup kemampuan angkat dan titik penghentian untuk cairan pendingin dan saluran pembuangan oli pelumasan
  • Isolator getaran linear terkurung antara alas dan engine-generator

Perlindungan

  • Pematian keselamatan - Tekanan oli rendah
  • Pematian keselamatan - Kecepatan berlebih
  • Pematian keselamatan - Temperatur air tinggi

Sistem Start/Pengisian Daya

  • Motor starter elektrik 24 volt
  • Alternator pengisian 24V, 45 Amp

Umum

  • Peredam getaran
  • Buku suku cadang
  • Cincin pengangkat

D450 GC Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner (Non-kanister sekali pakai)

Alas, Dudukan, & Tangki Bahan Bakar

  • Katup pencegah pengisian berlebih
  • Alas Lebar - Skid
  • Alarm bahan bakar audio & visual (pada 90% tingkat bahan bakar)
  • Alas tangki integral, 24 jam, UL142
  • Pipa pengisian tangki bahan bakar & tutup yang dapat dikunci
  • Penampungan Tumpahan 5 Galon

Saluran buang

  • Muffler industri, pemukiman, penting

Pemutus arus

  • 400A LSI
  • 400A LS/I
  • 800A LSI
  • Kontak bantu
  • 600A LS/I
  • 1200A LSI
  • 600A LSI
  • 1200A LS/I
  • 800A LS/I

Sistem Kontrol

  • Kontak bebas tegangan
  • Pusat beban 100A
  • Perangkat keras monitoring jarak jauh Product Link
  • Pelepas puntir, Tombol stop darurat merah
  • Annunciator 16 lampu NFPA 99/110
  • 20A GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter, Penginterupsi Sirkuit Kerusakan Arde)
  • Grup alarm suara
  • Relai kerusakan arde

Penutup

  • E-Stop
  • Lampu sumber AC & DC
  • Penutup berperedam suara Level 2 (Putih)

Generator

  • Heater antikondensasi
  • Generator besar dan premium
  • Eksitasi: [ ] Tereksitasi magnet permanen (PMG, Permanent magnet excitation) (PM) [ ] Tereksitasi Internal (IE, Internally Excited)
  • Generator eksitasi magnet permanen (PMG, permanent magnet excitation)
  • Heater ruangan

Sistem Buang

  • Pelindung manifold dan turbocharger
  • Koneksi buang fleksibel
  • Muffler 8" - Peredaman 25 dBA

Sistem Start

  • Unit baterai standar: 1000 CCA, 90 amp/jam.
  • Unit baterai ukuran besar, 1400 CCA, 200 amp/jam
  • Pengisi daya baterai (Tersertifikasi UL)
  • Heater mantel air

Pemutusan Daya

  • Pemutus arus, memenuhi IEC
  • Pemutus arus, terdaftar UL

Umum

  • Sertifikasi UL2200
  • Sertifikasi CSA
  • Ruang Lingkup Servis yang Diperpanjang
  • Laporan pengujian generator
  • Sertifikasi CSA
  • Paket UL 2200

Sistem Pelumas

  • Wadah pompa manual

Sistem Pemasangan

  • Alas geser sempit - menggantikan alas tangki bahan bakar standar

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana D450 GC dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Set Terbuka D450 GC

Set Terbuka D450 GC

Set Terbuka D450 GC

Set Terbuka D450 GC

Penutup

Penutup

Set Terbuka D450 GC
Set Terbuka D450 GC
Set Terbuka D450 GC
Set Terbuka D450 GC
Penutup
Penutup

360 View
360 View

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk D450 GC

Lihat Penawaran Lainnya