DE1500 GC (50 Hz) | Generator Diesel 1500 kVA

DE1500 GC Genset Diesel

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Minimum
1500 kVA
1500 kVA
Peringkat Maksimum
1500 kVA
1500 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Konsumsi Bahan Bakar Rendah
Konsumsi Bahan Bakar Rendah

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 7

Cat

Dukungan Produk di Seluruh Dunia

  • Dealer Cat memiliki lebih dari 1800 cabang dealer yang beroperasi di 200 negara
  • Dealer Cat setempat Anda memberikan dukungan purnajual yang luas, termasuk perjanjian perawatan dan perbaikan
Cat

Engine Diesel Cat

  • Desain yang andal, tangguh, tahan lama
  • Ribuan aplikasi yang sudah teruji di lapangan di seluruh dunia
  • Engine diesel siklus empat langkah memadukan kinerja yang konsisten dan penghematan bahan bakar yang sangat baik dengan bobot minimum
Cat

Alternator SR500

  • Kemampuan start motor yang unggul meminimalkan kebutuhan untuk alternator yang terlalu besar
  • Dirancang untuk disesuaikan dengan karakteristik kinerja dan output engine diesel Cat
  • Isolasi Kelas H Kokoh
Cat

Panel Kontrol GCCP1.3

  • Antarmuka dan navigasi yang mudah digunakan
  • Sistem yang dapat diskalakan untuk memenuhi berbagai macam persyaratan instalasi
  • Pemrograman khusus lokasi sesuai dengan persyaratan spesifik pelanggan
Cat

Sistem Pendinginan

  • Didesain untuk beroperasi dalam temperatur ambien standar hingga 50° C (122 °F)
  • Hubungi Dealer Cat Anda untuk kemampuan temperatur ambien dan ketinggian spesifik
Cat

Sertifikasi

  • Konsumsi Bahan Bakar Rendah

Spesifikasi Produk untuk DE1500 GC

Peringkat Minimum 1500 kVA 1500 kVA
Peringkat Maksimum 1500 kVA 1500 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar Konsumsi Bahan Bakar Rendah Konsumsi Bahan Bakar Rendah
Tegangan 400 - 415 Volt 400 - 415 Volt
Frekuensi 50 Hz 50 Hz
Kecepatan 1500 rpm 1500 rpm
Siklus Kerja Siaga Siaga
Model Engine Diesel Berpendingin Air C32 TA, V-12, 4 Langkah Diesel Berpendingin Air C32 TA, V-12, 4 Langkah
Diameter 5.71 in 145 mm
Langkah 6.38 in 162 mm
Kapasitas Silinder 1958.86 in³ 32.1 l
Rasio Kompresi 14.0:1 14.0:1
Aspirasi TA TA
Sistem Bahan Bakar EUI EUI
Tipe Pengatur Adem™A4 Adem™A4
Panjang - Minimum 164.3 in 4175 mm
Panjang - Maksimum 164.3 in 4175 mm
Lebar - Minimum 82.3 in 2090.5 mm
Lebar - Maksimum 82.3 in 2090.5 mm
Tinggi - Minimum 89.3 in 2268 mm
Tinggi - Maksimum 89.3 in 2268 mm
Bobot Kering - Genset (minimum) 16393 lb 7436 kg
Bobot Kering - Genset (maksimum) 16393 lb 7436 kg

DE1500 GC Perlengkapan Standar

Panel Kontrol

  • GCCP1.3

Sistem Pendinginan

  • Radiator

DE1500 GC Perlengkapan Opsional

Panel Kontrol

  • Perangkat lunak monitoring jarak jauh

Start/Pengisian

  • Heater mantel air

Umum

  • Air cleaner elemen tunggal atau elemen ganda
  • Panel pemutus arus, didasarkan pada konfigurasi regional dan produk

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana DE1500 GC dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

DE1500 GC

DE1500 GC

DE1500 GC

DE1500 GC

DE1500 GC
DE1500 GC
DE1500 GC
DE1500 GC

360 View