Generator Diesel C175-16 (50 HZ) | 2500-3100 kVA

Genset Diesel C175-16 (50 Hz)

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Siaga
3100 (tanpa kipas)/3000 kVA
3100 (tanpa kipas)/3000 kVA
Peringkat Daya Utama
2825 (tanpa kipas)/2725 kVA
2825 (tanpa kipas)/2725 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Bahan Bakar Rendah, Emisi Rendah
Bahan Bakar Rendah, Emisi Rendah

Ikhtisar

Genset Diesel 2500 - 3100 kVA

Menghasilkan daya yang andal dari 2500-3100 kVA pada 50 Hz, genset diesel 175-16 dibangun untuk memenuhi aplikasi terpenting, siaga, dan utama Anda. Kami mendesain masing-masing genset sesuai persyaratan respons transien ISO 8528-5 dan mampu menerima 100% beban tetapan dalam satu langkah. Genset ini dioptimalkan untuk Konsumsi Bahan Bakar Rendah atau Emisi Rendah.

Keunggulan

Lebih dari 20,000,000 Jam operasi

di lokasi Global

Lebih dari 3000 unit

Di lapangan

Tetapan Tertinggi Tier 4 Produk

Tersedia di pasar

Spesifikasi Produk untuk C175-16 (50 Hz)

Peringkat Siaga 3100 (tanpa kipas)/3000 kVA 3100 (tanpa kipas)/3000 kVA
Peringkat Daya Utama 2825 (tanpa kipas)/2725 kVA 2825 (tanpa kipas)/2725 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar Bahan Bakar Rendah, Emisi Rendah Bahan Bakar Rendah, Emisi Rendah
Tegangan 380 hingga 11000 Volt 380 hingga 11000 Volt
Frekuensi 50 Hz 50 Hz
Kecepatan 1500 rpm 1500 rpm
Siklus Kerja Aplikasi Siaga, Terpenting, Utama, Kontinu Aplikasi Siaga, Terpenting, Utama, Kontinu
Peringkat Maksimum 3100 kVA 3100 kVA
Peringkat Minimum 2500 kVA 2500 kVA
Model Engine Diesel Berpendingin Air C175-16 SCAC, V-16, 4 Langkah Diesel Berpendingin Air C175-16 SCAC, V-16, 4 Langkah
Diameter 6.89 in 175 mm
Langkah 8.66 in 220 mm
Kapasitas Silinder 5166.88 in³ 84.7 l
Rasio Kompresi 16.7:1 16.7:1
Aspirasi Dengan Turbo Aftercooler Dengan Turbo Aftercooler
Sistem Bahan Bakar Common Rail Common Rail
Tipe Pengatur ADEM� A4 ADEM� A4
Panjang - Minimum 251.9 in 6397 mm
Panjang - Maksimum 320.2 in 8134 mm
Lebar - Minimum 82.7 in 2101 mm
Lebar - Maksimum 109.1 in 2770 mm
Tinggi - Minimum 86.9 in 2208 mm
Tinggi - Maksimum 130.1 in 3306 mm
Bobot Kering - Genset (minimum) 42750 lb 19391 kg
Bobot Kering - Genset (maksimum) 50750 lb 23020 kg

C175-16 (50 Hz) Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • 4 x Kanister elemen tunggal dengan indikator servis

Panel Kontrol

  • Cat ECS 100
  • Volt (L-L & L-N)
  • Lakukan start siklus engine
  • Faktor daya (per fase & rata-rata)
  • Arus berlebih
  • Komunikasi
  • Penghenti darurat
  • 2 Output relai yang dapat diprogram (Form C)
  • 6 Input digital yang dapat diprogram
  • 2 Output digital yang dapat diprogram
  • Muka depan dengan seal lingkungan.
  • Volt DC
  • Daya mundur
  • Fungsi relai pelindung yang dapat diprogram
  • Temperatur cairan pendingin tinggi
  • Data link modul aksesori
  • Tingkat cairan pendingin rendah
  • Frekuensi lebih/kurang
  • Amp (per fase & rata-rata)
  • Pengukuran RMS AC aktual, 3-fase, akurasi +/-2%
  • Temperatur cairan pendingin rendah
  • Daya reaktif mundur
  • Kontrol
  • Tekanan oli (psi, kPa, atau bar)
  • Pengujian lampu
  • Temperatur cairan pendingin
  • Indikator peringatan/shutdown:
  • 4 output relai yang dapat diprogram (Form A)
  • Konfirmasi alarm
  • Urutan fase generator
  • Operasi DC 24 Volt
  • Data link modul annunciator seri
  • Data link pelanggan (Modbus RTU)
  • Kegagalan starter (start berlebih)
  • Kontrol otomatis/start/stop.
  • Tekanan oli rendah
  • RPM
  • SMS alarm/keterangan kejadian.
  • Indikator Digital
  • Generator terpasang - muka belakang
  • Tombol tekan penghenti darurat
  • Timer pendinginan engine
  • Jam operasi
  • Tegangan lebih/kurang
  • Kecepatan berlebih
  • Frekuensi (Hz)

Sistem Pendinginan

  • Grup radiator - dikirim terpisah
  • Pendinginan SCAC
  • Sensor Cairan Pendingin
  • Saluran dan katup pengurasan cairan pendingin
  • Pelindung kipas dan sabuk

Sistem Buang

  • Flensa dibaut, dengan bellow untuk setiap turbo
  • Manifold buang kering

Sistem Bahan Bakar

  • Filter x 3
  • Filter bahan bakar sekunder/tersier
  • Tipe spin-on 10 Mikron
  • Tipe Spin On 4 Mikron
  • Filter bahan bakar primer/separator air bahan bakar
  • Filter yang dipasang di engine x 3

Generator dan Attachment

  • 6 Kabel
  • RTD stator platinum IEC
  • Regulator tegangan
  • Kemampuan droop reaktif
  • Sensor tegangan 3 Fase
  • Peredam RFI
  • Pembatas exciter min / maks
  • monitor dioda exciter
  • Kumparan bentuk
  • Eksitasi magnet permanen (PMG, permanent magnet excitation)
  • Isolasi Kelas H NEMA
  • Kenaikan temperatur Kelas H pada 40C ambien
  • Koneksi bus bar (LV), dipasang di tengah atas, entri kabel atas
  • Tanpa Sikat 3 Fase
  • Kutub menonjol
  • Model 50 Hz: Pola lubang standar IEC
  • Koneksi bus bar (MV), kotak ekstensi sisi kanan, entri kabel bawah
  • Heater ruangan antikondensasi
  • Kenaikan temperatur Kelas F pada 40C ambien
  • Kotak ekstensi sisi kanan, entri kabel bawah

Sistem Pengaturan

  • ADEM A4
  • Pematian redundan (Perlindungan kecepatan berlebih melalui sistem sensor kecepatan ganda)

Sistem Pelumas

  • Pompa oli pelumas tipe roda-gigi
  • Oli pelumas
  • Pembuangan asap
  • Oil cooler pelumas integral
  • Saluran pembuangan oli dan katup
  • Filter, pengisi, dan dipstick oli
  • Pra pelumasan - diperlukan dengan utama, kontinu, dan siaga

Sistem Pemasangan

  • Dudukan anti-getaran karet - dikirim terpisah
  • Sakelar pemutus baterai
  • Baterai dan rak baterai dengan kabel
  • Motor starter elektrik ganda 24 volt
  • Rel - Engine/generator

Petunjuk Servis

  • Dua inspeksi PM

Pemutusan Daya

  • Bus bar

Umum

  • Cat - Kuning Caterpillar dengan rel hitam high gloss & radiator
  • Servis tangan kanan
  • Flywheel dan rumah flywheel-SAE No. 00
  • Rotasi standar SAE

C175-16 (50 Hz) Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner elemen tunggal
  • Air cleaner elemen ganda
  • Adaptor saluran masuk udara
  • Perlindungan udara masuk

Panel Kontrol

  • EMCP 4.4
  • EMCP 4.4 rangkaian kabel opsional
  • Lokasi kontroler dan koneksi daya EMCP dan MV&HV
  • Modul pembagi beban
  • Lokasi pemasangan kontroler - LV/MV
  • Lokasi pemasangan koneksi AC-DC pelanggan - LV/MV
  • Modul pembagi beban / pelat bantu dan kotak tambahan (LV)
  • Pengatur pembagi beban
  • Kotak rangka
  • Pentanahan yang dipilih otomatis
  • Grup sensor tegangan dan arus kontroler
  • Sakelar naikkan/turunkan
  • Penyesuaian kecepatan
  • Modul annunciator
  • Opsi antarmuka pelanggan
  • Monitoring temperatur generator
  • Pemantauan paket modbus
  • E-Stop
  • Rangkaian kabel saling terhubung
  • Rangkaian kabel generator

Sistem Pendinginan

  • Radiator terpasang di paket
  • Radiator jarak jauh
  • Cooler bahan bakar

Sistem Buang

  • Rumah depan - Siaga atau terpenting
  • Rumah depan - Siaga atau kontinu
  • Kolektor/manifold buang
  • Grup dukungan gas buang
  • Muffler
  • Flensa las
  • Saluran kuras aftercooler

Sistem Karter

  • Relief valve eksplosif
  • Sistem ventilasi karter

Sistem Bahan Bakar

  • Filter bahan bakar primer

Generator dan Attachment

  • Tegangan rendah - Rangka 1800 dan 3000 - 50 Hz, 3 fase, 1500 rpm, FW, PM, Jumlah kabel=6, Pitch 0,6667
  • Tegangan sedang - Rangka 1800 dan 3000 - 50 Hz, 3 fase, 1500 rpm, FW, PM, Jumlah kabel=6, Pitch 0,6667
  • Tegangan rendah - Rangka 1800 dan 3000 - 60 Hz, 3 fase, 1800 rpm, FW, PM, Jumlah kabel=6, Pitch 0,6667
  • Kit heater ruangan
  • Termostat untuk heater ruangan
  • GP Konversi - Saluran masuk kabel sebelah atas
  • Pemasukan udara generator
  • Transformer arus diferensial

Instrumentasi

  • Termokopel dan pirometer

Sistem Pelumas

  • Heater oli pelumas
  • Bak penampung oli grup pengurasan
  • Oli pelumas
  • Pompa prapelumasan elektrik
  • Filter oli

Dudukan

  • Dudukan karet anti-getaran
  • Isolator getaran linear tipe pegas
  • Isolator getaran IBC - Dikirim terpisah

Koneksi Daya

  • Busbar tiang tengah (LV)
  • Busbar yang dipasang di samping/belakang (LV)
  • Rangkaian kabel (Pemutus)
  • Opsi entri kabel (LV)
  • Penutup - Kemasan kontrol (LV)
  • Penutup koneksi daya (LV)
  • Pentanahan netral (LV)
  • Pemutus arus generator Rangka 1800
  • Pemutus masterpack
  • Pemutus sirkuit paralel
  • Bus bar (MV) yang dipasang di samping/belakang generator Rangka 1800
  • Opsi entri kabel (MV)
  • Pentanahan netral (MV)
  • Kabel koneksi tegangan rendah
  • Koneksi pemutus masterpack

Pengujian / Laporan Khusus

  • Laporan pengujian generator
  • Laporan uji PGS pada faktor daya 1,0
  • Laporan uji PGS di faktor daya 0,8
  • Laporan TVA (Torsional Vibration Analysis, Analisis Getaran Torsional) genset standar
  • Laporan TVA generator khusus
  • Muatan uji khusus - Hanya engine
  • Pengujian konsumsi bahan bakar genset
  • Biaya pengujian engine standar
  • Sertifikasi seismik IBC
  • Sertifikasi seismik OSCOSH1

Sistem Start/Pengisian

  • Kotak distribusi daya 24 Volt
  • Motor starter elektrik 24 volt
  • Motor starter udara
  • Regulator tekanan udara
  • Penutup lokasi starter
  • Set baterai 24 Volt - Kering
  • Set baterai tugas berat dengan rak
  • Pengisi daya baterai 20 Amp
  • Pengisi daya baterai 35 Amp
  • Pengisi daya baterai 50 Amp
  • Alternator pengisian - Kering
  • Heater mantel air
  • Grup perkabelan heater mantel air

Umum

  • Warna cat khusus
  • Alat servis - Grup pembatas engine
  • Manual grup penghalang
  • Pembatas engine berpenggerak udara
  • Grup kontrol - grup batang bertenaga udara

Lihat bagaimana C175-16 (50 Hz) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Genset Diesel C175-16

Bagian Kiri Depan Genset Diesel C175-16

Bagian Kanan Depan Genset Diesel C175-16

Bagian Kiri Belakang Genset Diesel C175-16

Genset Diesel C175-16
Bagian Kiri Depan Genset Diesel C175-16
Bagian Kanan Depan Genset Diesel C175-16
Bagian Kiri Belakang Genset Diesel C175-16

Genset C175

Genset C175

360 View

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk C175-16 (50 Hz)

Lihat Penawaran Lainnya