C32 910 kVA - 1500 kVA

Genset Diesel C32 | 1500 kVA

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Maksimum
1500 kVA
1500 kVA
Peringkat Minimum
910 kVA
910 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Bahan Bakar Rendah, Emisi Rendah
Bahan Bakar Rendah, Emisi Rendah

Ikhtisar

Genset Diesel 910 - 1500 kVA

Menghasilkan daya yang andal dari 910 kVA hingga 1500 kVA di 50 Hz, genset diesel C32 dibangun untuk memenuhi aplikasi terpenting, siaga, dan utama Anda. Kami mendesain masing-masing genset sesuai persyaratan respons transien ISO 8528-5 dan mampu menerima 100 persen beban tetapan dalam satu langkah. Genset C32 dibuat sesuai permintaan, sehingga kebutuhan Anda dapat terpenuhi.

Keunggulan

Menghemat hingga 8% ruang terpasang

Membutuhkan lebih sedikit ruang untuk pemasangan

Bobot 31% kurang

Jumlah dukungan struktural yang dibutuhkan berkurang

Daya Penuh hingga 50 °C Ambien

Memberikan daya penuh bahkan di hari-hari paling panas dalam setahun

Spesifikasi Produk untuk C32 | 1500 kVA

Peringkat Maksimum 1500 kVA 1500 kVA
Peringkat Minimum 910 kVA 910 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar Bahan Bakar Rendah, Emisi Rendah Bahan Bakar Rendah, Emisi Rendah
Tegangan 400 hingga 3300 Volt 400 hingga 3300 Volt
Frekuensi 50 Hz 50 Hz
Kecepatan 1500 rpm 1500 rpm
Siklus Kerja Aplikasi Siaga, Terpenting, Utama, Kontinu Aplikasi Siaga, Terpenting, Utama, Kontinu
Model Engine Diesel Berpendingin Air C32 TA, V-12, 4 Langkah Diesel Berpendingin Air C32 TA, V-12, 4 Langkah
Diameter 5.71 in 145 mm
Langkah 6.38 in 162 mm
Kapasitas Silinder 1958.86 in³ 32.1 l
Rasio Kompresi 15.0:1 15.0:1
Aspirasi Dengan Turbocharger, Aftercooler Udara ke Udara Dengan Turbocharger, Aftercooler Udara ke Udara
Sistem Bahan Bakar MEUI MEUI
Tipe Pengatur Adem™A4 Adem™A4
Panjang - Minimum 164 in 4165 mm
Panjang - Maksimum 176.6 in 4485 mm
Lebar - Minimum 66.3 in 1684 mm
Lebar - Maksimum 87.8 in 2228 mm
Tinggi - Minimum 85.1 in 2162 mm
Tinggi - Maksimum 86.4 in 2194 mm
Bobot Kering - Genset (minimum) 14700 lb 6668 kg
Bobot Kering - Genset (maksimum) 17855 lb 8099 kg

C32 | 1500 kVA Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Tipe kanister elemen tunggal dengan indikator servis

Panel Kontrol

  • Panel Kontrol GCCP
  • Shutdown peringatan
  • Fungsi relai pelindung yang dapat diprogram
  • Komunikasi
  • Indikator digital
  • Fitur kontrol

Sistem Pendinginan

  • Kipas radiator dan penggerak kipas
  • Saluran pengurasan cairan pendingin dengan katup
  • ATAAC
  • Caterpillar extended life coolant
  • Pelindung kipas dan sabuk
  • Sensor tingkat cairan pendingin rendah

Saluran buang

  • Saluran keluar berflensa bundar ID 203 mm (8 in)
  • Manifold buang - kering

Sistem Bahan Bakar

  • Cooler bahan bakar
  • Filter bahan bakar sekunder
  • Filter bahan bakar primer dengan separator air
  • Pompa priming bahan bakar

Generator dan Attachment

  • Eksitasi magnet permanen (PMG, permanent magnet excitation)
  • Droop reaktif
  • Regulator tegangan terintegrasi (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • 6 Kabel
  • Kutub menonjol
  • Kenaikan temperatur Kelas H pada 40C ambien
  • Koneksi busbar, dipasang di tengah atas, entri kabel atas
  • Eksitasi Internal (IE, Internal excitation)
  • Tanpa Sikat 3 Fase
  • Detektor temperatur putar
  • Pola lubang standar IEC
  • Isolasi Kelas H NEMA

Sistem Pengaturan

  • ADEM(tm) A4

Sistem Pemasangan

  • Rel - pemasangan engine/generator/radiator
  • Dudukan karet anti-getaran

Sistem Pelumas

  • Pembuangan asap
  • Oil cooler pelumas integral
  • Filter, pengisi, dan dipstick oli
  • Pompa oli pelumas tipe roda-gigi
  • Oli pelumas
  • Saluran pembuangan oli dan katup

Pemutusan Daya

  • Bus bar

Sistem Start/Pengisian

  • Sakelar pemutus baterai
  • Alternator pengisian 45 Amp
  • Motor starter elektrik 24 volt
  • Baterai, rak, dan kabel

Umum

  • Rotasi standar SAE
  • Servis kanan
  • Flywheel dan rumah flywheel-SAE
  • Kuning Caterpillar dengan rel & radiator hitam sangat mengkilap

C32 | 1500 kVA Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner standar
  • Air cleaner elemen ganda
  • Air cleaner tugas berat

Pemutus arus

  • Selubung
  • Penutup - Kemasan kontrol
  • Pemutus Arus 1600, 2000, 2500, dan 3200 Amp, 3 Kutub, Tetapan IEC
  • Penopang kabel
  • Kelompok perkabelan pemutus arus
  • Penutup koneksi daya
  • Busbar tiang tengah
  • Pemutus arus 800, 1600, 2000, 2500, dan 3200 Amp, 4 Kutub, tetapan IEC
  • Pemutus Arus 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2500, dan 3000 Amp, 3 Kutub, UL-Nilai Tetapan 100%

Panel Kontrol

  • Panel Kontrol GCCP

Sistem Pendinginan

  • Radiator ambien tinggi
  • Cairan pendingin pemakaian lama
  • Flensa saluran radiator
  • Radiator standar
  • Radiator bersertifikasi

Penutup

  • Panel AC, outlet dan lampu
  • Penutup berperedam suara premium
  • Kisi penutup - tetap dan berpenggerak
  • Opsi tangki bahan bakar penutup
  • Opsi daya
  • Bracket panel
  • Penutup berperedam suara
  • Paket lampu DC
  • Paket cuaca dingin

Sistem Buang

  • Semua engine C32 memiliki saluran keluar gas buang 203 mm (8 in)
  • Muffler
  • Kit pemasangan elbow
  • Flensa dan expander buang
  • Fitting fleksibel
  • Sistem pengaman dan pelindung
  • Flensa
  • Gas buang menembus kit dinding

Generator dan Attachment

  • Generator tegangan sedang
  • Generator tegangan rendah

Sistem Pelumas

  • Bak penampung oli
  • Wadah pompa manual prapelumasan
  • Regulator tingkat oli

Sistem Pemasangan

  • Isolator getaran IBC
  • Isolator getaran tipe pegas
  • Isolator paket standar
  • Jenis alas pemasangan

Pemutusan Daya

  • Pemutus arus, memenuhi IEC
  • Pemutus arus, terdaftar UL

Koneksi Daya

  • Busbar tiang tengah
  • Koneksi pentanahan netral
  • Kabel koneksi tegangan rendah

Sistem Start/Pengisian

  • Motor starter elektrik - Standar/Tugas berat
  • Heater ruangan
  • Set baterai paket terbuka 24 volt standar - Kering
  • Pengisi daya baterai 10 Amp
  • Pengisi daya baterai 20 Amp
  • Heater mantel air
  • Pengisi daya baterai penutup 10 Amp
  • Pengisi daya baterai 35 Amp

Pengujian / Laporan Khusus

  • Pengujian engine standar
  • Sertifikasi Seismik OSHPD
  • Laporan pengujian generator
  • Laporan TVA generator khusus
  • Laporan Analisis Getaran Torsional (TVA, Torsional Vibration Analysis) genset standar
  • Sertifikasi seismik IBC
  • Laporan uji PGS di faktor daya 0,8
  • Laporan uji PGS pada faktor daya 1,0
  • Pengujian dan sertifikasi CSA

Umum

  • Cat khusus
  • Logo US aid

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana C32 | 1500 kVA dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Genset Diesel C32

Genset Diesel C32

Genset Diesel C32

Genset Diesel C32

Genset Diesel C32
Genset Diesel C32
Genset Diesel C32
Genset Diesel C32
Infografik C32 1500 kVA 50 Hz

Infografik C32 1500 kVA 50 Hz

Infografik C32 1500 kVA 50 Hz

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk C32 | 1500 kVA

Lihat Penawaran Lainnya