Ikhtisar
Genset Diesel 217 kVA
Menghasilkan daya yang andal sebesar 217 kVA pada 50 Hz, genset diesel DE220 GC kami telah didesain agar sesuai dengan persyaratan respons transien ISO 8528-5.
Spesifikasi Utama
Menghasilkan daya yang andal sebesar 217 kVA pada 50 Hz, genset diesel DE220 GC kami telah didesain agar sesuai dengan persyaratan respons transien ISO 8528-5.
Membutuhkan lebih sedikit ruang untuk pemasangan; menyediakan lebih banyak ruang untuk operasi yang berkelanjutan
Panel kontrol utama otomatis GCCP menyediakan akses ke alarm historis dan indikator pengoperasian
Penutup didesain agar kedap air demi keandalan dan ketahanan
Menampilkan 1-6 dari 8
| Frekuensi | 50 Hz 50 Hz |
| Strategi Emisi/Bahan Bakar | Tanpa Regulasi Tanpa Regulasi |
| Tegangan | 380 hingga 415 Volt 380 hingga 415 Volt |
| Kecepatan | 1500 rpm 1500 rpm |
| Siklus Kerja | Siaga Siaga |
| Peringkat Minimum | 217 kVA 217 kVA |
| Peringkat Maksimum | 217 kVA 217 kVA |
| Model Engine | Diesel C7.1 I-6, 4 Siklus Diesel C7.1 I-6, 4 Siklus |
| Diameter | 4.1 in 105 mm |
| Langkah | 5.3 in 135 mm |
| Kapasitas Silinder | 427.8 in³ 7 l |
| Rasio Kompresi | 16.0:1 16.0:1 |
| Aspirasi | Dengan Turbocharger, Aftercooler Udara ke Udara Dengan Turbocharger, Aftercooler Udara ke Udara |
| Sistem Bahan Bakar | Sejajar Sejajar |
| Tipe Pengatur | Mekanis Mekanis |
| Panjang - Maksimum | 130.9 in 3325 mm |
| Lebar - Maksimum | 44.6 in 1134 mm |
| Tinggi - Maksimum | 65.6 in 1666 mm |
| Bobot Kering - Genset (maksimum) | 4261.5 lb 1933 kg |