Generator Diesel D300 GC C9 (60 Hz) | 300 kW

D300 GC Genset Diesel

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Frekuensi
60 Hz
60 Hz
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Darurat Stasioner EPA
Darurat Stasioner EPA
Tegangan
208 hingga 600 Volt
208 hingga 600 Volt

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 8

Paket Genset Cat

Paket Genset Cat

  • Paket genset Cat memiliki prototipe yang diuji sepenuhnya
  • Menerima 100% beban blok dalam satu langkah dan memenuhi persyaratan pemuatan NFPA 110
  • Sesuai persyaratan respons stabil dan transien ISO 8528-5.
Engine Diesel Cat

Engine Diesel Cat

  • Desain yang andal, tangguh, tahan lama
  • Ribuan aplikasi yang sudah teruji di lapangan di seluruh dunia
  • Engine diesel siklus empat langkah memadukan kinerja yang konsisten dan penghematan bahan bakar yang sangat baik dengan bobot minimum
Alternator Rangka M

Alternator Rangka M

  • Kemampuan start motor yang unggul meminimalkan kebutuhan untuk alternator yang terlalu besar
  • Dirancang untuk disesuaikan dengan karakteristik kinerja dan output engine diesel Cat
  • Isolasi Kelas H Kokoh
Panel Kontrol GCCP 1.2

Panel Kontrol GCCP 1.2

  • Antarmuka dan navigasi yang mudah digunakan
  • Modul ekspansi dan pemrograman khusus lokasi sesuai dengan persyaratan spesifik pelanggan
Sistem Pendinginan

Sistem Pendinginan

  • Didesain untuk beroperasi dalam temperatur ambien standar hingga 104°F (40°C)
  • Hubungi Dealer Cat Anda untuk kemampuan temperatur ambien dan ketinggian spesifik
Sertifikasi

Sertifikasi

  • Terdaftar UL 2200
  • Tersedia Sertifikasi ULC

Spesifikasi Produk untuk D300 GC

Frekuensi 60 Hz 60 Hz
Strategi Emisi/Bahan Bakar Darurat Stasioner EPA Darurat Stasioner EPA
Tegangan 208 hingga 600 Volt 208 hingga 600 Volt
Kecepatan 1800 rpm 1800 rpm
Siklus Kerja Siaga Siaga
Peringkat Maksimum 300 ekW 300 ekW
Peringkat Minimum 300 ekW 300 ekW
Model Engine Diesel Cat® C9, 6 silinder sejajar, 4 siklus Diesel Cat® C9, 6 silinder sejajar, 4 siklus
Diameter 4.4 in 112 mm
Langkah 5.9 in 149 mm
Kapasitas Silinder 538 in³ 8.8 l
Rasio Kompresi 16.3:1 16.3:1
Aspirasi Dengan Turbocharger dan Aftercooler Udara ke Udara Dengan Turbocharger dan Aftercooler Udara ke Udara
Sistem Bahan Bakar HEUI HEUI
Tipe Pengatur Adem™A4 Adem™A4
Panjang - Maksimum 155.5 in 3950 mm
Lebar - Minimum 56.3 in 1430 mm
Lebar - Maksimum 56.7 in 1440 mm
Tinggi - Minimum 67.2 in 1706 mm
Tinggi - Maksimum 86.7 in 2202 mm
Bobot Kering - Genset (minimum) 5518.2 lb 2503 kg
Bobot Kering - Genset (maksimum) 6929.1 lb 3143 kg

D300 GC Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Inti aftercooler
  • Turbocharger
  • Air cleaner - Non-kanister, sekali pakai

Panel Kontrol

  • GCCP 1.2

Sistem Pendinginan

  • Pompa mantel air, berpenggerak roda-gigi, sentrifugal
  • Termostat dan rumah
  • Katup pengurasan cairan pendingin
  • Pengukur inspeksi radiator
  • Kipas blower dan penggerak kipas dengan pelindung
  • Radiator, paket terpasang

Sistem Buang

  • Manifold buang - kering

Sistem Bahan Bakar

  • Alas tangki integral, 24 jam, UL142
  • Pompa priming bahan bakar
  • Pompa pemindahan bahan bakar engine
  • Filter bahan bakar primer dengan separator air integral dan filter sekunder, tipe spin-on

Genset

  • Sistem lengkap didesain & dibuat pada fasilitas bersertifikasi ISO 9001:2000
  • Semua perangkat pelindung dan fungsi kontrol disimulasikan dan diperiksa
  • Spesifikasi desain diuji di pabrik dengan kondisi beban penuh

Generator dan Attachment Generator

  • Perlindungan IP23
  • 12 Kabel
  • Sistem isolasi, Kelas H
  • Perlindungan kumparan standar untuk lingkungan tidak ekstrem dengan kelembapan relatif ? 95%
  • Regulator tegangan (sensor satu fase)
  • Kemudahan akses ke AVR dan terminal
  • Kotak terminal, IP22 menghadap RHS, saluran masuk kabel bagian bawah
  • Tanpa sikat, tereksitasi sendiri 2/3 pitch (600V menggunakan Eksitasi Internal (IE, Internal excitation))

Sistem Pengaturan

  • Pengatur elektronik Cat (ADEM A4)

Sistem Pelumas

  • Bak penampung oli dangkal
  • Oil cooler
  • Pembuangan asap ke bagian depan radiator
  • Saluran pembuangan oli dengan katup
  • Pengisi oli dan dipstick
  • Filter oli, tipe spin-on
  • Oli pelumasan, CK-4 (10W-30)

Sistem Pemasangan

  • Isolator getaran linear terkurung antara alas dan engine-generator
  • Mencakup kemampuan angkat dan titik penghentian untuk cairan pendingin dan saluran pembuangan oli pelumasan

Perlindungan

  • Pematian keselamatan - Temperatur air tinggi
  • Pematian keselamatan - Tekanan oli rendah
  • Pematian keselamatan - Kecepatan berlebih

Sistem Start/Pengisian Daya

  • Motor starter elektrik 24 volt
  • Alternator pengisian 24V, 45 Amp

Umum

  • Cincin pengangkat
  • Peredam getaran
  • Buku suku cadang

D300 GC Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner (Non-kanister sekali pakai)

Alas, Dudukan, & Tangki Bahan Bakar

  • Alas tangki integral, 24 jam, UL142
  • Alarm bahan bakar audio & visual (pada 90% tingkat bahan bakar)
  • Alas Lebar - Skid
  • Pipa pengisian tangki bahan bakar & tutup yang dapat dikunci

Pemutus arus

  • 400A LSI
  • 600A LSI
  • 1200A LSI
  • 800A LS/I
  • Kontak bantu
  • 600A LS/I
  • 1200A LS/I
  • 400A LS/I
  • 800A LSI

Sistem Kontrol

  • Grup alarm suara
  • Annunciator 16 lampu NFPA 99/110
  • Pelepas puntir, Tombol stop darurat merah
  • Relai kerusakan arde
  • Pusat beban 100A
  • Perangkat keras monitoring jarak jauh Product Link
  • 20A GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter, Penginterupsi Sirkuit Kerusakan Arde)
  • Kontak bebas tegangan

Penutup

  • Penutup berperedam suara Level 2 (Putih)
  • Lampu sumber AC & DC
  • E-Stop

Sistem Buang

  • Muffler 6" - Peredaman 25 dBA
  • Pelindung manifold dan turbocharger
  • Koneksi buang fleksibel

Generator

  • Heater ruangan
  • Generator eksitasi magnet permanen (PMG, permanent magnet excitation)

Sistem Start

  • Pengisi daya baterai (Tersertifikasi UL)
  • Heater mantel air
  • Unit baterai standar: 1000 CCA, 90 amp/jam.

Umum

  • Sertifikasi CSA
  • Ruang Lingkup Servis yang Diperpanjang
  • Sertifikasi UL2200
  • Laporan pengujian generator

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana D300 GC dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Set Terbuka D300 GC

Set Terbuka D300 GC

Set Terbuka D300 GC

Set Terbuka D300 GC

Penutup

Penutup

Set Terbuka D300 GC
Set Terbuka D300 GC
Set Terbuka D300 GC
Set Terbuka D300 GC
Penutup
Penutup

360 View
360 View