DE500E0 (50 Hz) | Genset Diesel 500 kVA

Genset Diesel C15 | DE500E0

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Minimum
450 kVA
450 kVA
Peringkat Maksimum
500 kVA
500 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Tanpa Regulasi
Tanpa Regulasi

Ikhtisar

Genset Diesel 500 kVA

Menghasilkan daya yang andal sebesar 500 kVA di 50 Hz, genset diesel DE500E0 didesain sesuai dengan persyaratan respons transien ISO 8528-5.

Keunggulan

Cocok untuk Lingkungan yang berat & pengujian

Dioptimalkan Bahan Bakar Konsumsi

Keandalan telah teruji selama lebih dari 500 Jam

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 8

Paket Genset Cat

Paket Genset Cat

  • Paket genset Cat memiliki prototipe yang diuji sepenuhnya
  • Menerima 100% beban blok dalam satu langkah dan memenuhi persyaratan pemuatan NFPA 110
  • Sesuai persyaratan respons stabil dan transien ISO 8528-5
Engine Diesel Cat

Engine Diesel Cat

  • Desain yang andal, tangguh, tahan lama
  • Ribuan aplikasi yang sudah teruji di lapangan di seluruh dunia
  • Engine diesel siklus empat langkah memadukan kinerja yang konsisten dan penghematan bahan bakar yang sangat baik dengan bobot minimum
Alternator SR500

Alternator SR500

  • Kemampuan start motor yang unggul meminimalkan kebutuhan untuk alternator yang terlalu besar
  • Dirancang untuk disesuaikan dengan karakteristik kinerja dan output engine diesel Cat
  • Isolasi Kelas H Kokoh
Panel Kontrol GCCP

Panel Kontrol GCCP

  • Antarmuka dan navigasi yang mudah digunakan
  • Sistem yang dapat diskalakan untuk memenuhi berbagai macam persyaratan instalasi
  • Modul ekspansi dan pemrograman khusus lokasi sesuai dengan persyaratan spesifik pelanggan
Sistem Pendinginan

Sistem Pendinginan

  • Didesain untuk beroperasi dalam temperatur ambien standar hingga 50 °C (122 °F)
  • Hubungi Dealer Cat Anda untuk kemampuan temperatur ambien dan ketinggian spesifik
Sertifikasi

Sertifikasi

  • Pernyataan Kesesuaian UE
  • Pernyataan Penggunaan UE
  • Kesesuaian Eurasia (EAC)

Spesifikasi Produk untuk C15 | DE500E0

Peringkat Minimum 450 kVA 450 kVA
Peringkat Maksimum 500 kVA 500 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar Tanpa Regulasi Tanpa Regulasi
Tegangan 200 hingga 400 Volt 200 hingga 400 Volt
Frekuensi 50 Hz 50 Hz
Siklus Kerja Siaga, Utama Siaga, Utama
Aspirasi Dengan Turbocharger, Aftercooler Udara ke Udara Dengan Turbocharger, Aftercooler Udara ke Udara

C15 | DE500E0 Perlengkapan Standar

Sistem Udara

  • Turbocharger

Panel Kontrol

  • GCCP 1.3

Sistem Pendinginan

  • Radiator dan kipas pendingin dengan pelindung

C15 | DE500E0 Perlengkapan Opsional

Generator dan Attachment

  • Generator CIP frame LC

Sistem Pelumas

  • Wadah pompa manual

Sistem Pemasangan

  • Alas geser sempit - menggantikan alas tangki bahan bakar standar

Tangki Bahan Bakar

  • Dudukan Tangki Bahan Bakar Dinding Ganda Integral Kompatibel BS799 Opsional

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana C15 | DE500E0 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

C15 Kanan Belakang

C15 Kiri Belakang

C15 Kanan Belakang
C15 Kiri Belakang