CG260-16 4500 kW

CG260-16 Genset Gas

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Kontinu
4500/4050 ekW pada 1,0pf
4500/4050 ekW pada 1,0pf
Tipe Bahan Bakar
Gas Alam
Gas Alam
Efisiensi Listrik Maksimum
44.60 / 44.3%
44.60 / 44.3%

Spesifikasi Produk untuk CG260-16

Peringkat Kontinu 4500/4050 ekW pada 1,0pf 4500/4050 ekW pada 1,0pf
Tipe Bahan Bakar Gas Alam Gas Alam
Efisiensi Listrik Maksimum 44.60 / 44.3% 44.60 / 44.3%
Peringkat Siaga Maksimum 4500 ekW 4500 ekW
Frekuensi 50/60 Hz 50/60 Hz
RPM 1000/900 rpm 1000/900 rpm
Panjang 371 in 9420 mm
Lebar 110 in 2794 mm
Tinggi 133 in 3390 mm
Bobot Kering - Genset 117505 lb 53299.4 kg
Model Engine CG260-16 CG260-16
Kapasitas Silinder 16586 in³ 271.8 l
Langkah 12.6 in 320 mm
Diameter 10.2 in 260 mm
Aspirasi TA TA

Lihat bagaimana CG260-16 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

CG260-16

CG260-16

360 View