CG260-16 4000 kW

CG260-16 Genset Gas

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Kontinu
4300/4000 ekW pada 1,0pf
4300/4000 ekW pada 1,0pf
Tipe Bahan Bakar
Gas Alam, Biogas, Gas Batu Bara, Gas Terkait, Gas Sintesis, Campuran Hidrogen (hingga 25%)
Gas Alam, Biogas, Gas Batu Bara, Gas Terkait, Gas Sintesis, Campuran Hidrogen (hingga 25%)
Efisiensi Listrik Maksimum
44.1 / 43.8%
44.1 / 43.8%

Sekilas Fitur

Keandalan Tinggi

Keandalan Tinggi

  • Kontrol anti-benturan dan keseimbangan silinder melindungi engine dari beban berlebih dan memastikan operasi yang andal
  • Turbocharger A140 yang canggih dengan Wastegate memastikan kinerja penuh bahkan di bawah temperatur tinggi dan ketinggian yang lebih tinggi
  • Keandalan yang lebih tinggi dan biaya perawatan yang lebih rendah berkat teknologi ruang pembakaran terbuka
Ketersediaan Tinggi, Profitabilitas Tinggi

Ketersediaan Tinggi, Profitabilitas Tinggi

  • Pewaktuan katup Miller dan rasio kompresi yang dioptimalkan memastikan efisiensi tinggi dan biaya bahan bakar rendah
  • Keuntungan lebih untuk pabrik Anda
  • Interval perawatan yang panjang dan overhaul umum hanya setelah 80.000 oh memungkinkan operasi 10 tahun tanpa overhaul umum
  • Bidang aplikasi yang fleksibel beserta dengan kualitas gas yang fluktuatif berkat Total Electronic Management (TEM)
Konsumsi Pelumasan yang Dioptimalkan

Konsumsi Pelumasan yang Dioptimalkan

  • Penghematan hingga 4.000 liter oli pelumas per tahun dibandingkan dengan genset yang sebanding
  • Komponen yang ditingkatkan mengurangi konsumsi oli pelumas
  • Biaya operasi lebih rendah karena konsumsi oli pelumas 30% lebih rendah dibandingkan dengan produk serupa

Spesifikasi Produk untuk CG260-16

Peringkat Kontinu 4300/4000 ekW pada 1,0pf 4300/4000 ekW pada 1,0pf
Tipe Bahan Bakar Gas Alam, Biogas, Gas Batu Bara, Gas Terkait, Gas Sintesis, Campuran Hidrogen (hingga 25%) Gas Alam, Biogas, Gas Batu Bara, Gas Terkait, Gas Sintesis, Campuran Hidrogen (hingga 25%)
Efisiensi Listrik Maksimum 44.1 / 43.8% 44.1 / 43.8%
Peringkat Siaga Maksimum 4500 ekW 4500 ekW
Frekuensi 50/60 Hz 50/60 Hz
RPM 1000/900 rpm 1000/900 rpm
Model Engine CG260-16 CG260-16
Kapasitas Silinder 16586 in³ 271.8 l
Aspirasi TA TA
Diameter 10.2 in 260 mm
Langkah 12.6 in 320 mm
Panjang 371 in 9420 mm
Lebar 110 in 2794 mm
Tinggi 133 in 3390 mm
Bobot Kering - Genset 117505 lb 53299.4 kg

CG260-16 Perlengkapan Standar

Saluran Masuk Udara

  • Air cleaner satu tahap satu elemen dengan penutup dan indikator servis
  • Turbocharger dengan selubung bearing berpendingin air untuk semua silinder

Panel Kontrol

  • Manajemen Elektronik Total (TEM, Total Electronic Management)

Pendinginan

  • koneksi flensa untuk saluran masuk dan saluran keluar JW
  • Mantel air dan termostat SCAC
  • Mantel air elektrik dan pompa cairan pendingin aftercooler

Saluran buang

  • Gerbang limbah buang untuk CG260-16
  • Sistem ventilasi karter tertutup

Sistem bahan bakar

  • Katup meteran bahan bakar elektronik
  • Sistem pengapian dan pemantauan silinder yang dikendalikan secara independen
  • Busi pra-ruang

Generator

  • Koneksi bar bus
  • Generator dengan kopling tertutup menghasilkan transmisi tanpa torsi ke rangka dudukan
  • Droop reaktif
  • Sensor 3 fase dan kontrol KVAR/PF
  • Generator kode grid
  • Heater ruangan antikondensasi
  • Detektor temperatur putar

Start/Pengisian

  • Start engine udara kompresi

Umum

  • Pelindung dan peredam getaran crankshaft

CG260-16 Perlengkapan Opsional

Pendinginan

  • CHP skid

Kepatuhan Kode Grid

  • 50 Hz: Jerman, Belgia, Inggris Raya, Italia, Polandia, dan Belanda

Lihat bagaimana CG260-16 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

CG260-16

CG260-16

360 View