G3516A 1041 kW

Genset Gas G3516A

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Kontinu
1085 ekW
1085 ekW
Tipe Bahan Bakar
Gas Alam, Biogas, Gas Batu Bara
Gas Alam, Biogas, Gas Batu Bara
Efisiensi Listrik Maksimum
36.50%
36.50%

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 8

Engine Gas Cat G3516A

Engine Gas Cat G3516A

  • Blok berkecepatan tinggi dan tangguh memperpanjang masa pakai dan mengurangi biaya pengoperasian dan kepemilikan
  • Didesain untuk kinerja maksimum pada gas alam saluran pipa bertekanan rendah
  • Sistem pembakaran ruang terbuka yang sederhana demi keandalan dan fleksibilitas bahan bakar
  • Teknologi tercanggih dalam sistem pengapian dan kontrol rasio udara/bahan bakar agar emisi lebih rendah dan engine lebih efisien
  • Satu modul kontrol elektronik menangani semua fungsi engine: pengapian, pengaturan, kontrol rasio udara/bahan bakar, dan perlindungan engine
Generator SR5

Generator SR5

  • Didesain untuk disesuaikan dengan karakteristik kinerja dan output engine gas Caterpillar
  • Desain mekanis dan elektrik terkemuka di industri
  • Efisiensi tinggi
Panel Kontrol EMCP 4.3

Panel Kontrol EMCP 4.3

  • Antarmuka dan navigasi yang mudah digunakan
  • Sistem yang dapat diskalakan untuk memenuhi berbagai macam persyaratan instalasi
  • Modul ekspansi dan pemrograman khusus lokasi sesuai dengan persyaratan spesifik pelanggan
Emisi

Emisi

  • Memenuhi sebagian besar persyaratan emisi di seluruh dunia hingga level NOx 0,5 g/bhp-jam tanpa aftertreatment
Sistem yang Telah Terbukti

Sistem yang Telah Terbukti

  • Beragam aplikasi yang sudah teruji di lapangan di seluruh dunia
  • Prototipe yang sudah sepenuhnya diuji
  • Tersedia analisis getaran torsional bersertifikat
Rentang Attachment Lengkap

Rentang Attachment Lengkap

  • Beragam attachment ekspansi sistem yang dipasang dengan baut
  • Didesain dan diuji di pabrik
  • Opsi paket yang fleksibel untuk pemasangan yang mudah dan hemat biaya

Spesifikasi Produk untuk G3516A

Peringkat Kontinu 1085 ekW 1085 ekW
Tipe Bahan Bakar Gas Alam, Biogas, Gas Batu Bara Gas Alam, Biogas, Gas Batu Bara
Efisiensi Listrik Maksimum 36.50% 36.50%
Peringkat Siaga Maksimum 1000 kw 1000 kw
Frekuensi 50/60 Hz 50/60 Hz
RPM 1200 / 1500 rpm 1200 / 1500 rpm
Model Engine G3516A G3516A
Kapasitas Silinder 4210 in³ 69 l
Aspirasi TA TA
Diameter 6.7 in 170 mm
Langkah 7.5 in 190 mm
Panjang 193 in 4913 mm
Lebar 68 in 1736 mm
Tinggi 76 in 1940 mm
Bobot Kering - Genset 27670 lb 12549 kg

G3516A Perlengkapan Standar

Saluran buang

  • Manifold buang kering, diisolasi dan berpelindung

Generator

  • Heater ruangan antikondensasi
  • Eksitasi magnet permanen
  • SR4B
  • Regulator Tegangan Digital Caterpillar (CDVR, Caterpillar's Digital Voltage Regulator) dengan sensor 3 fase dan kontrol KVAR/PF

Start/Pengisian

  • Motor starter 24 V

Umum

  • Pelindung dan peredam getaran crankshaft
  • Cat - Kuning Caterpillar kecuali rel hitam mengilap
  • Buku petunjuk pengoperasian dan perawatan
  • Buku suku cadang

G3516A Perlengkapan Opsional

Saluran Masuk Udara

  • Adaptor saluran masuk udara

Pendinginan

  • Koneksi Saluran Masuk/Saluran Keluar

Saluran buang

  • Fitting fleksibel
  • Elbow
  • Flensa
  • Muffler dan spark-arresting muffler dengan flensa pendamping
  • Expander buang

Generator

  • Kotak ekstensi tegangan rendah
  • Filter udara generator
  • Bar bus Eropa
  • Kotak akses kabel

Start/Pengisian Daya

  • Heater mantel air
  • Alternator pengisian daya
  • Baterai dengan kabel dan rak (dikirim terpisah)
  • Pengisi daya baterai
  • Baterai ukuran besar

Umum

  • Grup pembatas engine
  • EEC D.O.I dan sertifikasi lain
  • Relief Valve eksplosi karter

Lihat bagaimana G3516A dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Genset Gas G3516A

Genset Gas G3516A

Genset Gas G3516A

Genset Gas G3516A

Genset Gas G3516A
Genset Gas G3516A
Genset Gas G3516A
Genset Gas G3516A

360 View

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk G3516A

Lihat Penawaran Lainnya