Ikhtisar
Genset Diesel 132 ekW
Menghasilkan daya yang andal sebesar 132 ekW pada 60 Hz, genset diesel DE150 GC kami telah didesain agar sesuai dengan persyaratan respons transien ISO 8528-5.
Spesifikasi Utama
Menghasilkan daya yang andal sebesar 132 ekW pada 60 Hz, genset diesel DE150 GC kami telah didesain agar sesuai dengan persyaratan respons transien ISO 8528-5.
Membutuhkan lebih sedikit ruang untuk pemasangan; menyediakan lebih banyak ruang untuk operasi yang berkelanjutan
Panel kontrol utama otomatis GCCP menyediakan riwayat alarm dan indikator pengoperasian
Penutup didesain agar kedap air demi keandalan dan ketahanan
Menampilkan 1-6 dari 8
| Frekuensi | 60 Hz 60 Hz |
| Strategi Emisi/Bahan Bakar | Tanpa Regulasi Tanpa Regulasi |
| Tegangan | 220 hingga 480 Volt 220 hingga 480 Volt |
| Kecepatan | 1800 rpm 1800 rpm |
| Siklus Kerja | Siaga Siaga |
| Peringkat Maksimum | 132 ekW 132 ekW |
| Peringkat Minimum | 132 ekW 132 ekW |
| Model Engine | Diesel C7.1 I-6, 4 Siklus Diesel C7.1 I-6, 4 Siklus |
| Diameter | 4.1 in 105 mm |
| Langkah | 5.3 in 135 mm |
| Kapasitas Silinder | 427.8 in³ 7 l |
| Rasio Kompresi | 18.2:1 18.2:1 |
| Aspirasi | Dengan turbocharger Dengan turbocharger |
| Sistem Bahan Bakar | Sejajar Sejajar |
| Tipe Pengatur | Mekanis Mekanis |
| Panjang - Maksimum | 130.9 in 3325 mm |
| Lebar - Maksimum | 44.6 in 1134 mm |
| Tinggi - Maksimum | 65.6 in 1666 mm |
| Bobot Kering - Genset (maksimum) | 4043 lb 1834 kg |