DE605E0 (50 Hz) | Genset Diesel 605 kVA

Genset Diesel C18 | DE605E0

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Minimum
550 kVA
550 kVA
Peringkat Maksimum
605 kVA
605 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Tanpa Regulasi
Tanpa Regulasi

Ikhtisar

Genset Diesel 605 kVA

Menghasilkan daya yang andal sebesar 605 kVA di 50 Hz, genset diesel DE605E0 didesain sesuai dengan persyaratan respons transien ISO 8528-5.

Keunggulan

Cocok untuk Lingkungan yang berat & pengujian

Dioptimalkan Bahan Bakar Konsumsi

Keandalan telah teruji selama lebih dari 500 Jam

Spesifikasi Produk untuk C18 | DE605E0

Peringkat Minimum 550 kVA 550 kVA
Peringkat Maksimum 605 kVA 605 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar Tanpa Regulasi Tanpa Regulasi
Tegangan 200 hingga 400 Volt 200 hingga 400 Volt
Frekuensi 50 Hz 50 Hz
Siklus Kerja Siaga, Utama Siaga, Utama
Aspirasi Dengan Turbocharger, Aftercooler Udara ke Udara Dengan Turbocharger, Aftercooler Udara ke Udara

C18 | DE605E0 Perlengkapan Standar

Panel kontrol

  • Panel Kontrol GCCP

Alternator dan Attachment alternator

  • 12 Kabel
  • Perlindungan IP23
  • Regulator tegangan (sensor satu fase)

C18 | DE605E0 Perlengkapan Opsional

Panel kontrol

  • Panel Kontrol GCCP
  • Kerusakan arde dan kebocoran arde

Sistem Bahan Bakar

  • Dudukan Tangki Bahan Bakar Dinding Ganda Integral Kompatibel BS799 Opsional

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana C18 | DE605E0 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

C18 50 Hz Kanan Belakang

C18 50 Hz Kiri Belakang

C18 50 Hz Kanan Belakang
C18 50 Hz Kiri Belakang

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk C18 | DE605E0

Lihat Penawaran Lainnya